28.10.2021 | Produkte und Services
Der RIVSET® HDZ Niet ermöglicht das Fügen von hochfesten bis hin zu ultrahochfesten Stählen (> 1.500 MPa) mit artfremden Werkstoffen. In Kombination mit dem halbkugelförmigen Bohrungsgrund weist der HDZ Niet eine hohe Stabilität auf, so dass bereits mit dem HDZ Niet in Härtegrad H4 das Fügen von pressgehärteten Stählen möglich ist.
Mehr erfahren auf einen Klick: unsere Downloads zum Thema. Sie wollen es bis ins Detail wissen? Laden Sie für weitere Informationen einfach die entsprechenden Broschüren herunter.