eShop Suche
Land und Sprache
Ihr gewähltes Land:
Ihre gewählte Sprache:
Übernehmen
  1. Böllhoff Deutschland
  2. Messen und Seminare
  3. Blechfügetechnisches Kolloquium

Bölhoff Akademie

Blechfügetechnisches Kolloquium

01.-02. April 2025

Für Sie alles wichtige auf einen Blick

Termin

  • 01. bis 02. April 2025
  • 08:45 Uhr bis 17:00 Uhr und 8:15 Uhr bis 15:30 Uhr
  • Teilnehmerzahl: max. 25 Personen
  • Anmeldeschluss ist der 10. März 2025

Veranstalter

  • Böllhoff Gruppe

Ort

  • "Welt der Verbindungen" am Hauptsitz der Böllhoff Gruppe
    Archimedesstraße 1 – 4, 33649 Bielefeld

Teilnahmegebühr

  • 585,- Euro zzgl. Mehrwertsteuer

Zielgruppe

  • Personen, die sich im beruflichen Alltag mit der Konstruktion und Verarbeitung von Bauteilen aus Blechwerkstoffen beschäftigen – zum Beispiel in den Bereichen Konstruktion, Montage, Instandhaltung, Anwendung und Prüfung oder im Einkauf – und ihre spezifischen Fachkenntnisse vertiefen oder auf den aktuellen Stand bringen möchten.

Inhalte

In diesem Seminar erhalten Sie umfassendes Wissen aus dem Bereich der Fügetechnik für Blechbauteile – ausgehend von den spezifischen Eigenschaften dieses Werkstoffs, über die Konstruktion und Auslegung der Verbindungstechnik bis zu anwendungsspezifischen Eigenschaften in der Montage. Darüber hinaus werden Aspekte der Recylingfähigkeit und Nachhaltigkeit der vorgestellten Verfahren dargestellt.
Die begrenzte Teilnehmerzahl und der organisatorische Aufbau unterstützen den Workshop-Charakter der Veranstaltung. Alle Teilnehmer erhalten die Möglichkeit, sich mit den Referenten sowie untereinander aktiv auszutauschen. Optionale Führungen durch das akkreditierte Böllhoff Labor sowie bestimmter Fertigungsbereiche bieten einen zusätzlichen Blickwinkel auf das Seminarthema.

  • Mechanische und werkstoffkundliche Eigenschaften von Blechen
  • Metrische Schrauben und Muttern als klassische Verbindungselemente
  • Genormte Blechschrauben und deren Einsatzgrenzen
  • Direktverschraubung von dünnwandigen Blechwerkstoffen
  • Zusatzelemente zum Einbringen von Gewinden in dünnen Blechen
  • Unlösbares Fügen von Blechen mit Zusatzelementen (Stanznieten, etc.)
  • Chemisches und thermisches Fügen von Blechen ohne Zusatzelement
  • Sonderverbindungselemente für Blechbauteile
  • Trends in der Verbindungstechnik
  • Validierung neuer Blechfügeverfahren in der Praxis

Beteiligte Firmen und Institutionen:

Anmelden

Die Seminargebühren von 585,- € zzgl. Mwst. umfassen das Seminar, Seminarunterlagen und zwei Mittagessen. Die Gebühren sind nach Bestätigung der Anmeldung zu bezahlen. Bei Abmeldungen vor dem 01. März 2025 werden die Seminargebühren abzüglich 10% Kostenbeitrag erstattet.

Jetzt verbindlich anmelden

Ansprechpartner

Dipl.-Ing. André Röhr

E-Mail: aroehr@boellhoff.com
Tel.: +49 521 4482-783