Erfolgsstories
Die Renault-Gruppe wurde 1898 gegründet und ist ein weltbekannter französischer Automobilhersteller. Im Rahmen einer Strategie der kontinuierlichen Verbesserung setzen Renault und Böllhoff auf die Blindniete RIVQUICK® 7.5 für einfachere Montageprozesse und eine höhere Produktivität.
Ausgangssituation
Bei der Herstellung des Fahrzeugs und der Montage der verschiedenen Komponenten kommt es bei verschiedenen Komponenten des Fahrzeugs zu vielen technischen Einschränkungen, zu denen in mehreren Fällen auch die Blindmontage gehört.
Bei einigen speziellen Modellen, wie dem Renault Mégane oder dem Dacia Duster, kann der Monteur bei der Montage den Heckscheibenwischermechanismus oder das schalldämpfende Material nur von einer Seite an der Untermotorverkleidung anbringen. Außerdem erfordern herkömmliche Befestigungssysteme Montagebohrungen mit engen Toleranzen, damit eine korrekte und dauerhafte Verbindung gewährleistet werden kann.
Bei diesen Fügevorgängen sind traditionell folgende Elemente beteiligt:
Im Rahmen einer Strategie zur kontinuierlichen Verbesserung der Verbindungslösungen, haben Renault und Böllhoff die Produkt-/Prozesseinschränkungen berücksichtigt, die mit den zu befestigenden Materialien sowie den Füge- und Montagevorrichtungen verbunden sind, und neue technische Lösungen untersucht, um die immer strengeren Qualitätsanforderungen zu erfüllen.
Lösung
Bei mehreren Fahrzeugmodellen der Renault-Gruppe, ist die Anforderung die gleiche: Ob es sich nun um die Montage des Heckscheibenwischers oder des schalldämpfenden Materials der Untermotorverkleidung handelt. Und dieser Vorgang umfasst drei wesentliche Kriterien:
RIVQUICK® Presslaschenblindniete sind speziell für die Anforderungen von Automobilanwendungen entwickelt worden. Diese Lösung wurde von Renault und Böllhoff gewählt. Die Version mit integriertem Kunststoffring ist perfekt für den Heckscheibenwischer geeignet.
Diese Technologie bietet viele Vorteile:
Ergebnis
Beim Fügeverfahren wurden Schraubverbindungen durch Nietverbindungen ersetzt. Dadurch ist es möglich, nur noch eine Art von Verbindungselementen zu verwenden. Es entfällt nicht nur das Problem der Zugänglichkeit für den Monteur bei der Montage von Schrauben und Muttern, sondern das Nieten selbst ist auch einfacher, schneller und wirtschaftlicher.
Im Hinblick auf das Produktdesign ermöglicht die RIVQUICK® Blindniete Montagebohrungen mit erheblicher Versatz, wodurch die Konstruktionsarbeit erleichtert wird und erhebliche Einsparungen bei der Konstruktion und Herstellung der zu montierenden Bauteile möglich sind.