eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Vytváření závitu

IMTEC®

Vysoce zatížitelné závitové vložky k opláštění.

IMTEC® – závitové vložky pro plasty

Posílení plastových dílů

Vysoce pevné a odolné vůči opotřebení

Plasty mají mnohé výhody. Platí to zejména v případě, kdy se používají ve spojení s kovy, protože se tak kombinují výhody – nízká hmotnost a vysoká pevnost. Inovativní závitové vložky IMTEC® se hodí zejména pro opláštění termosety a termoplasty a pro použití s kompozity CFRP.

Plusové body

Výhody výrobků IMTEC®

  • Ochrana proti korozi

    Odolné vůči rzi a kyselinám díky použití nerez oceli 1.4301/10. Neexistuje např. potenciální rozdíl od uhlíkových vláken.

  • Čistota dílů

    Čistá záležitost. Díky vysoké kvalitě povrchu se zbytkové nečistoty redukují na minimum.

  • Zatížitelnost

    Vysoká síla potřebná k vytržení díky optimalizovanému překrytí boků závitu v plastu.

Postup a princip

Hybridní řešení

Řešení IMTEC® poskytuje neopotřebitelné, odolné kovové závity do velmi kvalitních plastových dílů. Závitové vložky IMTEC® se před zhotovením dílu ručně nebo s použitím manipulačního systému vloží do nástrojové formy. Kovové vložky se následně zalijí vstříknutím plastu. Jedinou nezbytnou úpravou je pouze geometrické přizpůsobení hrotových podpěr ve formě vůči zalitým vložkám IMTEC®.

Průřez opláštěnou vložkou IMTEC® CO – závitové vložky k opláštění
Opláštěná vložka IMTEC® CO Průřez

Máte dotazy?

Jsme zde, abychom vám pomohli

Chcete se dozvědět více o našich výrobcích nebo službách? Náš tým vám rád poradí.

Spojte se s námi

Objevte s námi to správné řešení pro vaši aplikaci.

Typy výrobků IMTEC®

Pro rozmanité aplikace nabízíme široký výběr různých závitových vložek pro plasty.

  • IMTEC® CO

    Závitová vložka IMTEC® CO pro opláštění je asymetricky válcovaný drát z nerez oceli A2 (volitelně také A4), který se používá převážně pro závity ve slepém otvoru. Tento drát je svinut do tvaru pevného pouzdra s alespoň jedním rozšířením, které plní funkci příruby. Na základě tvářecího procesu jsou závitové vložky dostatečně magnetizované, a mohou se proto bezpečně umístit na magnetické hrotové podpěry.

    Výhody

    • Maximalizace využitelné délky závitu
    • Odolnost vůči rzi a kyselinám
    • Zvýšená technická čistota (minimalizace zbytkových nečistot)
    • Vysoká síla potřebná k vytržení díky optimalizovanému překrytí boků závitu v plastu
    • Snížení hmotnosti dílu
  • IMTEC® CF

    Závitové vložky IMTEC® CF s dvojitou přírubou se vyrábějí z oceli technikou tváření za studena. Oblast deformace závitové vložky IMTEC® CF umožňuje přesné nastavení délky závitové vložky podle rozměrů formy. Při zavření pak části formy stlačí vložku IMTEC®® CF a nastaví tak přesně délku dílu (L ± 0,15 mm).

    Výhody

    • Možnost velmi velkých průměrů příruby
    • Odolnost vůči zkroucení díky šestihranu nebo rýhování
    • Vytvoření zářezu jako odpor vůči axiálnímu vytažení
    • Bez třískového obrábění
    • Použitelné také jako distanční pouzdro

Informace a další

Ke stažení

Máte zájem o výrobky IMTEC®? Další informace si stáhněte zde.

Rádi vám poradíme

Máte dotazy nebo aktuální projekt?

Dejte nám vědět – ozveme se vám

Spojte se s námi