eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Izolační technika

SNAPLOC®

Dvoudílná koncepce, snadná montáž – se systémem SNAPLOC® můžete snadno vytvářet izolující zásuvné spoje.

SNAPLOC® – zásuvné spoje izolující vibrace a hluk

Pro izolující upevnění

SNAPLOC® spojuje, aniž by přenášel vibrace a hluk

Dvoudílný upevňovací systém SNAPLOC® se skládá z kulového čepu a spojky pro rychlou montáž a zakládá se na systému jednoduchých západkových nebo zásuvných spojů.

Plusové body

Výhody systému SNAPLOC®

  • Rychlá montáž a demontáž

    Jednoduchý princip pro komplexní požadavky: spojení nasunutím, uvolnění stáhnutím.

  • Izolující upevnění

    Snížené vibrace a nízká hlučnost. Vibrace se nepřenášejí z jedné součásti na druhou.

  • Malý počet dílů

    Jednoduché a cenově výhodné. Jen dva díly systému SNAPLOC® – kulový čep a spojka – vedou ke zjednodušení výrobních procesů.

  • Variabilní možnosti upevnění

    Větší volnost v konstrukci a designu. S vhodnými možnostmi upevnění pro každé použití.

  • Flexibilita designu

    Absolutně nenápadné. Spoje SNAPLOC® lze integrovat do konstrukce příslušných součástí.

Metoda a princip

Dvoudílná koncepce, snadná montáž.

Jeden kulový čep, jedna spojka – jednoduchý princip zásuvných spojů SNAPLOC® zajišťuje optimální usazení a současně izolaci vibrací. Pro tyto účely se ve spojce nachází kulová pánev, do níž může kulový čep zapadnout.

Spojka zásuvného spoje se namontuje do připravené objímky ve spodní části příslušných součástí a upevní se v ní tvarovým stykem. Kulový čep lze podle provedení na příslušné součásti našroubovat, nalepit nebo zaklapnout. Montáž se provádí jednoduchým nasunutím, demontáž stáhnutím.

Výběr kulových čepů a spojek SNAPLOC® – zásuvných spojů izolujících vibrace a hluk
SNAPLOC® kulové čepy a spojky

Najděte řešení, které vám přesně vyhovuje

Produktové varianty systému SNAPLOC®

  • Čepy SNAPLOC® s vnějším závitem

    Kovové vnější závity kulových čepů jsou metrické nebo samořezné (v plastu). Po dohodě jsou možné i další tvary závitu.

  • Čepy SNAPLOC® s vnitřním závitem

    Kovové vnitřní závity kulových čepů jsou zpravidla metrické. Po dohodě jsou možné i další tvary závitu.

  • Čepy SNAPLOC® se závitem P‘ v P‘

    Funkce plast v plastu (P' v P') umožňuje díky speciálně vyvinutým profilům závitů samořezné šroubové spoje.

    Princip

    U principu P’ v P’ má rozhodující význam patentovaná geometrie závitu. Závit P’ v P’ vytvaruje nebo vyřízne upínací závit do válcového otvoru. Díky speciálnímu tvaru závitu P’ v P’ je šroubový spoj zajištěný proti uvolnění. Samosvornost vzniká v kombinaci s upínacím dílem.

  • Čepy SNAPLOC® ve formě spony

    Specifický tvar těchto dílů umožňuje montáž kulových čepů jednoduchým zaklapnutím do montážního otvoru.

    Materiál

    • 100% plast

    Použití

    • Všude tam, kde do dílu nelze vložit závit nebo čep.
  • Čepy SNAPLOC® k opláštění

    Pro hospodárnou výrobu – zejména u materiálů s nízkou pevností – vám nabízíme kulové čepy, které lze vložit do nástroje pro vstřikové lití a opláštit.

  • Spojky SNAPLOC® pro upínací krycí prvky

    Spojky pro upínací krycí prvky jsou koncipovány tak, že je lze automaticky nebo manuálně zasunout do odpovídajících upínacích otvorů. Bez jakýchkoliv dalších nástrojů.

    Spojky s nákružkem

    Spojky s nákružkem jsou přednostně koncipovány pro upevnění v upínacích krycích prvcích, lze je však upevnit také v deskách. Na základě geometrie dílů je upřednostňován otvor s otevřeným okrajem.

    Výhody

    • Lze je automaticky nebo manuálně zasunout do odpovídajících upínacích otvorů.
    • Není třeba žádného dalšího nástroje.
    • Velmi krátká doba montáže.
  • Spojky SNAPLOC® pro desková upevnění

    Tyto spojky je možné upevnit jednoduchým vtlačením do příslušných otvorů s tolerancí nebo do hranatých otvorů.

    Za účelem zjednodušení montáže nabízíme montážní nástroj.

  • Úhlové spojky SNAPLOC®

    Ke kompenzaci úhlových rozdílů nabízíme úhlové spojky.

    Princip

    Pokud směr zasunutí spoje a upevňovací rovina nejsou k sobě vzájemně v pravém úhlu, lze úhlový rozdíl vyrovnat. Za tímto účelem se do plechu montují úhlové spojky a také spojky pro deskové upevnění. Tím je znovu možná montáž ve směru zasunutí.

Máte dotazy?

Jsme tu pro vás

Máte dotazy k našim výrobkům nebo službám? Náš tým vám rád poradí.

Obraťte se na nás