eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít
  1. Böllhoff Česko
  2. Výrobky
  3. Spojovací prvky
  4. Vytváření závitů v tenkostěnných plechových dílech KAPTI®

Vytváření závitu

Funkční prvky KAPTI®

Vytváření závitů v tenkostěnných plechových dílech.

Lisovací matice KAPTI® Rivet

Vysoce pevné funkční prvky pro plech

Snadno a efektivně

Funkční prvky KAPTI® spolehlivě vytvoří závitový spoj v plechových dílech. Jsou snadno montovatelné a zajišťují bezpečné upevnění.

Plusové body

Výhody KAPTI®

  • Vysoká ekonomická efektivita

    Funkční prvek KAPTI® lze montovat lisováním, takže lze do dílu vložit velké množství spojovacích prvků během jediné operace.

  • Velmi dobrá charakteristika spoje

    Naše funkční prvky nabízejí v oblasti vytváření závitů vysoké tlačné a trhací síly a možnost přenosu vysokých krouticích momentů.

  • Mechanický proces spojování

    V porovnání s tepelně spojovanými funkčními prvky není zapotřebí odtah škodlivých plynů, nedochází k tepelné deformaci dílu a je možné spojovat i díly s povrchovou úpravou.

  • Flexibilní možnosti montáže

    Naše funkční prvky lze integrovat jak do lisu, tak i do montážních nástrojů s použitím C-rámu.

Máte dotazy?

Jsme zde, abychom vám pomohli

Chcete se dozvědět více o našich výrobcích nebo službách? Náš tým vám rád poradí.

Spojte se s námi

Postup a princip

Vysoce pevné a samojistící

Naše skupina výrobků KAPTI® zahrnuje mechanické funkční prvky, které například umožňují vytvořit závit do tenkých plechů. Prvky KAPTI® jsou neztratitelné a jsou vhodné pro ruční i automatizovanou montáž. Jejich výhodou je univerzální použití – lze je vkládat i do plechů, které jsou již natřené nebo mají jinou povrchovou úpravu.

Objevte s námi to správné řešení pro vaši aplikaci.

Typy výrobků

  • KAPTI® Rivet

    KAPTI® Rivet – Vysoce pevné nýtovací matice Rychlá a snadná mechanická montáž do předem děrovaného plechu

    Technické vlastnosti

    • Dostupné rozměry: M5, M6, M8, M10
    • Třída pevnosti 8
    • Odolnost vůči korozi podle požadavků zákazníka
    • Vhodné pro různé tloušťky plechů (0,7 mm – 2,5 mm)
    • Maximální pevnost v tahu plechového dílu:: 600 MPa
    • Kompatibilní se šrouby s třídou pevnosti 8.8
    • Vyžaduje definovaný upínací otvor

    Výhody

    • Vysoká ekonomická efektivita díky montáži s integrací do lisu
    • Mechanické upevnění v dílu, tedy
      • není potřeba žádný odtah plynů
      • nedochází k teplotní deformaci dílu
    • Montáž i do dílů s povrchovou úpravou
    • Jednostranné rovné uložení s povrchem dílu, nevzniká tedy rušivý obrys

Řešení pro montáž

Montáž pomocí integrace v lisu nebo C-rámu

Funkční prvky KAPTI® lze zpracovávat ručně nebo částečně či zcela automaticky. Prvky se oddělují v podavači a pomocí podávací trubky se dopravují do systému lisu nebo do C-rámu.

Ekonomická výhoda montáže s integrací do lisu spočívá v tom, že do dílu lze vložit několik funkčních prvků najednou během jediné operace nebo zdvihu lisu. V porovnání například s přivařovacími maticemi tak lze dosáhnout výrazně vyšší rychlosti produkce.

KAPTI® Rivet – Vysoce pevné nýtovací matice Rychlá a snadná mechanická montáž do předem děrovaného plechu

INFORMACE A DALŠÍ

Ke stažení

Máte zájem o výrobky KAPTI? Další informace si stáhněte zde.

Více informací

Rádi vám poradíme

Máte dotazy nebo aktuální projekt?

Dejte nám vědět – ozveme se vám

Spojte se s námi