eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Doplňkový sortiment

NORMACLAMP® TORRO®

Těsné a bezpečné spojení – s hadicovými sponami NORMACLAMP® TORRO® pro vysoká mechanická zatížení.

Obrázek hadicové spony NORMACLAMP® TORRO®

Pro vysoká mechanická zatížení.

Hadicové spony se šnekovým závitem – moderní konstrukce spony pro optimální upínací síly při vysokém mechanickém zatížení

Nic se jí nevyrovná: Spona NORMACLAMP® TORRO® zaujme svými vyššími silami v tahu pásky, než mají podobné konkurenční výrobky. Hadicové svorky nabízejí značnou bezpečnost montáže díky vysokým zlomovým utahovacím momentům.

Plusové body

Výhody výrobků NORMACLAMP® TORRO®

  • Zdokonalená konstrukce pláště

    Hadicové spony NORMACLAMP® TORRO® nabízejí vysokou bezpečnost montáže díky rovnoměrné distribuci sil.

  • Vyražené údaje o materiálu a upínacím rozsahu

    Hadicové spony se odlišují ražbou na jedné straně – záměna je proto nemožná a manipulace jednoduchá.

  • Krátké sedlo pláště

    Hadicové spony NORMACLAMP® TORRO® nabízejí rovnoměrný přítlak pro lepší utěsnění.

  • Opěrné uložení šroubu

    Snadná montáž: Opěrné uložení šroubu umožňuje bezpečné vedení pásky.

  • Asymetrické rameno

    Asymetrický plášť spony NORMACLAMP® TORRO® efektivně zamezuje odklopení hlavy spony při utahování.

  • Hladká nebo reliéfní vnitřní strana pásky

    Za účelem optimální ochrany hadice nabízíme dva typy hadicových spon NORMACLAMP® TORRO®: hladkou nebo reliéfní.

Postup a princip

Vícerozsahová hadicová spona NORMACLAMP® TORRO®

Nezaměnitelné

Hadicové spony NORMACLAMP® TORRO® jsou díky svému asymetrickému plášti a optimálnímu utěsnění nezaměnitelné. Speciální konstrukce pláště umožňuje vysoké upínací síly při rovnoměrné distribuci upínací síly – pro vynikající utahovací moment. Spona dokonale přiléhá k hadici a zajišťuje vynikající utěsnění.

Obrázek hadicové spony NORMACLAMP® TORRO®
NORMACLAMP® TORRO® Vícerozsahová hadicová spona NORMACLAMP® TORRO®

Objevte to správné řešení pro vaše odvětví

Průmyslové aplikace

Univerzální použitelnost. Hadicové spony NORMACLAMP® se skvěle hodí pro spojování všech typů hadicových spojů. Poskytují bezpečnost u různých konceptů pohonů a kombinací materiálů – vždy v souladu s platnými normami. Ať už se jedná o hadice, které jsou součástí beztlakých nebo tlakových palivových rozvodů, hadice pro větrání, spoje chladicích kapalin nebo rozvody oleje – spoj drží za každých podmínek. Ze speciálního tvaru konstrukce profitují zejména aplikace s vysokým mechanickým zatížením.