eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Samořezné spojovací prvky

TEPRO® K' in K’

Řešení samořezného spojovacího prvku vyrobeného z plastu pro použití v plastu

TEPRO® K' in K‘ – plastový šroub pro plasty

Řešení šroubového spoje v plastech

Samořezné a samosvorné

Šroubování kovových šroubů přímo do plastů může při dynamickém, vibračním a tepelném zatížení dílů vést ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k problémům s pevným usazením a k selhání šroubového spoje. Použití plastových šroubů v plastovém dílu je mnohem bezpečnější. Spolehlivým řešením je použití našeho principu šroubování K' in K‘ (plast v plastu).

Plusové body

Výhody výrobků TEPRO® K' in K‘

  • Vysoká spolehlivost

    Vysoce odolné plasty použité s inteligentní geometrií závitu umožňují vysokou odolnost vůči změnám teploty, tuhost a pevnost.

  • Zajištěné spoje

    Při vyšroubování spojovacího prvku je krouticí moment vyšší. Spojovací prvek je tak spolehlivě zajištěn proti uvolnění.

  • Snadná recyklace

    Pohodlná likvidace. Na rozdíl od kovových vložek nemusíte vynakládat čas ani energii na separování kovů a plastů.

Postup a princip

Spoje se silovým usazením a tvarovým stykem

Princip šroubového spoje K' in K' používá patentovanou geometrii závitu, kterou lze snadno identifikovat podle dvou přesazených polovin závitu. Závit K' in K' se tak vytvaruje nebo vyřízne do válcového upínacího otvoru v plastu. Za účelem splnění optimálního řezného výkonu a deformace bez sevření boků závitu je v podélném směru k dispozici průběžná drážka na třísku. Při zašroubování pronikne závit vznikajícím úhlem čela a přilehlým úhlem hřbetu do nosného materiálu s malým krouticím momentem.

Při vyšroubování spojovacího prvku naproti tomu vzniká výrazně vyšší krouticí moment. Spojovací prvek je tak spolehlivě zajištěn proti uvolnění.

Řešení plastových spojovacích prvků TEPRO® K' in K’ pro plastové konstrukční skupiny
TEPRO® K' in K’ řešení plastových spojovacích prvků pro plastové konstrukční skupiny

Rádi vám poradíme.

Máte dotazy nebo aktuální projekt?

Dejte nám vědět a my se s vámi spojíme.

Spojte se s námi

Objevte s námi to správné řešení pro vaši aplikaci.

Typy výrobků TEPRO® K' in K’

  • TEPRO® K' in K’

    Oboustranné upevnění šroubů K' in K' znamená, že je lze opakovaně montovat a demontovat, aniž by se narušilo jejich usazení nebo jištění závitu.

     

     

  • SNAPLOC® K' in K’

    Základní princip výrobků SNAPLOC® se opírá o dvoudílný systém složený ze spojky a kulového čepu. Ve spojce je vytvořena kulová pánev. Kulový čep do ní zapadá jako protikus.

    Objevte výrobky SNAPLOC®
  • FLEXITOL® K' in K’

    Závit K' in K' si vyřízne do stávajícího otvoru v plastu vlastní upínací závit. Díky efektu zábrany lze dutý šroub dále zašroubovat nebo vyšroubovat jen s větším krouticím momentem.

    Objevte výrobky FLEXITOL®

Informace a další

Ke stažení

Máte zájem o výrobky TEPRO® K' in K’? Další informace si stáhněte zde.

Máte dotazy?

Jsme zde, abychom vám pomohli

Chcete se dozvědět více o našich výrobcích nebo službách? Náš tým vám rád poradí.

Spojte se s námi