eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Odporové svařování s přídavným elementem

WELTAC®

Elementy pro odporové svařování v moderních vícemateriálových konstrukcích.

Technologie odporového svařování WELTAC®

Efektivní spojování lehkých materiálů

Flexibilní a procesně spolehlivé

Odporové svařování s přídavným elementem WELTAC® umožňuje spojení lehkých konstrukčních materiálů s ocelemi všech jakostí. Element podobný nýtu slouží jako pomocný spojovací díl, který umožňuje spojovat různé materiály. A nejlepší na tom je, že ve druhé fázi procesu WELTAC® můžete použít stávající systémy bodového svařování pro stavbu moderní karoserie.

Plusové body

Výhody výrobků WELTAC®

  • Flexibilní kombinace různých druhů materiálů

    Lehké materiály jako hliník, sendvičové materiály a polymery mohou být spojovány s ocelemi všech jakostí.

  • Použití stávajícího zařízení

    Ve druhé fázi procesu svařování WELTAC® můžete dále používat stávající systémy odporového bodového svařování pro stavbu moderní karoserie.

  • Vysoce pevná spojení

    WELTAC® je velmi flexibilní technologie, která spolehlivě vytváří vysoce pevné spoje.

  • Osvědčený systém

    První fáze procesu WELTAC® Automation je založena na osvědčeném elektrohydraulickém montážním systému RIVSET® Automation EH.

Postup a princip

Jak funguje odporové svařování s přídavným elementem?

V první fázi procesu se element WELTAC® podobný nýtu z materiálu podobného plechu vsadí jako přídavný spojovací díl do horní vrstvy materiálu (např. hliníku). V následující druhé fázi procesu je tento díl svařen se spodními ocelovými vrstvami materiálu.
Společnost Böllhoff dodává elementy WELTAC® a WELTAC® Automation pouze pro první fázi procesu.

Pro rozmanité aplikace nabízíme široký výběr různých svařovacích elementů v různých délkách a tvarech hlavy i pro různá mechanická zatížení.

Rádi vám poradíme s výběrem toho nejvhodnějšího řešení právě pro vás.

Odporové svařování s přídavným elementem WELTAC® pro moderní konstrukci z více materiálů

Informace a další

Ke stažení

Máte zájem o výrobky WELTAC®? Další informace si stáhněte zde.

Máte dotazy?

Jsme zde, abychom vám pomohli

Chcete se dozvědět více o našich výrobcích nebo službách? Náš tým vám rád poradí.

Spojte se s námi