eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Přímé prošroubování

Šrouby AMTEC®

Se šroubem AMTEC® dosáhnete hospodárného a procesně bezpečného vysoce pevného šroubového spoje u plastů.

Obrázek výrobku: šroub AMTEC® s čočkovou hlavou

Pro vyšší bezpečnost procesů u lehkých konstrukcí

Efektivní prošroubování plastů: AMTEC® jako inteligentní řešení

Plasty jsou díky svým vynikajícím mechanickým vlastnostem, nízké hmotnosti a nízkým výrobním nákladům elementární součástí současného průmyslu. Podle toho se také zvyšují požadavky na spojovací technologie. Řešení: naše šrouby AMTEC® Efektivně zajišťují bezpečné a dlouhotrvající spoje termoplastů.

Plusové body

Výhody šroubu AMTEC®

  • Procesně bezpečné

    Díky speciální geometrii závitu jde montáž lehce od ruky. Systém AMTEC® zaručuje také vysokou odolnost proti vytržení.

  • Rozebíratelné a opětovně použitelné

    Naše šrouby pro plasty můžete použít opakovaně. Podle organizace VDE lze provést až deset opakovaných šroubování.

  • Informace o možnostech použití

    Přímé prošroubování se hodí jak pro termoplasty, tak pro duroplasty. Je vám k dispozici v různých provedeních.

  • Velká samosvornost v závitu

    Optimalizovaný úhel stoupání se nachází nad samosvorností. V kombinaci se stoupáním závitu se v plastu snižuje tendence k uvolnění.

  • Zaměření na služby

    Kompetentní aplikačně technické poradenství a monitorování procesů patří k programu přímého prošroubování AMTEC® stejně jako vývoj speciálních řešení.

Vyvinuto pro lehké konstrukce

Šroub pro plasty AMTEC® je řešení „all in one“

Díky zesílenému použití polymerních materiálů v moderní konstrukci se změnil pohled na spolehlivá přímá prošroubování plastů. Vyvinuli jsme designu šroubu, který splňuje tyto vyšší požadavky: náš program šroubů AMTEC®. 

Název AMTEC® je zkratkou pro After Moulding TEChnology a znamená, že se šroubový spoj zhotoví až po vyjmutí plastového dílu z formy. Vzniknou tak – bez přídavných spojovacích prvků jako jsou např. kovové závitové vložky – vysoce pevné šroubové spoje, které se vyplatí také z ekonomického hlediska.

Metoda a princip

Přímé prošroubování AMTEC® určuje nové standardy

Za účelem zajištění co nejvyšší bezpečnosti procesu byl průřez šroubu AMTEC® tvarován trilobulárně. Značně se tak snižují momenty při zašroubování a vytvářejí se prostory pro pronikající materiál. Plast tak bez poškození odtéká a ve vyříznutém závitu nevznikají žádná pnutí.

Náš šroub pro termoplasty je přesvědčivý i z hlediska geometrie závitu. Velké překrytí boků závitů totiž snižuje plošný tlak a zamezuje tečení materiálu. Vrcholový úhel závitu 30° minimalizuje radiální pnutí a je předpokladem pro konstrukce z termoplastů. 

Šroub AMTEC® můžete – na rozdíl od běžných šroubů – zašroubovat opakovaně až desetkrát.

Dva šrouby AMTEC® leží proti sobě.
Šrouby AMTEC® s čočkovou hlavou a nalisovanou podložkou

Poradenství a speciální řešení

Produktové varianty

Šrouby pro plasty AMTEC® jsou k dispozici v různých provedeních

  • Čočková hlava s torxem
  • Čočková hlava, křížová drážka Z
  • Zápustná hlava s torxem
  • Zápustná hlava, křížová drážka Z
  • Čočková hlava s nalisovanou podložkou, torx
  • Čočková hlava s nalisovanou podložkou, křížová drážka Z

Jako poskytovatel služeb v oblasti aplikační techniky nabízíme vedle standardního sortimentu šroubů AMTEC® také individuální řešení podle požadavků zákazníků. Provázíme je od prvního nápadu až po procesní monitorování montáže. Ať už se jedná o vhodné materiály a povrchové úpravy, vhodné tvary hlavy nebo délky závitu: najdeme nejlepší řešení pro vaše použití.

Šroub AMTEC® – B 52004.
Pomocí šroubu AMTEC® implementujeme speciální řešení na míru zákazníka

Informace a další

Ke stažení

Máte zájem o šrouby AMTEC®? Další informace si můžete snadno stáhnout zde.