eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Přímé prošroubování

QUICK FLOW® Plus

Šroub do tenkého plechu

Bezpečné spojení tenkých plechů: Dosáhněte optimálních výsledků pomocí šroubu QUICK FLOW® Plus.

Závitotvorný spojovací prvek QUICK FLOW® Plus – varianta s čočkovou hlavou s nalisovanou podložkou

Pro bezpečné přímé prošroubování

Šroubem QUICK FLOW® Plus můžete spojovat plechy bez upínacího otvoru – stabilně, bezpečně a opakovaně

Společnost Böllhoff je váš specialista na inovativní spojovací techniku. Naše šrouby QUICK FLOW® Plus představují vynikající řešení pro spojování plechů a tenkostěnných dílů – bez předvrtávání a maticových prvků. Konstrukce dílů je dnes čím dál lehčí, což umožňuje udržitelnou výrobu a technologické výhody. Pokud však jde o návrh a technické provedení při stavbě a montáži, představuje lehká konstrukce řadu úskalí. Spojovací prvky QUICK FLOW® Plus jsou závitotvorné šrouby navržené speciálně pro použití s tenkými plechy a tenkostěnnými díly a nabízejí technologické výhody. Představují cenově výhodnou alternativu, která šetří maticové prvky a výrobní náklady. Zjistěte, jak naše závitotvorné spojovací prvky mohou optimalizovat vaše procesy a zajistit trvanlivost a bezpečnost spojů.

Upevnění plechu bez matic – bezpečně a natrvalo

Při spojování tenkých plechů klasickými šrouby do plechu se závitem ST je často nutné použít maticové prvky. Přímé prošroubování pomocí šroubů QUICK FLOW® Plus je výhodnější pro metody lehkých konstrukcí, které se dnes používají v mnoha průmyslových odvětvích, protože umožňuje vytvořit bezpečné a trvanlivé spoje bez dalších dílů, jako jsou matice. Ušetříte na hmotnosti, čase a nákladech a dosáhnete vyšší spolehlivosti procesu.

Využijte výhod našich samořezných šroubů QUICK FLOW® Plus. Tyto spojovací prvky se šroubují do tenkého plechu bez upínacího otvoru a bez předchozího řezání závitu. Tato metoda zajišťuje rychlé a cenově výhodné vytváření spojů, například při montáži větracích systémů, domácích spotřebičů a krytů elektroniky, stejně jako při upevňování dílů v automobilovém průmyslu.

Princip fungování šroubu QUICK FLOW® Plus

Plusové body

Výhody šroubů QUICK FLOW® Plus

  • Optimalizace procesu

    Ekonomické řešení: Se šrouby QUICK FLOW® Plus není zapotřebí předvrtávání, děrování ani řezání závitů. Špička šroubu pronikne plechem a vytvoří si tak vlastní průchod. Profitujte z úspory času a snížení procesních nákladů.

  • Automatizace

    Rychle a spolehlivě: Montáž spojovacích prvků QUICK FLOW® Plus lze provádět automatizovaně.

  • Tváření závitu namísto řezání

    Výhoda tváření závitu spočívá v tom, že nevznikají třísky a díky zpevnění povrchu závitu zhuštěním materiálu se vytváří pevnější vnitřní závit.

  • Zaměřeno na aplikaci

    Naše šrouby QUICK FLOW® Plus jsou k dispozici v různých velikostech a rozměrech. Vzhledem k tomu, že k použití spojovacích prvků stačí přístup pouze z jedné strany, naleznou tyto spojovací prvky mnoho praktických aplikací.

  • Flexibilní montáž

    Díly lze uspořádat libovolně, protože není zapotřebí předvrtaných otvorů. Nevznikají proto žádné problémy s tolerancemi konkrétní výroby.

Snadný způsob upevňování plechových dílů

Princip fungování spojovacích prvků QUICK FLOW® Plus od společnosti Böllhoff

Šroub do tenkého plechu QUICK FLOW® Plus je samořezný spojovací prvek, který byl vyvinut speciálně pro použití s tenkostěnnými plechy a tenkostěnnými díly. Časově náročné procesní kroky, jako jsou řezání závitu, příprava základního otvoru nebo čištění, již nejsou u tohoto spojovacího prvku zapotřebí. Samořezné šrouby jsou spojovací prvky, které si vytvářejí vlastní vnitřní závit. To znamená, že vnitřní závit vytvořený v plechu je tvářený a nikoli řezaný. Tváření závitu namísto řezání přináší dvě hlavní výhody: vyšší pevnost vnitřního závitu díky zpevnění povrchu závitu zhuštěním materiálu v důsledku procesu tváření, a absenci nepříjemných třísek.

Vnitřní závit se vytváří tvářecí zónou šroubu. Předpokladem je, že závit šroubu musí být tvrdší než obrobek, který musí být navíc i dostatečně tvárný. Vzniklý průchod zajišťuje, aby byl vytvořený vnitřní závit na spoji v příhodnější montážní výšce. Stoupání závitu je jemnější než u běžných samořezných šroubů, což zajišťuje dostatečné překrytí tvářených boků závitu. Použití dalších maticových prvků proto není zapotřebí. Spojovací prvky do tenkého plechu QUICK FLOW® Plus spojovací prvky mají také dvojchodý závit. Výsledkem je zkrácení doby taktu a montáže. Za účelem optimalizace procesu spojování jsou součástí dodávky bity, které díky své speciální geometrii zabraňují kývání šroubu. Díky tomu je proces spojování pro pracovníka pohodlný i v obtížných montážních situacích.

Šroub QUICK FLOW® Plus umožňuje snadné a bezpečné spojení tenkých plechů
Proces montáže spojovací prvku do tenkého plechu QUICK FLOW® Plus

Spojovací prvek do tenkého plechu QUICK FLOW® Plus

  • Přidaný závit šroubu QUICK FLOW® Plus

  • Přiložený bit pro optimalizovanou a pohodlnou montáž našich šroubů QUICK FLOW® Plus

  • QUICK FLOW® Plus – varianta s čočkovou hlavou s nalisovanou podložkou

  • QUICK FLOW® Plus – varianta s čočkovou hlavou

  • Průřez přímého prošroubování tenkého plechu šroubem QUICK FLOW® Plus

Vaše dotazy ke šroubům QUICK FLOW® Plus

Informace a další

Ke stažení

Máte zájem o spojovací prvky do tenkého plechu QUICK FLOW® Plus? Další informace si můžete stáhnout zde.

Závitotvorné spojovací prvky pro plechy

Příklady použití šroubu QUICK FLOW® Plus

Podívejte se na několik praktických příkladů spojovacích prvků do tenkého plechu QUICK FLOW® Plus od společnosti Böllhoff.

  • Montáž přídavných prvků do větracích systémů

  • Sešroubování krytu skříně rozvaděče

  • Montáž příslušenství na elektrokola

  • Připevnění přídavných prvků na tepelná čerpadla