eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Spojování vysokou rychlostí

RIVTAC®

Spojování vysokou rychlostí bez předvrtávání otvorů. Vkládací čepy RIVTAC® pro mnoho materiálů.

Spojování technologií RIVTAC®

Spojování

Spojování vysokou rychlostí

Technologie RIVTAC® spojuje různé materiály v rekordně krátkém čase. Stačí nasadit, vložit čep a je hotovo. A opět nasadit. Technologie RIVTAC® poskytuje možnost spojování bez předvrtání otvorů během minimální doby taktu. A to i v případě, že je přístup k obrobku jen z jedné strany.

Plusové body

Výhody výrobků RIVTAC®

  • Jednostranné spojování bez předvrtávání

    Rychle a efektivně. Řešení pro dutá tělesa, kryty nebo díly přístupné jen z jedné strany.

  • Minimalizace dob spojování a dob taktu

    Po montáži jednoho čepu následuje umístění dalšího. Připraveno k použití během 0,9 až 1,5 sekundy.

  • Široká škála aplikací

    Ideální pro kombinované, vícevrstvé nebo hybridní spoje, které jsou důležité při vývoji moderních konceptů vozidel a karoserie.

Postup a princip

Rychlost a efektivita

Čep pronikne materiály spojovaných dílů vysokou rychlostí. Díky krátkodobému zvýšení teploty ve spojovací zóně, a tím zlepšené tekutosti může materiál spojovaných dílů proniknout do rýhování na dříku čepu.

Výsledkem je vysoký tvarový styk a – zejména u ocelových materiálů s vyšší pevností – silový styk díky zalisování a kompresi materiálu.

RIVTAC® Spojování vysokou rychlostí

OBJEVTE S NÁMI TO SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ PRO VAŠI APLIKACI

Typy výrobků RIVTAC®

Nabízíme různé druhy čepů pro různé aplikace.

  • RIVTAC®

    Přehled dobře známých výhod:

    • Spojování bez předvrtávání otvorů v případě přístupu jen z jedné strany
    • Minimalizace doby spojování i doby cyklu
    • Spojování materiálů s vysokou pevností
    • Flexibilní použití pro kombinované, vícevrstvé a hybridní spoje
  • RIVTAC® Advanced

    Kromě již známých výhod naší osvědčené spojovací techniky RIVTAC® můžete těžit z dalších výhod:

    • Nové možnosti uplatnění díky rozšířené oblasti použití
    • Spojování materiálů s pevností v tahu 1 200 MPa a tloušťkou plechu až 1,5 mm, bez vytlačeného odpadu.
    • Spolehlivá montáž nýtů RIVTAC® Advanced se stávajícím systémem RIVTAC® Automation P

Objevte to správné řešení pro vaše odvětví

Tržní segmenty

Ať už na silnici, ve vzduchu, na moři nebo na souši – společnost Böllhoff nabízí perfektní spoje pro každé odvětví.

Máte dotazy?

Jsme zde, abychom vám pomohli

Chcete se dozvědět více o našich výrobcích nebo službách? Náš tým vám rád poradí.

Spojte se s námi