eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Těsnicí technika

SEAL LOCK®

Vysoce pevný šroubový spoj a maximální utěsnění

Těsnicí matice SEAL LOCK®

Pro perfektní utěsnění

Snadná montáž, dvojitá spolehlivost

Těsnicí matice SEAL LOCK® zajišťují i pod vysokým tlakem spolehlivé utěsnění proti kapalinám a plynům. Utěsňují současně v závitu a pod hlavou. Těsnicí matice jsou jednodílné a lze je rychle montovat.

Plusové body

Výhody systému SEAL LOCK®

  • Těsnost

    Dvojnásobné těsnění. Systém SEAL LOCK® těsní současně v závitu a pod hlavou proti kapalinám a plynům.

  • Vysoká předpínací síla

    Kovová podložka zamezuje ztrátě předpínací síly při vložení těsnicího kroužku.

  • Odolnost

    Teplotní odolnost těsnicích matic SEAL LOCK® vůči chladu a teplu je –40 °C až 110 °C.

Metoda a princip

Spolehlivé řešení pro utěsnění závitu šroubu a matice

Těsnicí matice SEAL LOCK® jsou jednodílné konstrukční prvky. Utěsnění proti úniku nastává současně v závitu i ve styčné ploše matice. Pomocí těsnicích matic SEAL LOCK® můžete realizovat vysoce pevný šroubový spoj bez ztráty předpínací síly – i u opakovaných šroubových spojů.

SEAL LOCK® těsnicí matice

Informace a další

Ke stažení

Máte zájem o systém SEAL LOCK®? Další informace si můžete snadno stáhnout zde.

Máte dotazy?

Jsme tu pro vás

Máte dotazy k našim výrobkům nebo službám? Náš tým vám rád poradí.

Obraťte se na nás