eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Přímá prošroubování

EJOT ALtracs® Plus

Optimalizujte procesy a snižte náklady pomocí samořezných šroubů EJOT ALtracs® Plus.

Obrázek samořezného šroubu EJOT ALtracs® Plus.

Pro vyšší bezpečnost

Optimální uchycení namáhaných součástí: pomocí šroubu pro lehké kovy EJOT ALtracs® Plus

Tenčí, lehčí a celkově lepší spojení – není divu, že samořezné šrouby získávají na trhu čím dál větší význam. Šrouby EJOT ALtracs® Plus můžeme použít všude tam, kde je potřeba lehké kovy sešroubovat rychle a spolehlivě. Jejich vlastnosti umožňují eliminovat pracovní kroky vrtání, řezání závitů a čištění, takže šroub je mimořádně ekonomický.

Plusové body

Výhody výrobků EJOT ALtracs® Plus

  • Vhodné pro lehkou konstrukci

    Optimalizovaná geometrie závitu šroubů EJOT ALtracs® Plus umožňuje použití menších a kratších rozměrů šroubů při zachování stejně vysoké pevnosti.

  • Odolnost vůči vibracím

    I bez dalších bezpečnostních prvků je toto spojení mimořádně odolné proti vibracím.

  • Kompatibilita s metrickým závitem

    Spoj lze vytvářet opakovaně. Navíc lze šroub EJOT ALtracs® Plus v případě potřeby servisu nahradit metrickým šroubem.

  • Vysoká bezpečnost šroubového spoje

    Nízká ztráta předpínací síly: Šroub odolá i vysokému dynamickému a tepelnému zatížení.

  • Spolehlivost

    Vysoká bezpečnost montáže: Díky nízkým krouticím momentům při montáži je šroub EJOT ALtracs® Plus obzvláště vhodný pro automatické montáže.

Postup a princip

Bezpečné přímé prošroubování pro tenkostěnné díly z lehkého kovu

Šroub EJOT ALtracs® Plus je spojovací prvek k přímému prošroubování, který spojuje díly bezpečně a natrvalo bez nutnosti dalšího řezání závitu. Díky eliminaci dosud potřebných pracovních kroků, jako je vrtání, řezání závitu a čištění, lze provádět celou montáž cenově výhodněji. Díky optimalizaci cen za pořizování nástrojů, vedení skladových zásob a dob cyklu lze dosáhnout potenciálu úspory až 30 procent.

Ilustrace pracovních kroků při nasazování šroubů
Šroub EJOT ALtracs® Plus pracovní kroky ve srovnání s pracovními kroky u běžného šroubu.
Funkce šroubu EJOT ALtracs® Plus

Detail výrobku EJOT ALtracs® Plus

  • Optimalizovaná geometrie závitu

    S vrcholovým úhlem závitu 33° namísto 60° dosáhne šroub EJOT ALtracs® Plus vyšší pevnosti spoje, protože zatížitelnost vnitřního závitu se geometricky zvyšuje. Vzhledem k menšímu množství vytlačeného materiálu úhlem závitu 33° se také sníží utahovací moment.

    • Nepatrné vytlačení materiálu z důvodu malého úhlu 33°
    • Větší zub vnitřního závitu
    • Větší zatížitelnost každého jednotlivého chodu závitu šroubu EJOT ALtracs® Plus
    • Možnost kratší hloubky zašroubování závitu
  • Struktura závitu

    Nosná plocha závitu s úhlem 22° způsobuje velké axiální síly (předpínací síly) a nízké radiální pnutí. Týlová plocha závitu s úhlem 11° zabraňuje předčasnému selhání boku závitu při vysoké předpínací síle. Zpevnění zubu závitu zajišťuje stabilní spojení boku závitu s jádrem šroubu.

    • Malý úhel nosné plochy závitu 22° generuje vysokou předpínací sílu
    • Větší stabilita díky úhlu týlové plochy závitu 11°, která absorbuje vysokou předpínací sílu
    • Stabilní spojení 33° boku závitu s jádrem šroubu díky zpevnění zubu závitu
  • Porovnání: Závit 60°

    Detail závitu šroubu s vrcholovým úhlem závitu 60°
    • Menší zub vnitřního závitu než u šroubu EJOT ALtracs® Plus
    • Nižší zatížitelnost každého jednotlivého chodu závitu
    • Nutná větší hloubka zašroubování
  • Kompatibilita s metrickým závitem

    Šroub EJOT ALtracs® Plus utváří při montáži závit, který lze použít také pro metrické šrouby. V případě opravy nebo servisu pak můžete bez problému namontovat běžné šrouby.

  • Kruhová geometrie závitu

    Velké překrytí boků závitu má za následek vyšší síly potřebné k vytržení. Kruhové kontaktní plochy v závitu umožňují lepší samosvornou funkci a tím také lepší jištění šroubového spoje. Z důvodu zapojení větší plochy boků závitu se zvyšují tolerance u vrtaného otvoru.

    • Maximální překrytí boků závitu
    • Možnost větších tolerancí u vrtaného otvoru
       
  • Vylepšená oblast tváření závitu

    • Oblast výřezu závitu nemá kruhový tvar
    • Snadné nasazení šroubu
    • Bezpečné proniknutí do materiálu
    • Bezpečné proniknutí do eventuální kůry odlitku

Zatížitelnost šroubového spoje

Šroub EJOT ALtracs® Plus vyřezává v lehkém kovu vnitřní závit s minimální vůlí. Spolu s vyšší zatížitelností geometrie zpevněného zubu vnitřního závitu a efektu zpevnění vůči namáhání při tváření chodů závitu se dosáhne vysoké zatížitelnosti šroubového spoje, a to i při tepelném namáhání.
Tvarovaný závit šroubu EJOT ALtracs® Plus navíc dosahuje vysoké dynamické bezpečnosti na základě efektivního upínacího momentu. Dodatečné úpravy jako např. nanesení polyamidové vrstvy, mikroenkapsulace nebo rýhování pod hlavou nejsou potřeba.

Šroub EJOT ALtracs® Plus ve srovnání s metrickými šrouby

Relativně k třídě pevnosti 8.8

  • Vyšší předpínací síly
  • V důsledku toho lze používat šrouby menších rozměrů
  • Srovnatelné dlouhodobé vlastnosti
  • Vyšší momenty pro povolení
  • Větší axiální síly vytržení

Relativně k třídě pevnosti 10.9

  • Srovnatelné předpínací síly
  • Srovnatelné dlouhodobé vlastnosti
  • Vyšší povolovací momenty
  • Větší axiální síly vytržení

EJOT ALtracs® Plus v porovnání s nekruhovými šrouby

Geometrie závitu vytvořená šroubem ALtracs® Plus umožňuje ideální využití vlastností materiálu.

  • Vysoká bezpečnost montáže díky vysokému utahovacímu momentu
  • Vysoké konstantní předpínací síly díky zpevnění boků vnitřního závitu
  • Nízká tendence k tečení materiálu při tepelném a/nebo dynamickém zatížení na základě velkého překrytí závitů
  • Možnost redukce hloubky zašroubování, tzn. kratší šrouby, menší díly, nižší hmotnost, nižší míra opotřebení odlévacích nástrojů
  • Snadná opakovaná montáž
  • Vysoká odolnost vůči vibracím

Na rozdíl od ostatních průřezů závitu je závit šroubu ALtracs® Plus na svém kruhovém obvodu v plném záběru a plně zatížitelný.

Společně s vyšší zatížitelnost geometrie zpevněného vnitřního závitu to v praxi přináší následující výhody

  • Vyšší předpínací síly při kratší hloubce zašroubování
  • Zlepšení dlouhodobých vlastností (zbytková upínací síla, dynamická bezpečnost)
  • Vyšší síly vytržení
  • Tolerance vrtaných otvorů

Informace a další

Ke stažení

Máte zájem o výrobky EJOT ALtracs® Plus? Další informace si stáhněte zde.