eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Jištění šroubových spojů

U-NUT®

Solidní a spolehlivé: samojistné matice U-NUT® poskytují vysokou bezpečnost při extrémním zatížení.

Obrázek samojistné matice U-NUT®.

Pro dlouhodobé spoje

Samojistné matice U-NUT® jistí metrické šroubové spoje – při dynamickém zatížení a minimální předpínací síle.

Bezpečnost je prioritou: samojistné matice U-NUT® zajišťují spolehlivé šroubové spoje i v extrémních podmínkách. Pojistná funkce matice je integrována přímo v samotné matici. Možnost uvolnění šroubového spoje je tak prakticky vyloučena.

Plusové body

Výhody výrobků U-NUT®

  • Optimální zajištění

    Matice U-NUT® poskytují optimálně jištění: silový styk třením na závitu je vysoce efektivní a zabraňuje uvolnění spoje.

  • Široká škála variant

    Samojistné matice U-NUT® jsou vyráběny tak, aby splňovaly nejrůznější požadavky. Jsou k dispozici v mnoha rozměrech a provedeních.

  • Výběr materiálů

    Ať už z oceli, nebo z nerez oceli: samojistné matice U-NUT® vyrábíme z široké škály materiálů.

  • Spolehlivost

    Samojistné matice U-NUT® jsou vhodné i pro vysoké rychlosti otáčení a alternující směr otáčení.

  • Procesní spolehlivost

    Rovnoměrný krouticí moment při montáži a spolehlivé opakované použití šroubových spojů zajistí vaše procesy.

Postup a princip

Efektivní jištění šroubových spojů

Princip činnosti

Samojistná matice U-NUT® má integrovaný pojistný kroužek z nerez oceli A2. Tento pojistný kroužek funguje během montáže a po ní jako pružina na bocích závitu a působí upínací silou matice na závit.
Výsledný třecí moment, který vzniká v reakci na stoupání a reakční sílu, je tedy větší než povolovací moment vznikající během používaní. Výsledkem je silový styk třením, který účinně jistí šroubový spoj i při vysokých vibracích.

Použití

Matice U-NUT® se používá všude tam, kde by selhání šroubového spoje bylo kritické nebo kde se vždy vyžaduje jištění šroubového spoje. Univerzálnost matice U-NUT® ji předurčuje buď pro běžné šroubové spoje podle směrnice VDI 2230, nebo pro aplikace s kratšími upínacími délkami a nejasnými parametry upevnění.

Pojistný kroužek zaručuje bezpečný spoj, který vyhovuje zkoušce podle americké normy pro letectví a kosmonautiku NAS 3350.

Pohled na matici U-NUT® v řezu
Síly, kterými matice U-NUT® působí na šroub

Objevte s námi to správné řešení pro vaši aplikaci.

Typy výrobků U-NUT®

Samojistná matice U-NUT® se standardním metrickým závitem je k dispozici ve dvou verzích.

  • Samojistná matice U-NUT®

    Matice U-NUT® v provedení uzavřené a přivařovací matice

    V našem standardním sortimentu se spektrum rozměrů pohybuje od M4 do M36 a používané materiály jsou ocel (SS400 a S45C) a nerez ocel (S304). Další rozměry od M3 do M115 jsou k dispozici pro vaši aplikaci na vyžádání.

    Máte-li zájem o jiné provedení, kontaktujte nás: vyrábíme také samojistné matice U-NUT® v uzavřeném provedení, s přírubou nebo v tenkém provedení.

  • Samojistné matice GU-NUT®

    Samojistná matice GU-NUT® s větším pojistným kroužkem nabízí lepší upínací funkci.

    Náš standardní sortiment pokrývá spektrum rozměrů od M8 do M16 pro ocel (SS400) a nerez ocel (S304). Na vyžádání nabízíme i jiná provedení a rozměry.

Video

Samojistné matice U-NUT®

Samojistné matice U-NUT® zajišťují bezpečné šroubové spoje

Informace a další

Ke stažení

Máte zájem o samojistné matice U-NUT®? Další informace si stáhněte zde.