Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Rychlouzávěry

QUICKLOC®

Naše rychlouzávěry QUICKLOC® zajišťují opakovaně rozebíratelné spoje.

Rychlouzávěr QUICKLOC® Light

Systémy rychlouzávěrů

Opakovaně rozebíratelné a funkční

Snadná montáž a ještě snazší obsluha – správný rychlouzavírací systém umožňuje také opakované otevření a zavření. Rychlouzávěry QUICKLOC® se skvěle hodí pro díly, které se často používají nebo udržují.

Plusové body

Výhody výrobků QUICKLOC®

  • Efektivita

    Rychlé otevření a zavření. Ideální řešení pro díly, které se často udržují.

  • Bezpečnost

    Naše rychlouzávěry QUICKLOC® mají volitelnou upínací podložku, která zabraňuje vypadnutí dílů v důsledku vibrací.

Popis

Rozmanité možnosti

Rychlouzávěry QUICKLOC® lze přizpůsobit z hlediska barvy a designu, nevyžadují údržbu, jsou odolné proti vibracím a zajištěné těsněním proti ztrátě. Vedle standardních provedení nabízíme také možnost zhotovení speciálních variant. Díky našim inovativním řešením jsme připraveni na jakýkoli úkol, kde je zapotřebí rychlouzávěrů.

Objevte s námi to správné řešení pro vaši aplikaci.

Typy výrobků QUICKLOC®

  • QUICKLOC® Solid

    Díky jednoduchému použití je ideálním nástrojem v případech, kdy požadavky údržby zahrnují demontáž a opětovnou montáž panelů a ochranných krytů. Necelá polovina otáčky spojovací prvek uvolní a znovu upevní.

    Výhody výrobků

    • Montáž a demontáž otočením o polovinu otáčky
    • Pozitivní bezpečné jištění
    • Stálá upínací síla
    • Robustní celokovové řešení
    • Vysoce pevný systém
    • Elektrická vodivost
    • Zatížení tahem až 2 000 N
    • Rychlouzávěr zajištěn proti vypadnutí
    • Vyrovnávají tolerance panelu
  • QUICKLOC® Light

    Snadná montáž a ještě snazší obsluha – správný rychlouzavírací systém umožňuje také opakované otevření a zavření. Rychlouzávěry QUICKLOC® Light se skvěle hodí pro díly, které se často používají nebo udržují.

    Výhody výrobků

    • Montáž a demontáž otočením o čtvrt otáčky
    • Otevření otáčením doleva a doprava
    • Snadné zavření otáčením nebo axiálním tlakem
    • Rychlouzávěr zajištěn proti vypadnutí 
    • Zatížení tahem až 600 N
    • Nepodléhající korozi
    • Elektrická izolace
    • Úspora hmotnosti díky plně plastovému řešení

Informace a další

Ke stažení

Máte zájem o výrobky QUICKLOC®? Další informace si stáhněte zde. 

Rádi vám poradíme

Máte dotazy nebo aktuální projekt?

Dejte nám vědět – ozveme se vám

Spojte se s námi