eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Systémy rychlouzávěrů

Rychlouzávěr DST

Inovativní řešení pro rychlé, vysoce pevné spoje na bázi silového styku třením

Obrázek dvojitého rychlouzávěru DST

Vysoce pevné upevnění bez použití nástrojů

Snadné, bezpečné a pevné: zaklapávací technologie pro plechové díly, dřevo a plasty

Ve světě plném spojů nabízí společnost Böllhoff novou průkopnickou technologii: zaklapávací technologii rychlouzávěrů DST. Vytváří vysoce pevné spoje bez použití nástrojů a kombinuje flexibilitu, praktičnost a bezpečnost, takže váš nápad může rychle a bezpečně vést ke skvělému výsledku.

Plusové body

Výhody výrobků DST

  • Montáž bez použití nástrojů během několika sekund

    Naše výrobky se zaklapávací technologií lze rychle namontovat bez použití nástrojů.

  • Bezchybné a spolehlivé

    Jednoduchá technologie zajišťuje bezchybné spoje – i na obtížně přístupných místech.

  • Vysoká pevnost a jištění pomocí tření

    Rychlouzávěr DST zaručuje vysokou pevnost a vysoké krouticí momenty potřebné k vytržení, které jsou srovnatelné se šroubovým spojem.

  • Odolá otřesům, vibracím i zemětřesení

    Náš rychlouzávěr plní svou funkci i při velkém zatížení: zůstává přesně usazený, zajištěný a pevný.

Postup a princip

Zaklapávací technologie: založeno na principu západkového zámku

Ať už spojujete plech, plasty nebo dřevo – naše rychlouzávěry DST nabízíme v různých variantách. Všechny varianty však mají jedno společné: naši inovativní zaklapávací technologii. Výrobky fungují jako západkový zámek, který vídáte na dveřích domů nebo místností. Jeho základem jsou dvě součásti: „vodítko“ se zkosenými upínacími čelistmi a pružina uložená uvnitř vodítka. Tyto zaklapávací prvky se zasunou do vodicí drážky tělesa a jsou drženy na místě zarážkou.

Demontované zaklapávací prvky leží vedle sebe.
Demontované zaklapávací prvky našeho rychlouzávěru DST

Montáž a způsob práce

Montáž bez použití nástrojů v několika snadných krocích

Zatlačte spojovací prvek DST do vhodného otvoru; vstupní fazeta upínacích čelistí zatlačí zaklapávací prvek zpět do vodicí drážky jako západka. Pružina se při tom stlačí. Jakmile při zasouvání dojde k překročení výšky upínacích čelistí, pružina vytlačí zaklapávací prvky ven a poté zpět do původní polohy. Ozve se tak typické „zaklapnutí“.

Jakmile je spojovací prvek v požadované poloze, drží spojované prvky pohromadě s vysokou pevností – i při extrémním namáhání. Velké množství našich výrobků bylo úspěšně testováno na odolnost proti vibracím a nárazům (DIN EN 61373) a zemětřesení (GR63CORE, Issue 4)

Prezentace postupu montáže u rychlouzávěru DST.
Upínací čelisti rychlouzávěru DST svírají spolehlivě a trvale

Demontáž

Nejjednodušší způsob uvolnění rychlouzávěrů

Mnohé rychlouzávěry DST lze stejně snadno demontovat jako namontovat. K dispozici jsou různá provedení podle požadavků aplikace; lze je snadno demontovat ručně, pomocí standardních nebo speciálních nástrojů.

Výslovně doporučujeme demontáž pomocí speciálního nářadí všude tam, kde hrozí možnost vandalismu nebo neoprávněné demontáže. Naše rychlouzávěry jsou flexibilní a lze je kdykoli znovu použít.

Postup montáže u rychlouzávěru DST.
Postup montáže SNAP DST spolehlivě a trvale

ZaKLAPávání namísto šroubování

  • Dvojité rychlouzávěry

    upevňují dva plechové panely

Objevte s námi to správné řešení pro vaši aplikaci.

Typy výrobků DST

  • Rychlouzávěry DST

    Rychlouzávěr DST 8x15 pro plechy

    Spojovací prvek se zaklapávací technologií spojuje plechy spolehlivě a trvale. Stačí vložit spojovací prvek do určeného montážního otvoru.

    Vlastnosti

    • Pro montážní otvor 8x15
    • Montáž bez použití nástrojů
    • Lze jej demontovat i zevnitř vyjmutím červené zástrčky.
    • Pomocí nástroje 292-0302.70 z produktového systému 6080DST lze tento prvek demontovat zevnitř i zvenku (v otevřeném stavu nelze tento nástroj vytáhnout).

    Materiály

    • Plášť: PA, černý nebo světle šedý RAL 7035
    • Zaklapávací prvky: Grivory, černé
  • Rychlouzávěr DST

    Rychlouzávěr DST 30x14

    Rychlouzávěr se zaklapávací technologií umožňuje spojovat plechy s vysokou pevností. Přinýtovaná uzemňovací pružina zaručuje elektrické spojení mezi upevňovanými plechovými díly a samotným spojovacím prvkem.

    Vlastnosti

    • Odolnost vůči otřesům a vibracím podle normy DIN EN 61373
    • Zuby uzemňovací pružiny proniknou i do natřených okrajů instalačních otvorů
    • Demontáž zepředu je možná pomocí demontážního nástroje 2920311.15

    Materiály

    • Plášť: GdZn, černý
    • Zaklapávací prvky: slinutá ocel
    • Uzemňovací pružina: nerez ocel
  • Rychlouzávěry DST

    Rychlouzávěr DST 30x10

    Tento rychlouzávěr DST se zaklapávací technologií je vhodný pro trvalé jednostranné spoje a jednostranně vytahovací spoje

    Vlastnosti

    • Upevňuje se pomocí šroubů M4 se zápustnou hlavou nebo vrutů do dřeva.
    • Upínací rozsah 0,8 až 3 mm
    • Šířku (w) montážního otvoru lze zvolit podle potřeby.
    • Síly potřebné k vytržení od cca 15 do 50 N
    • Slepá montáž v uzavřených profilech
    • Odolnost proti vibracím

    Materiály

    • Rychlouzávěr: GdZn, černý
    • Zaklapávací prvky: slinutá ocel

     

  • Dvojitý rychlouzávěr DST

    Dvojitý rychlouzávěr DST 30x10 pro plechové panely

    Dvojitým rychlouzávěrem trvale spojíte dva plechové panely.

    Vlastnosti

    • Pro montážní otvor 30x10 mm
    • Montáž bez použití nástrojů
    • Za účelem vyrovnání tolerance má spojovací prvek na jedné straně délku pláště 28 mm.

    Materiály

    • Plášť: GdZn, černý nebo PA, černý
    • Zaklapávací prvky: slinutá ocel
  • Dvojitý rychlouzávěr DST

    Dvojitý rychlouzávěr DST 30x10 pro plechové panely

    Tento dvojitý rychlouzávěr zajišťuje trvalé jednostranné a jednostranně vytahovací upevnění dvou plechových panelů.

    Vlastnosti

    • Montáž bez použití nástrojů
    • Použití pro dvoustěnné nebo neutěsněné lemované dveře a boční panely
    • Dvojité rychlouzávěry drží dveře ve správné poloze a zabraňují „drnčení“
    • Montážní otvor je 30x10 mm
    • Pro vytažitelné upevnění lze zvolit montážní otvor 28x10 mm až 30x16 mm

    Materiály

    • Dvojitý rychlouzávěr: PA černý GdZn
    • Zaklapávací prvky: slinutá ocel

     

  • Rychlouzávěry DST

    Rychlouzávěr DST 9.7 pro plechy

    Rychlouzávěr 9.7 se používá pro vysokopevnostní upevnění plechů. Náš výrobek jednoduše zaklapnete do zamýšleného montážního otvoru.

    Materiály

    • Plášť: GdZn, bez povrchové úpravy
    • Zaklapávací prvky: slinutá ocel, pozinkovaná
  • Nesnímatelný pružný rychlouzávěr

    Nesnímatelný pružný rychlouzávěr DST 9.5

    Nesnímatelný pružný rychlouzávěr se zaklapávací technologií efektivně upevňuje plechy a bezpečně zajišťuje dveře a kryty.

    Vlastnosti

    • Splňuje požadavky stanovené směrnicí 2006/42/ES
    • Nemůže spadnout, ani jej nelze ztratit nebo chybně umístit
    • Zaručuje bezpečné usazení v montážním otvoru
    • Odolný vůči vibracím podle normy DIN EN 61373
    • Ovládání ručním kolečkem
    • Otevírá se otočením o ¼ otáčky ovládacího prvku
    • Samonastavitelný upínací rozsah od
      0,5 do 5,5 mm
    • Jednodílný výrobek

    Materiály

    • Plášť a kotouč: GdZn, pochromované
    • Ruční kolečko: PA6, černé
    • Pružiny: pružinová ocel
    • Zaklapávací prvky: slinutá ocel, pozinkovaná
  • Nesnímatelný pružný rychlouzávěr

    Nesnímatelný pružný rychlouzávěr DST 9.5

    Nesnímatelný pružný rychlouzávěr 9.5 se zaklapávací technologií upevňuje plechy a uzamyká dveře a kryty.

    Vlastnosti

    • Splňuje požadavky stanovené směrnicí 2006/42/ES
    • Nemůže spadnout, ani jej nelze ztratit nebo chybně umístit
    • Zaručuje bezpečné usazení v montážním otvoru
    • Odolný vůči otřesům a vibracím podle normy DIN EN 61373
    • Ovládání ručním kolečkem, křížovým šroubovákem H2 nebo šroubovákem Torx 15
    • Otevírá se otočením o ¼ otáčky ovládacího prvku
    • Jednodílný výrobek

    Materiály

    • Plášť: GdZn, pochromovaný nebo černý
    • Ovládací prvek: eloxovaný hliník
    • Pružiny: pružinová ocel
    • Zaklapávací prvky: slinutá ocel, pozinkovaná
  • Rychlouzávěry DST

    Rychlouzávěr DST 9.5 pro plechy

    Rychlouzávěr DST 9.5 od společnosti Böllhoff upevňuje plechy pomocí nové zaklapávací technologie. Spojování jednoduchým zaklapnutím rukou do montážních otvorů, které jsou k tomu určeny.

    Vlastnosti

    • K demontáži spojovacího prvku zepředu použijte plochý šroubovák (velikost max. 7x1 mm, min. 6x1 mm).
    • Jednodílný výrobek

    Materiály

    • Plášť: GdZn, bez povrchové úpravy
    • Zaklapávací prvky: slinutá ocel
    • Listová pružina: nerez ocel
  • Nesnímatelný rychlouzávěr DST

    Nesnímatelný rychlouzávěr DST 9.5

    Nesnímatelný rychlouzávěr 9.5 se zaklapávací technologií je vhodný pro upevnění plechů a zajištění dveří a krytů.

    Vlastnosti

    • Splňuje požadavky stanovené směrnicí 2006/42/ES
    • Nemůže spadnout, ani jej nelze ztratit nebo chybně umístit
    • Zaručuje bezpečné usazení v montážním otvoru
    • Odolný vůči otřesům a vibracím podle normy DIN EN 61373
    • Ovládání křížovým šroubovákem H2
    • Otevírá se otočením o ¼ otáčky ovládacího prvku
    • Jednodílný výrobek

    Materiály

    • Plášť: GdZn, bez povrchové úpravy
    • Zaklapávací prvky: slinutá ocel
    • Ovládání: Hliník, tvrzený
    • Pružiny: pružinová ocel
  • Nesnímatelný rychlouzávěr DST

    Nesnímatelný rychlouzávěr DST 12.7

    Nesnímatelný pružný rychlouzávěr 12.7 upevňuje plechy a uzamyká dveře a kryty.

    Vlastnosti

    • Splňuje požadavky stanovené směrnicí 2006/42/ES
    • Nemůže spadnout, ani jej nelze ztratit nebo chybně umístit
    • Zaručuje bezpečné usazení v montážním otvoru
    • Odolný vůči otřesům a vibracím podle normy DIN EN 61373
    • Ovládání ručním kolečkem, křížovým šroubovákem H2
    • Otevírá se otočením o ¼ otáčky ovládacího prvku
    • Jednodílný výrobek

    Materiály

    • Plášť: GdZn, bez povrchové úpravy
    • Zaklapávací prvky: slinutá ocel
    • Ovládání: Hliník, tvrzený
    • Pružiny: pružinová ocel

Informace a další

Ke stažení

Máte zájem o naše rychlouzávěry DST? Další informace si stáhněte zde.