Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Opravy závitů

Řešení opravy

Pro poškozené závity, tenkostěnné díly a v rozsahu vysokých teplot

Opravy závitů HELICOIL®

Jednoduše – Chytře – Rychle

Proč vyměňovat díly, když je můžete opravit?

Udělejte ze starého nové. Naše různá řešení oprav jsou vysoce kvalitní alternativou. Jednoduché, rychlé a výrazně zdokonalené. Opravou ušetříte peníze a zároveň chráníte životní prostředí.

Postup a princip

Opravy závitů s vložkami HELICOIL®

Příliš velký utahovací moment šroubu, koroze, ale také opotřebení – tyto a další důvody mohou vést ke zničení závitů.
Závitové vložky HELICOIL® Plus byly vyvinuty v rozmanitých provedeních s cílem zajistit rychlou opravu závitů. Použití neopotřebitelných závitových vložek HELICOIL ® Plus vede nejen k opravě závitu, ale také ke zvýšení jeho zatížitelnosti.

Proces je velmi jednoduchý:

Jednoduše odvrtejte poškozený závit a pomocí kombinovaného vrtacího a řezného nástroje HELICOIL®Plus vyřízněte nový upínací závit. Poté můžete namontovat vložku HELICOIL® Plus pomocí příslušného montážního vřetena. Nyní už stačí jen odlomit čípek pomocí trnu pro odlomení čípku a nový závit se závitovou vložkou HELICOIL® Plus je připraven k použití.

Závitová vložka HELICOIL® na montážním vřetenu
Závitová vložka HELICOIL® na montážním vřetenu

Pojistné matice HELICOIL® pro upevnění kolektorů výfukových plynů a turbokompresorů

Je všeobecně známo, že šroubové spoje mají tendenci se při zatížení uvolňovat. V mnoha aplikacích, zejména v automobilovém průmyslu, je naprosto nezbytné přijmout opatření proti neúmyslnému uvolňování. Jako specialista v oblasti spojovací a montážní techniky nabízíme pro tyto aplikace pojistné matice HELICOIL®. Efektivní kombinace dvou spojovacích prvků: vysoce pevná matice plus jištění šroubového spoje závitovou vložkou HELICOIL® Screwlock. Tyto optimálně navržené a vzájemně sladěné spojovací prvky nabízejí značné výhody pro šroubové spoje s vysokými požadavky. Speciálně pro bezpečné upevnění kolektoru výfukových plynů vám nabízíme variantu pojistné matice HELICOIL® s nákružkem s integrovanou podložkou.

Pojistné matice HELICOIL® pro upevnění kolektorů výfukových plynů a turbokompresorů
Pojistné matice HELICOIL® pro upevnění kolektorů výfukových plynů a turbokompresorů

Řešení pro opravy u tenkostěnných dílů

Nýtovací matice RIVKLE®

Používají se na místech, kde jsou vyžadovány závity na tenkostěnných dílech. Nýtovací matice RIVKLE® také zajišťují pevnější závity. Typickou oblastí použití jsou upevnění registračních značek a opravy vadných závitů v rámu motocyklu.

RIVKLE® nerez – nýtovací matice z nerez oceli
RIVKLE® nerez

Trhací nýty RIVQUICK®

Technologie RIVQUICK® je již dlouhá léta na trhu osvědčenou metodou nerozebíratelného spojení tenkostěnných dílů pomocí trhacích nýtů. Kromě toho se hodí ke spojení dílů přístupných jen z jedné strany. Při montáži těchto trhacích nýtů se nevyvíjí žádné teplo, takže nedochází k žádné deformaci. Lze je snadno používat i v součástech z více vrstev.

RIVQUICK® – standardní trhací nýt
RIVQUICK® standardní trhací nýt

Máte dotazy?

Jsme zde, abychom vám pomohli

Chcete se dozvědět více o našich výrobcích nebo službách? Náš tým vám rád poradí.

Spojte se s námi

Objevte s námi to správné řešení pro vaši aplikaci.

HELICOIL®

Pomocí sady HELICOIL® opravíte zcela jednoduše vadný závit jen v několika krocích. Sady jsou kompaktní a přizpůsobené vašim požadavkům.

  • Sada HELICOIL® – závit lambda sondy

    Obsah

    • 5 závitových vložek HELICOIL® Plus
    • Ruční závitník z oceli HSS s vodicím čepem
    • Montážní vřeteno
    • Klíč na vnější šestihrany vel. 2,5
    • Nástrojový adaptér pro 3/8" ráčnu nástroje
  • Sada HELICOIL® – závit pro vypouštění oleje

    Výměna oleje je v zásadě jednoduchá. Náročnou a nákladnou se stane v případě, že dojde k poškození závitu pro vypouštění oleje. Alternativou k tomu spojené výměně olejové vany nebo použití nadměrného závitu je oprava závitu pomocí vložek HELICOIL® Plus.

    Obsah

    • Vždy 10 závitových vložek HELICOIL® Plus ve třech délkách pro každou velikost
    • Kombinovaný vrtací a řezný nástroj
    • Ruční závitník (při rušivých konturách)
    • Montážní vřeteno, odlamovač čepů, posuvné měřítko
  • Sada HELICOIL® – závit šroubu injektoru

    Vstřikovače musí být očištěné nebo vyměněné. Speciálně pro opravu upínacích závitů u odtržených nebo vytržených šroubů vstřikovačů vám nabízíme odpovídající sadu HELICOIL® Plus.

    Obsah

    • Vždy 20 závitových vložek HELICOIL® Plus pro každou velikost
    • Vrták pro základní otvor 6,3 mm
    • Závitník M6, 5H, 45°, se spirálovou drážkou
    • Speciální montážní vřeteno M6
  • Sada HELICOIL® – závit zapalovací/žhavicí svíčky

    Hlava válce patří kvůli své složité výrobě – vedle motoru – k nejnákladnějším a nejdražším komponentům motorového vozidla. Spolehněte se proto na naše speciální sady HELICOIL® Plus pro zapalovací a žhavicí svíčky.

    Obsah

    • Vždy 10 závitových vložek HELICOIL® Plus pro každou velikost
    • Kombinovaný vrtací a řezný nástroj
    • Montážní vřeteno
  • Sada HELICOIL® – závit šroubu kola

    Při výměně pneumatik často dochází k poškození závitu matice v důsledku chybného zašroubování nebo nadměrného utažení šroubu kola. Řešení nabízí sada HELICOIL® Plus pro závity matic na nábojích kol. Po zhotovení nového upínacího závitu se namontuje vysoce zatížitelná závitová vložka HELICOIL®.

    Obsah

    • 10 závitových vložek HELICOIL® Plus
    • Kombinovaný vrtací a řezný nástroj (speciální provedení)
    • Odlamovač čepů
    • Utěsňovací nástroj
  • Sada HELICOIL® – závit krytu ložiska kola

    Vedle dynamiky jsou kryty ložisek kol vystaveny také zatížením v důsledku vysokých teplot, stříkající vody a posypové soli. Logickým následkem je opotřebení. Pomocí závitových vložek HELICOIL® Plus můžete opravit vadný závit na krytu ložiska kola.

    Obsah

    • 10 závitových vložek HELICOIL® Plus
    • Kombinovaný vrtací a řezný nástroj
    • Montážní vřeteno
    • Trn pro odlomení čepů
  • Sada HELICOIL®

    Obsah

    • Závitové vložky HELICOIL® Plus
    • Spirálový vrták (do M12)
    • Ruční závitník z oceli HSS
    • Montážní vřeteno
    • Odlamovač čepů (do M12)

    * Každá sada obsahuje jeden rozměr závitové vložky ve třech různých délkách.

  • Sada HELICOIL®

    Obsah

    • Závitové vložky HELICOIL® Plus
    • Ruční závitník
    • Montážní vřeteno (M18 až M24, normální stoupání)
    • Montážní nástroj (M27 až M33, normální hlava šroubu, a M18x1,5 až M36x1,5 přesné stoupání)

    *Každá sada obsahuje jeden rozměr závitové vložky v jedné délce

  • Sada HELICOIL®

    Obsah

    • Závitové vložky HELICOIL® Plus různých rozměrů a délek
    • Spirálový vrták do M12 (s kombinovaným vrtacím a řezným nástrojem pro M14x1,25)
    • Ruční závitník z oceli HSS
    • Montážní vřetena
    • Odlamovač čepů

Pojistné matice HELICOIL®

Efektivní kombinace matice s nákružkem s integrovanou podložkou a závitovou vložkou HELICOIL® Screwlock. Speciálně určeno pro upevnění kolektorů výfukových plynů a turbokompresorů.

  • Pojistné matice HELICOIL®

    Speciálně pro bezpečné upevnění kolektoru výfukových plynů vám nabízíme variantu pojistné matice HELICOIL® s nákružkem s integrovanou podložkou.

     

    Varianty

    • Matice M8 s vnějším šestihranem
    • Matice M8 s vnitřním tisícihranem

    Oblasti použití

    • Kolektory výfukových plynů
    • Osy a motory
    • Turbokompresory

    Obsah

    • Vždy 50 pojistných matic pro každou velikost

RIVKLE® a RIVQUICK®

Pomocí těchto sad zcela jednoduše namontujete nýtovací matice a trhací nýty na tenkostěnné díly.

  • Sada RIVKLE® Plus – tenká hlava

    Sada RIVKLE® Plus obsahuje vždy 50 nýtovacích matic RIVKLE® Plus s tenkou hlavou pro každou velikost (M3, M4, M5 a M6) a montážní kleště RIVKLE® BRK 01 pro ruční montáž.

    Obsah

    • Nýtovací matice RIVKLE® Plus M3 až M6
    • Ocel, pozinkovaná
    • S tenkou hlavou
    • Montážní kleště BRK 01
    • Další vřetena a nástavce pro M3, M4, M5 a M6
  • Sada RIVKLE® Plus – plochá hlava

    Sada RIVKLE® Plus obsahuje vždy 50 nýtovacích matic RIVKLE® Plus s plochou hlavou pro každou velikost (M4, M5 a M6) a montážní kleště RIVKLE® BRK 01 pro ruční montáž.

    Obsah

    • Nýtovací matice RIVKLE® Plus M4 až M6
    • Ocel, pozinkovaná
    • S plochou hlavou
    • Montážní kleště BRK 01
    • Další vřetena a nástavce pro M3, M4, M5 a M6
  • Sada RIVKLE® Plus – tenká hlava

    Sada RIVKLE® Plus obsahuje nýtovací matice RIVKLE® Plus s tenkou hlavou ve velikostech M6, M8 a M10 a montážní nástroj RIVKLE® M2007 pro ruční montáž.

    Obsah

    • 50 nýtovacích matic M6
    • 25 nýtovacích matic M8
    • 25 nýtovacích matic M10
    • Ocel, pozinkovaná
    • S plochou hlavou
    • Montážní nástroj RIVKLE® M2007
    • 3 vřetena a nástavce pro M6, M8 a M10
  • Sada RIVKLE® Plus – plochá hlava

    Sada RIVKLE® Plus obsahuje nýtovací matice RIVKLE® Plus s plochou hlavou ve velikostech M6, M8 a M10 a montážní nástroj RIVKLE® M2007 pro ruční montáž.

    Obsah

    • 50 nýtovacích matic M6
    • 25 nýtovacích matic M8
    • 25 nýtovacích matic M10
    • S plochou hlavou
    • Ocel, pozinkovaná
    • Montážní nástroj RIVKLE® M2007
    • 3 vřetena a nástavce pro M6, M8 a M10
  • Sada RIVQUICK®

    Sada RIVQUICK® obsahuje celkem 558 dílů, sestávajících z trhacích nýtů, montážních kleští BRS 02 pro ruční montáž a dalšího příslušenství.

    Obsah

    • Montážní kleště BRS 02
    • Různé trhací nýty z hliníku s ocelovým trnem
    • 4 nástavce
    • 2 vrtáky

Oblasti použití

Řešení opravy v automobilovém průmyslu