eCatalog Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Přímá prošroubování

QUICK FLOW®

Spojujte tenkostěnné díly bezpečně: dosáhněte optimálních výsledků pomocí samořezných spojovacích prvků QUICK FLOW®.

Šroub do tenkého plechu QUICK FLOW®

Pro bezpečné samořezné spoje

Vytvořte trvalé šroubové spoje bez matic: Zvýšená procesní spolehlivost pro tenké plechové materiály

Vzhledem k ekonomickým výhodám je používání lehkých konstrukcí v mnoha odvětvích na vzestupu. Velkou výzvou je však často technická realizace. Proto jsme vyvinuli samořezný spojovací prvek QUICK FLOW®: Umožňuje bezpečné a trvalé spojení zvláště tenkých plechových materiálů a tenkostěnných dílů bez nutnosti použití prvků s vnitřním závitem.

Plusové body

Výhody výrobků QUICK FLOW®

  • Snížení procesních nákladů

    Při použití systému QUICK FLOW® není třeba děrovat ani předděrovat. Špička šroubu pronikne plechem a vytvoří si tak vlastní průchod.

  • Automatizace

    Rychle a automatizovaně: Montáž šroubů do tenkého plechu QUICK FLOW® umožňuje krátké doby taktu.

  • Standardizace

    Univerzální použitelnost: Šrouby do tenkého plechu QUICK FLOW® lze použít okamžitě, protože nevyžadují vhodné prvky s vnitřním závitem.

  • Možnost opakovaného použití

    Šrouby do tenkého plechu QUICK FLOW® lze opakovaně uvolnit a utáhnout.

  • Zaměřeno na použití

    Naše šrouby do tenkého plechu QUICK FLOW® jsou k dispozici v různých velikostech a rozměrech.

Postup a princip

QUICK FLOW® – univerzální a cenově výhodné spojovací prvky pro tenké plechové materiály

Zvýšení produktivity při současném snížení nákladů na spoje

V dnešní době je mnoho tenkých plechových materiálů nebo tenkostěnných dílů tak tenkých, že potřebnou stabilitu při jejich spojování musí zajistit prvky s vnitřním závitem. Díky šroubu do tenkého plechu QUICK FLOW® se obejdete bez těchto dalších prvků, což zvyšuje produktivitu a zároveň snižuje náklady na spoje. Možná je také automatizovaná montáž.

Samořezný spojovací prvek QUICK FLOW® vyřezává v podstatě svůj vlastní závit. Díky stabilní špičce spirály není nutné šroubový spoj předem děrovat. Šroub nejprve pronikne plechem, vytvoří průchod a následně vyřízne metrický závit, který lze opakovaně použít. Vysoké mezní krouticí momenty přitom zajišťují potřebnou procesní bezpečnost.

Vytvořený styčný závit má jemné stoupání a příznivou výšku v místě upevnění. Výsledkem je dostatečné překrytí tvářených metrických boků závitu. Pomocí systému QUICK FLOW® lze snadno spojovat různé materiály, například hliník a ocel.

Ilustrace procesu montáže šroubu QUICK FLOW®
Proces montáže šroubu do tenkého plechu QUICK FLOW®

QUICK FLOW® – Bezpečné a všestranné

Šrouby do tenkého plechu QUICK FLOW® vám umožní optimalizovat automatizovanou montáž. Tenké plechy a tenkostěnné díly můžete bezpečně a cenově výhodně spojovat pomocí samořezných spojovacích prvků.

  • Šroub do tenkého plechu QUICK FLOW®

    Provedení hlavy

  • Ruční montáž systému QUICK FLOW®

    bez předděrování

  • Šroubový spoj QUICK FLOW®

    se samostatně tvářeným průchodem

  • QUICK FLOW®

    Zadní strana samořezného spojovacího prvku pro tenký plech

Informace a další

Ke stažení

Máte zájem o šrouby do tenkého plechu QUICK FLOW®? Další informace si stáhněte zde.

Objevte to správné řešení pro vaše odvětví

Průmyslové aplikace

Ať už na silnici, ve vzduchu, na souši nebo na moři – společnost Böllhoff nabízí spojovací prvky na míru pro každé odvětví.