eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Jištění šroubových spojů

RIPP LOCK®

Efektivně a spolehlivě: S naším jištěním šroubových spojů RIPP LOCK® zajistíte šroubové spoje natrvalo.

Pojistná podložka RIPP LOCK® s žebrovaným povrchem.

Pro dlouhodobé spoje

Zajištění proti uvolnění s radiálními žebry – chytré řešení pro jištění šroubů

Jsou klíčem k bezpečnému šroubovému spoji: radiální žebra jištění šroubových spojů RIPP LOCK®. Vtisknou se tvarovým stykem do protilehlého podkladu. Zajišťují tak pevné uchycení i při silných vibracích a dynamickém zatížení.

Plusové body

Výhody systému RIPP LOCK®

  • Vynikající zajišťovací účinek

    Díky speciálním radiálním žebrům zajišťuje systém RIPP LOCK® efektivní upevnění. I při extrémním dynamickém zatížení zůstává váš šroubový spoj bezpečný.

  • Robustní s dlouhou životností

    Díky vysoce kvalitním materiálům s dlouhou životností jsou naše ozubené podložky, šrouby a matice RIPP LOCK® obzvláště odolné vůči korozi a změnám teploty.

  • Snadná i vícenásobná montáž

    Výrobky RIPP LOCK® lze snadno montovat i demontovat. Jsou proto opětovně použitelné a cenově výhodné. Jako jištění je systém RIPP LOCK® okamžitě účinný. Není třeba žádné doby vytvrzení.

  • Univerzální použitelnost

    Jištění šroubových spojů lze dodatečně integrovat téměř do jakýchkoli stávajících konstrukčních skupin. Systém RIPP LOCK® je optimální také pro použití v podélném otvoru.

  • Šetrné k povrchu

    Ať už je povrch lakovaný, pozinkovaný, nebo pochromovaný – systém RIPP LOCK® se skvěle hodí na citlivé povrchy a měkké materiály jako hliník, měď, lité slitiny hliníku nebo hořčíku.

  • Nezávisle otestován

    Systém RIPP LOCK® se mnohostranně osvědčil v průmyslu. Naše výrobky jsou otestovány nezávislými instituty a certifikovány jako jištění proti uvolnění schválením německého stavebního dozoru Z 14.4 664.

Metoda a princip

Princip funkce jištění šroubových spojů RIPP LOCK®

Jištění šroubových spojů s inovativním zajišťovacím systémem

Jištění šroubových spojů RIPP LOCK® jsou opatřena speciálně navrženými radiálními žebry. Kontaktní úhel u paty žeber je výrazně větší než úhel stoupání metrického závitu. Uvolnění šroubového spoje efektivně brání zvýšená předpínací síla.

Při montáži spojovacího prvku se radiální žebra jištění šroubových spojů RIPP LOCK® vtisknou na základě aplikované předpínací síly do příslušného protilehlého podkladu. Takto vzniklý tvarový styk spolehlivě zamezuje samočinnému uvolnění vašeho spoje, i při extrémních vibracích nebo silných dynamických zatíženích.

Podélný otvor se zřetelnými vrypy od systému RIPP LOCK®.
Samojistné prvky RIPP LOCK® poskytují účinný pojistný účinek – i u podélných otvorů.

Najděte řešení, které vám přesně vyhovuje

Produktové varianty systému RIPP LOCK®

  • Univerzální pojistná podložka RIPP LOCK®

    Pojistné podložky RIPP LOCK® mají žebrování po obou stranách. Jsou k dispozici se standardním průměrem nebo se zmenšeným vnějším průměrem. Obě varianty podložek jsou k dispozici v provedení z oceli (tvrdost: 400–500 HV) s lamelovým zinkovým povlakem a v provedení z nerezové oceli A4 (tvrdost: > = 800 HV). Díky vysoké tvrdosti ozubených podložek je použití možné u šroubů všech tříd pevnosti do 12.9.

    Standardní varianta má vnější průměr podle normy DIN 125 / ISO 7089. Pojistná podložka RIPP LOCK® se zmenšeným vnějším průměrem se hodí pro šrouby se zápustnou válcovou hlavou.

  • Šroub RIPP LOCK® se zajišťovacími žebry

    Pojistný šroub RIPP LOCK® má zajišťovací žebra integrována do celé styčné plochy šroubu. Jištění je šetrné k povrchu, protože nedochází k zachycení ve směru uvolňování. Míra povrchového poškození v oblasti styčné plochy nestojí vůbec za řeč.

    Šroub je k dispozici jako vnitřní šestihran a šestihranná varianta třídy pevnosti 100 (1 040 N/mm²). Pokud potřebujete šrouby vyšší třídy pevnosti do 12.9 (včetně), obraťte se na nás.

  • Pojistná matice RIPP LOCK® s integrovanými zajišťovacími žebry

    Zajišťovací žebra jsou integrována do celé styčné plochy matice. Během utahování se protilehlý materiál v oblasti kontaktní plochy šroubu „naroluje“ přes pojistná žebra. Důsledek: malá, povrch zpevňující plastická deformace. Po skončení utahování nelze zjistit žádné významné tečení materiálu.

    Náš výrobek je k dispozici jako šestihranná pojistná matice třídy pevnosti 10 (pro šrouby třídy pevnosti 10.9 a šrouby třídy 100). Matice třídy pevnosti 12 vám rádi dodáme na vyžádání.

Osvědčené. Bezpečné. RIPP LOCK®

Již více než deset let zajišťuje systém RIPP LOCK® bezpečné šroubové spoje. Naše výrobky se používají všude, kde je potřeba efektivní a ekonomicky výhodné zajištění proti uvolnění – také u měkkých povrchů a povrchových úprav, podélných otvorů a pro standardizaci sortimentu. Naše řešení jištění je kontinuální proces, který vychází z nejrůznějších požadavků.

Informace a další

Ke stažení

Máte zájem o systém RIPP LOCK®? Další informace si můžete snadno stáhnout zde.