eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Jištění šroubových spojů

Pojistné matice HELICOIL®

Speciální matice pro bezpečné šroubové spoje.

Pojistná matice HELICOIL®

Zajištění ve vysokoteplotní oblasti

Efektivní a spolehlivé napojení dvou spojovacích prvků

Matice HELICOIL® s integrovanou závitovou vložkou Screwlock zajišťují jištěné šroubové spoje i při vysokých teplotách.

Plusové body

Výhody pojistných matic HELICOIL®

  • Jištění šroubových spojů

    Brání samočinnému uvolnění. Chody závitu HELICOIL® Screwlock působí svěrným účinkem na boky šroubovaného šroubu nebo čepu – pro vysoké elasticky odolné upevnění třecí silou a optimální jištění šroubových spojů.

  • Odolnost vůči vysokým teplotám

    Pojistná matice si zachová svoji pevnost i při vysokých provozních teplotách (jako např. ve výfukových systémech). Navíc nedochází k zadření.

  • Modularita

    Vysoce pevné matice v kombinaci s drátěnými závitovými vložkami HELICOIL® Screwlock – volitelně s podložkou. Bez uvolnění při ztrátě předpínací síly při použití těsnění. Pro vyšší bezpečnost.

Postup a princip

Zajištění i při vysokých teplotách

Pojistná matice sestává z tělesa matice a drátěné závitové vložky HELICOIL® Screwlock. Jištění šroubových spojů se dosahuje pomocí polygonních chodů závitu na vložce HELICOIL® Screwlock. Tyto chody závitu působí svěrným účinkem na boky zašroubovaného šroubu nebo čepu. Vzniká vysoké, elasticky pružící upevnění třecí silou a tím i zajištění šroubového spoje proti samočinnému uvolnění. Na základě konkrétního způsobu použití jsou možné zvýšené svěrné momenty díky více polygonním chodům závitu.

Dřík s podložkou (v uvedeném příkladu: provedení matice s nákružkem a s podložkou) + HELICOIL® Screwlock = pojistná matice HELICOIL®
Matice + HELICOIL® Screwlock = pojistná matice HELICOIL® (v uvedeném příkladu se jedná o matici s nákružkem a s podložkou)

Máte dotazy?

Jsme zde, abychom vám pomohli

Chcete se dozvědět více o našich výrobcích nebo službách? Náš tým vám rád poradí.

Spojte se s námi

Objevte s námi to správné řešení pro vaši aplikaci.

Typy výrobků

Pro rozmanité aplikace nabízíme široký výběr různých pojistných matic.

  • Šestihranná matice HELICOIL®

  • Matice s nákružkem HELICOIL®

  • Uzavřená matice HELICOIL®

  • Přivařovací matice HELICOIL®

  • Matice pro kolektor výfukových plynů HELICOIL®

  • Matice HELICOIL® s integrovanou plochou podložkou

    pro upevnění kolektoru výfukových plynů a upevnění turbokompresoru

  • Čtyřhranná matice HELICOIL®

Informace a další

Ke stažení

Máte zájem o pojistné matice HELICOIL®? Další informace si stáhněte zde.

Objevte to správné řešení pro vaše odvětví

Tržní segmenty

Ať už na silnici, ve vzduchu, na moři nebo na souši – společnost Böllhoff nabízí perfektní spoje pro každé odvětví.

Rádi vám poradíme

Máte dotazy nebo aktuální projekt?

Dejte nám vědět – ozveme se vám

Spojte se s námi