eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Doplňkový sortiment

PARRYPLUG®

Chrání šrouby před neoprávněnou manipulací – univerzální řešení, které zabraňuje neoprávněnému uvolnění šroubových spojů.

Výrobek PARRYPLUG® a šroub, do kterého se krytka zasune.

Pro spoje chráněné před neoprávněnou manipulací

Blokování drážek šroubů: PARRYPLUG® chrání před neoprávněnou manipulací

Chcete chránit své šroubové spoje před neoprávněným zásahem? Pro tento případ nabízí rychlé a čisté řešení krytka na šroub PARRYPLUG®. Zajišťovací prvek je bezpečně uložen v drážce šroubu a zabraňuje neoprávněnému uvolnění spoje.

Plusové body

Výhody výrobků PARRYPLUG®

  • Rychlá a jednoduchá montáž

    Jednoduchá montáž a manipulační pomůcka se zásobníkem umožňují rychlou a spolehlivou montáž.

  • Optimální lisované uložení

    Díky vysoké přesnosti výroby je krytka na šroub PARRYPLUG® optimálně nalisována do drážky a poskytuje dlouhodobou ochranu.

  • Univerzální použitelnost

    Krytka na šroub PARRYPLUG® nabízí neomezené možnosti, například při označování jednotlivých šroubů nebo jako efektivní opatření k zabránění hromadění nečistot.

  • Vysoká odolnost

    Krytky na šrouby PARRYPLUG® se vyrábí z vysoce odolného plastu. Tento materiál plastu umožňuje široký teplotní rozsah použití od –50 °C do +200 °C.

  • Atraktivní a jednotný vzhled

    Krytka na šroub PARRYPLUG® jako zajišťovací prvek je vizuálně působivá. Na vyžádání možnost individuálního zbarvení podle přání zákazníka.

Postup a princip

Inovativní řešení pro optimální ochranu

Neoprávněné uvolnění šroubů na strojích a zařízeních představuje vážné riziko. Proto je často nezbytné účinně zabránit nežádoucímu zásahu. Zatímco běžná řešení nenávratně ničí drážku šroubu, krytka na šroub PARRYPLUG® nabízí zcela nové a inovativní řešení.

Axiální žebra slouží jako ochrana před neoprávněnou manipulací

Zajišťovací princip krytky na šroub PARRYPLUG® je založen na speciálně konstruovaných axiálních žebrech. Tato speciálně konstruovaná axiální žebra zaručují bezpečné lisované uložení v drážce šroubu. Zajišťovací prvek v podobě krytky na šroub PARRYPLUG® je uložen v jedné rovině s hlavou šroubu nebo je pod ni mírně zapuštěn. Dokonce i při silných vibracích zůstává její poloha v drážce zajištěna.

Za účelem zohlednění přesných tolerancí běžných drážek typu vnitřního šestihranu jsou tyto zajišťovací prvky vyráběny podle nejvyšších standardů. Použití vysoce odolného plastu umožňuje široký teplotní rozsah použití od –50 °C do +200 °C.

Detail krytky na šroub PARRYPLUG® se zvýrazněnými axiálními žebry
Axiální žebra krytky na šroub PARRYPLUG® poskytují bezpečné lisované uložení

Montáž a obsluha

PARRYPLUG® – chytře a jednoduše

Montáž krytky na šroub PARRYPLUG® je velmi jednoduchá: až šest krytek na šroub v zásobníku umožňuje snadnou montáž bez použití nářadí. Pomocí manipulační pomůcky bez námahy zasuňte krytku na šroub do drážky šroubu. Jednotlivé krytky na šroub oddělíte od manipulační pomůcky otočením nebo sklopením. Po zasunutí máte okamžitě k dispozici čistou a účinnou ochranu. Princip montáže lze opakovat bez dalších příprav, dokud nejsou zabudovány všechny krytky na šroub.</>

Vysvětlení procesu montáže krytky na šroub PARRYPLUG® ve třech krocích.
U krytky na šroub PARRYPLUG® je zajištěna pohodlná instalace přes manipulační pomůcku

Objevte s námi to správné řešení pro vaši aplikaci.

Typy výrobků PARRYPLUG®

  • PARRYPLUG® HD

    This version is suitable for hexagon socket drives. It is available in the sizes SW3, SW4, SW5, SW6 and SW8.

    Special suitability for the following standards

    • SW3
      • M4: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M5: ISO 7380-1 / 7380-2, ISO 10642, DIN 7984
    • SW4
      • M5: 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M6: ISO 7380-1 /7380-2, DIN 7984, ISO 10642
    • SW5
      • M6: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M8: ISO 7380‑1 / 7380‑2, DIN 7984, ISO 10642
    • SW6
      • M8: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M10: ISO 7380‑1 / 7380‑2, ISO 10642
    • SW8
      • M10: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M12: ISO 7380‑1 / 7380‑2, DIN 7984, ISO 10642
  • PARRYPLUG® TX

    This version is suitable for hexalobular socket drives.

    Available in the following sizes

    • TX25
      • Suitable for (screw) drives of size TX25/T25/ISR25
      • For example for: ISO 7045, ISO 14579, ISO 14580, ISO 15481
    • Other dimensions will be added soon
  • PARRYPLUG® Starter Set

    Sada PARRYPLUG® Starter Set je ideální pro montéry a technické pracovníky v terénu. Tato sada obsahuje krytky na šrouby pro nejběžnější velikosti klíčů (SW3 až SW8) a speciální nářadí pro demontáž. V případě údržby stroje lze krytku na šroub jednoduše demontovat a následně znovu nasadit. Zabezpečí se tím rychlé uvedení stroje zpět do provozu.

    Obsah

    • PARRYPLUG® SW3 (10 ks)
    • PARRYPLUG® SW4 (10 ks)
    • PARRYPLUG® SW5 (10 ks)
    • PARRYPLUG® SW6 (10 ks)
    • PARRYPLUG® SW8 (10 ks)
    • Nářadí pro demontáž (1 ks)

PARRYPLUG® – univerzální ochrana šroubů

Krytka na šroub PARRYPLUG® je vhodná pro všechny oblasti, v nichž je ohrožena bezpečnost osob a strojů. Díky snadnému montážnímu postupu a funkci ochrany před neoprávněnou manipulací je krytka na šroub PARRYPLUG® účinná i v mnoha dalších oblastech použití. Tento zajišťovací prvek je efektivní například při označování šroubů nebo zabránění hromadění nečistot v terénu a v potravinářském průmyslu.

Informace a další

Ke stažení

Máte zájem o výrobky PARRYPLUG®? Další informace si stáhněte zde.