eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Doplňkový sortiment

Místa uchycení

Vysoká pevnost a maximální spolehlivost: místa uchycení pro bezpečné zvedání a přepravu těžkých břemen.

Obrázek otočného závěsného šroubu

I pro ta nejtěžší břemena

Bezpečnější zvedání: Naše místa uchycení splňují nejvyšší požadavky na bezpečnost při zvedání a přepravě břemen

Získáte s nimi jasnou výhodu: Naše místa uchycení poskytují maximální bezpečnost a jsou vhodná i pro ta nejtěžší přípustná zatížení. I po montáži je lze jednoduše a rychle nastavit – pro optimální působení síly.

Plusové body

Výhody míst uchycení

  • Certifikováno a ve shodě s požadavky CE

    Naše místa uchycení jsou navržena, testována a certifikována podle GS-OA 15-04 a ověřena německou asociací DGUV, která jim udělila „razítko H“. Jsou také vhodná pro bezpečné zvedání břemen v souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.

  • Efektivní ochrana

    Skutečná ochrana ze všech stran – čtyřnásobná bezpečnost ve všech směrech zatížení.

  • Nejvyšší standardy kvality

    Stoprocentní kvalita: Každé jednotlivé místo uchycení uspělo v kontrole trhlin Magnaflux.

  • Zakázková výroba na vyžádání

    Rádi vám poradíme s vaším případem použití a vypracujeme společně s vámi speciální řešení šitá na míru.

  • Otočné a výkyvné

    Všechny naše výrobky lze pohodlně nastavit na optimální přenos síly.

  • Mimořádně dlouhá životnost

    Dlouhodobá bezpečnost. Místa uchycení jsou dimenzována na 20 000 změn zatížení.

Postup a princip

Bezpečnost na prvním místě

Při zvedání a zajišťování těžkých břemen působí na místa uchycení velké síly. Aby se zabránilo věcným škodám a újmám na zdraví osob, musí být zaručena maximální bezpečnost. Prostřednictvím našich vysokopevnostních míst uchycení garantujeme čtyřnásobnou bezpečnost břemene ve všech směrech zatížení. Samozřejmě s certifikací CE. Naše výrobky jsou podle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES vhodné pro bezpečné zvedání břemen a splňují požadavky předpisů německé DGUV (razítko H odborové profesní organizace). Naše standardy vysoké kvality se projevují i při finální kontrole a zkouškách. U každého našeho jednotlivého místa uchycení se kontrolují poškození ve formě trhlin a do oběhu se uvolní jen výrobky, které úspěšně prošly kontrolou.

Rozdíl ve srovnání s konvenčními řešeními

Každý náš výrobek umožňuje otáčení, takže lze místa uchycení pohodlně nastavit a práce je při zvedání těžkých břemen výrazně bezpečnější a snazší. Díky vybraným materiálům a výrobním postupům dosahují vysokopevnostní místa uchycení výrazně vyšší nosnosti než konvenční závěsné šrouby dle DIN 580.

Místa uchycení pracují pro vás

  • Místa uchycení v akci

    Kotevní body usnadňují přepravu a montáž

  • Kotevní body

    poskytují správné řešení pro každou aplikaci

  • Pohyb při montáži

    s podporou kotevních bodů

  • Kotevní body

    rozmístěné k zajištění břemene

  • Kotevní body

    rozmístěné k přepravě těžkých břemen

Objevte s námi to správné řešení pro vaši aplikaci.

Typy míst uchycení

  • Otočný závěsný šroub

    Otočný závěsný šroub umožňuje i přes kompaktní konstrukci uchycení velmi těžkých břemen. Lze je uvázat okolo závěsného kroužku.

    Za účelem lepší manipulace lze závěsný šroub nastavit i po montáži v pracovním rozsahu 360°. Tím je zaručena optimální distribuce sil ve zvedacím zařízení. Šroub integrovaný do závěsného kroužku je zajištěný proti ztrátě a umožňuje tak rychlou a snadnou montáž.

  • Otočná závěsná matice

    Závit matice je uložený otočně, aby bylo možné místo uchycení optimálně polohovat k zařízení pro uchycení břemene.

    Při spojování závěsných matic je nutné dbát na použití šroubů a svorníků s třídou pevnosti minimálně 10.9. Jsou tak zajištěny vysoké nosnosti a výrazně zvýšena bezpečnost při zvedání těžkých břemen.

  • Otočný obrtlík

    Obrtlík má flexibilní a otočnou konstrukci. Vlastní kroužek se může otáčet v úhlu 180°, hlava je otočná o 360°.

    Na základě vysoké flexibility se obrtlíky často používají jak při zvedání, tak při přepravě břemen. Lze je použít téměř pro každý případ manipulace s břemenem.

    V nezatíženém stavu má obrtlík jen malou konstrukční výšku a zaujímá tak po přepravě již jen málo místa.

  • Závěs

    Závěsy se skvěle hodí k absorpci sil v úhlu 0° až 90°.

    Zachování flexibilně nastavitelné polohy zajišťuje svěrná pružina. Pro optimální uchopení břemene lze závěsem otáčet okolo podélné osy o 360°.

    Předmontovaný šroub je zajištěný proti ztrátě a umožňuje procesně bezpečnou montáž.

  • Kotevní třmen

    Kotevní třmen se upevňuje na součást pomocí dvou šroubů.

    Tato konstrukce se hodí zejména v případě, že mají místa uchycení přenášet vysoká zatížení – v úhlu do 120°. Břemena lze zvedat i příčně ke směru osy.

  • Otočný závěsný šroub OOP

    <p Závěsný šroub OOP 900 je bezpečné místo uchycení záchytného pásu.

    Umožňuje bezpečnou práci ve výšce a zabraňuje pádu (podle EN 361 pomocí vhodného spojovacího prvku dle EN 362). Zařízení pro uchycení je konstruováno tak, aby šlo odšroubovat jen přibaleným speciálním klíčem.