eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Nýtování

RIVSET®

Lisovací nýtovací technika RIVSET® pro spojování více materiálů v jednom kroku.

Lisovací nýtování technologií RIVSET®

Vysoce pevné a spolehlivé

Flexibilní vícemateriálový design

Bez předvrtávání otvorů, bez emisí, bez hluku. Lisovací nýtovací technika RIVSET® je metoda mechanického, vysoce pevného spojení podobných nebo rozdílných materiálů. Lze realizovat také spojení s více než dvěma vrstvami.

Plusové body

Výhody výrobků RIVSET®

  • Flexibilita

    Kombinované, vícevrstvé nebo hybridní spoje jsou nezbytné pro moderní lehkou konstrukci. Technologie RIVSET® je ideální pro různé kombinace materiálů – včetně vysokopevnostní oceli.

  • Zatížitelnost

    Technologie RIVSET® je vysoce zatížitelná. I při proměnlivých zatíženích.

  • Ekonomické řešení

    Není nutné předvrtávání, takže je snazší polohování.

Postup a princip

Extrémně pevné spoje v jednom kroku

Komponenty z materiálů se nemusí předvrtávat ani přesně polohovat.
Polodutý nýt v jednom kroku prorazí horní vrstvy obrobku, vytvoří ve spodní vrstvě obrobku zářez a vytvaruje přitom charakteristickou závěrnou hlavu. Tento proces má vysokou reprodukovatelnost a umožňuje snadnou automatizaci.

Lisovací nýtování technologií RIVSET® Montážní proces

Máte dotazy?

Jsme zde, abychom vám pomohli

Chcete se dozvědět více o našich výrobcích nebo službách? Náš tým vám rád poradí.

Spojte se s námi

Objevte s námi to správné řešení pro vaši aplikaci.

Typy výrobků RIVSET®

Objevte různé druhy našich zalisovávacích nýtů.

  • Zalisovávací nýty RIVSET®

    Zalisovávací nýty RIVSET® se liší z hlediska materiálu, geometrie hlavy a dříku, tvrdosti, povrchu, délky dříku a průměru.

    Zvláštnosti zalisovávacích nýtů RIVSET®

    • Vysoce pevné spoje
    • Reprodukovatelné výsledky spojování
    • Bez předděrování otvorů
    • Těsné vůči plynům a kapalinám
    • Vhodné pro různé druhy materiálů
    • Vhodné pro různé tloušťky a pevnosti materiálů
    • Lze použít na hybridní spoje (v kombinaci s lepidly)
  • Zalisovávací nýty RIVSET® HDZ

    Pro spojování vysokopevnostní oceli (400–600 MPa), extravysokopevnostní oceli (800–1200 MPa) a ultravysokopevnostní oceli (> 1500 MPa) s jinými typy materiálů, jako je např. hliník.

    Zvláštnosti zalisovávacích nýtů RIVSET® HDZ

    • Široká škála aplikací s jediným tvarem nýtu
    • Vytváření hybridních spojů
    • Realizace dvouvrstvých nebo také vícevrstvých spojů

Montážní zařízení

Lisovací nýtovací systémy RIVSET®

K montáži zalisovávacích nýtů nabízíme ruční i plně automatizovaná řešení. Naše systémy lze dimenzovat pro různé oblasti použití a upravit podle vašich specifických výrobních prostředí.

Objevte naše rozmanitá řešení
Automatizace RIVSET®

RIVSET® Automation

Rádi vám poradíme.

Máte dotazy nebo aktuální projekt?

Dejte nám vědět a my se s vámi spojíme

Spojte se s námi