KAPTI NUT® jsou vysoce pevné lisovací matice, které lze rychle a snadno mechanicky montovat do předem děrovaného plechu.
Vytváření závitu
Vysoce pevné lisovací matice pro plech
Lisovací matice KAPTI NUT® je ideální pro vícenásobné nebo automatizované vsazování do tenkých ocelových nebo hliníkových plechů, tj. materiálů připravených k montáži.
Plusové body
Lisováním v procesu spojování vytvoří matice KAPTI NUT® na zadní straně plechu přírubu. Rychle a jednoduše jedním zdvihem.
Vzhledem k tomu, že výsledná příruba má kuželový tvar, je spojovací prvek na plechu bezpečně usazen jako samojistící spojovací prvek.
Souběžně s montáží lisovacích matic KAPTI NUT® lze provádět další spojovací procesy, jako jsou ohýbání a děrování.
V jednom výrobním kroku lze zpracovat více lisovacích matic KAPTI NUT®.
Postup a princip
KAPTI NUT® je vysoce pevný samojistící upevňovací systém se závitem, který je na díl trvale upevněn mechanickým postupem. Systém je ideální pro vícenásobné nebo automatizované vsazování do tenkých ocelových nebo hliníkových plechů, tj. materiálů připravených k montáži.
Montáž přímo v nástroji
Systém se skládá z podávacích hlav s minimálními prostorovými nároky v rámci lisovacích nástrojů:
KAPTI NUT® a podavač lze použít v mnoha průmyslových odvětvích, včetně automobilového průmyslu a jeho dodavatelů, výroby dopravních prostředků a vozidel, stejně jako ve vzduchotechnice, bílé technice a energetice.
Máte dotazy?
Chcete se dozvědět více o našich výrobcích nebo službách? Náš tým vám rád poradí.
Spojte se s námiRádi vám poradíme
Dejte nám vědět – ozveme se vám
Spojte se s námi