eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Jištění šroubových spojů

Twin-Lock

Tvarový styk místo tření: systém Twin-Lock přináší přesvědčivý účinek díky inovativní technologii jištění.

Obrázek výrobku – pojistná podložka Twin-Lock.

Pro optimální účinek jištění

Odolává silným vibracím: systém Twin-Lock využívá předpínací sílu spoje

Systém Twin-Lock splňuje všechny vaše požadavky na jištění. Díky speciálnímu ozubení podložky Twin-Lock předčí běžná jištění šroubových spojů. Mechanismus proti uvolnění je založen na předpínací síle namísto tření a dosahuje špičkového výkonu v náročných podmínkách.

Plusové body

Výhody výrobků Twin-Lock

  • Optimální účinek jištění

    Systém jištění Twin-Lock funguje i při silném dynamickém zatížení a vibracích.

  • Zaměřeno na aplikaci

    Ať už jde o suché nebo mazané povrchy – systém Twin-Lock dosahuje požadovaného jisticího účinku.

  • Snadná montáž

    S předem lepenými dvojitými podložkami se snadno manipuluje. Zabraňují chybám při počáteční montáži.

  • Šetrné k životnímu prostředí a odolné vůči korozi

    Systém Twin‑Lock se díky velmi kvalitní povrchové úpravě vyznačuje vysokou odolností vůči korozi a neobsahuje žádný Cr<sup>6</sup>.

  • Možnost opakovaného použití

    Toto jištění šroubových spojů můžete snadno vyšroubovat a znovu použít bez obav ze ztráty funkce.

  • Dlouhá životnost

    Systém Twin-Lock se osvědčil pro všechny třídy pevnosti šroubů a matic – až do 12.9 (včetně).

Twin-Lock – perfektní řešení jištění

  • Dvojice klínových pojistných podložek Twin-Lock

  • Produktová řada Twin-Lock

Postup a princip

Inovativní jištění šroubů zabraňuje jejich uvolnění

Systém Twin‑Lock se skládá ze dvou identických klínových pojistných podložek, které mají na jedné straně radiální ozubení a na druhé straně klínové ozubení. Podložky jsou slepeny po dvou tak, aby klínové plochy ležely na vnitřní straně na sobě.

Jakmile se šroub či matice utáhne, jsou radiální ozubení dvojité podložky pevně přitlačena ke styčné ploše a hlavě šroubu. Úhel stoupání klínového ozubení je větší než úhel stoupání závitu šroubu, což znamená, že při uvolnění šroubového spoje se zvýší předpínací síla. Součinitel tření radiálního ozubení je navíc výrazně vyšší než součinitel tření klínového ozubení. Kombinace dvojice podložek vede k pevnému zajištění proti uvolnění i při použití ve ztížených podmínkách.
 

Grafické znázornění úhlu klínových ploch a úhlu stoupání závitu.
Metoda Twin-Lock Úhel sklonu α je větší než stoupání závitu β

Montáž a použití

Univerzální jištění proti vyšroubování

Mechanické jištění šroubových spojů Twin-Lock poskytuje přesvědčivý účinek v mnoha aplikacích – ať už u závitových otvorů (1), zahloubených otvorů (2), průchozích otvorů (3) nebo závrtových šroubů se zápichy (4).

U průchozích otvorů je nutné použít dvě dvojice pojistných podložek. U podélných otvorů a měkkých protilehlých materiálů zároveň doporučujeme použít podložky Twin-Lock se zvětšenými vnějšími průměry. Klínové pojistné podložky nepoužívejte na neupevněných pomocných podložkách!

Čtyři příklady použití pojistných podložek Twin-Lock.
Proces montáže výrobků Twin-Lock jištění šroubového spoje Twin-Lock je multifunkční

Vibrační test s podložkami Twin-Lock

Junkerův vibrační test je osvědčená metoda kontroly kvality pro analýzu šroubových spojů. Analyzuje a srovnává zajištění těchto spojů.

Systém Twin-Lock dosahuje v tomto náročném vibračním testu vynikajících výsledků. Toto jištění šroubových spojů spolehlivě zachovává předpínací sílu ve spoji. Na rozdíl od šroubů bez zajišťovacího prvku (červená čára) je předpínací síla u systému Twin-Lock konstantní po celou dobu zatížení (zelená čára). Modrá čára znázorňuje zvýšení síly potřebné k uvolnění spoje po vystavení změnám zatížení (efekt zaklapnutí).

Legenda
zelená = šroub M8 s podložkami Twin-Lock s předpětím 50 % meze průtažnosti
červená = šroub M8 bez pojistné podložky
oranžová = šroub M8 s upínací podložkou
žlutá = matice M8 s polyamidovým kroužkem
modrá = průběh předpínací síly během uvolnění šroubu (efekt zaklapnutí)

Junkerův diagram ukazuje různé účinky zajištění proti uvolnění.
Junkerův vibrační test Systém Twin-Lock udrží předpínací sílu při náročném vibračním testu

Objevte s námi to správné řešení pro vaši aplikaci.

Typy výrobků Twin-Lock

  • Twin-Lock se standardním průměrem

    Standardní provedení Twin-Lock se hodí pro rozmanité oblasti použití – také pro zápustné šrouby. Pojistné podložky jsou k dispozici z různých materiálů a s různými povrchovými úpravami.

    Materiály

    • Zušlechtěná uhlíková ocel, tvrdost 465-550 HV10
    • Nerez ocel AISI 316 podle norem EN 10088 – 1.4404, povrchová tvrdost ≥ 550 HV0.05 po povrchovém kalení (Kolsterising®)

     

    Povrchová úprava u uhlíkové oceli

    • Delta Protekt® KL100 + VH301 GZ, bez obsahu Cr6, odolnost vůči korozi min. 600 hodin (zkouška odolnosti proti solné mlze podle normy ISO 9227)
  • Twin-Lock se zvětšeným vnějším průměrem

    Klínové podložky Twin-Lock se zvětšeným vnějším průměrem jsou ideální pro měkké materiály a podélné otvory. Toto provedení je k dispozici z různých materiálů a s různými povrchovými úpravami.

    Materiály

    • Zušlechtěná uhlíková ocel, tvrdost 465-550 HV10
    • Nerez ocel AISI 316 podle norem EN 10088 – 1.4404, povrchová tvrdost ≥ 550 HV0.05 po povrchovém kalení (Kolsterising®)

     

    Povrchová úprava u uhlíkové oceli

    • Delta Protekt® KL100 + VH301 GZ, bez obsahu Cr6, odolnost vůči korozi min. 600 hodin (zkouška odolnosti proti solné mlze podle normy ISO 9227)