eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Jištění šroubových spojů

Nord-Lock®

Klínové pojistné podložky chrání vaše šroubové spoje i při silném dynamickém zatížení.

Dvojice klínových pojistných podložek Nord-Lock® se zvětšeným vnějším průměrem.

Pro maximální bezpečnost

Svěrná síla místo tření: ideální řešení pro kritické šroubové spoje

Klínové pojistné podložky Nord-Lock® jsou mechanicky působící strojní prvky. Na vnitřním povrchu mají klíny a na vnějším radiální žebra. Při vibracích zajišťují šroubové spoje aretací namísto tření. Klínové pojistné podložky Nord-Lock® tím předčí konvenční jištění šroubových spojů.

Plusové body

Výhody výrobků Nord-Lock®

  • Maximální jištění

    Technologie Nord-Lock® účinně zabraňuje samovolnému uvolnění – a to i při silných vibracích a dynamickém zatížení.

  • Zaměřeno na aplikaci

    Jisticí účinek proti vyšroubování je zaručen pro suché i mazané povrchy.

  • Snadná montáž

    Naše klínové podložky lze montovat a demontovat snadno a rychle. Spoje Nord-Lock® nepotřebují dotahování.

  • Vysoce efektivní

    Technologie Nord-Lock® dosahuje maximálního zajištění i při malé předpínací síle.

  • Šetrné k životnímu prostředí a odolné vůči korozi

    Systém jištění šroubových spojů Nord-Lock® lze používat opakovaně. Je k dispozici z různých materiálů a s různými povrchovými úpravami.

  • Testované a osvědčené

    Systém jištění šroubových spojů Nord-Lock® je oficiálně schválený a osvědčený v praxi – mimo jiné ve stavebnictví a na železnici.

Postup a princip

Efektivní funkce klínů

Nord‑Lock® se skládá ze dvou identických klínových podložek. Na vnitřním povrchu mají klíny a na vnějším radiální žebra. Párově slepené podložky se používají tak, že vnitřní klínové plochy leží na sobě. Tvar klínových ploch je zvolen tak, aby byl úhel mezi pojistnými podložkami větší než úhel stoupání závitu.

Když se šroub či matice utáhne, radiální žebra podložky Nord-Lock® se pevně přitlačí ke styčné ploše na protilehlé straně. Dvojice podložek pevně sedí na svém místě. Pohyb je možný jen mezi klínovými plochami. Již při velmi malém otáčení ve směru uvolnění dochází na základě klínového účinku ke zvýšení svěrné síly – šroub se tak sám zajistí.

Grafické znázornění úhlu klínových ploch a stoupání závitu Nord-Lock®.
Efektivní funkce klínů NORD LOCK® Úhel α je vždy větší než stoupání závitu β.

Montáž a použití

Flexibilní a multifunkční klínové pojistné podložky

Klínové pojistné podložky Nord-Lock® jsou vhodné pro všechny třídy pevnosti šroubů do 12.9 (včetně). Ať už je potřebujete použít u závitových otvorů (1), zahloubených otvorů (2), průchozích otvorů (3) nebo závrtových šroubů se zápichy (4) – pojistné podložky nabízejí širokou škálu flexibilních a multifunkčních aplikací. U průchozích otvorů je nutné použít dvě dvojice pojistných podložek. U podélných otvorů a měkkých protilehlých materiálů zároveň doporučujeme použít podložky Nord‑Lock® se zvětšeným vnějším průměrem. Technologii Nord‑Lock® nepoužívejte na neupevněných pomocných podložkách!

Čtyři příklady použití klínových podložek Nord-Lock®.
Klínové pojistné podložky Nord-Lock® lze používat v mnoha aplikacích

Objevte s námi to správné řešení pro vaši aplikaci.

Typy výrobků Nord-Lock®

  • Nord-Lock® se standardním průměrem

    Standardní pojistné podložky Nord-Lock® jsou k dispozici z různých materiálů a s různými povrchovými úpravami. Najděte nejlepší výrobek pro svou aplikaci.

    Materiály

    • Zušlechtěná uhlíková ocel, tvrdost > 465 HV1
    • Nerez ocel EN 1.4404, povrchová tvrdost ≥ 520 HV0.05 po povrchovém kalení (Kolsterising®)
    • Nerez ocel 254SMO
    • Speciální materiály na vyžádání

    Povrchová úprava u uhlíkové oceli

    • Delta Protect KL100 + VH302 GZ, bez obsahu Cr6
  • Nord‑ Lock® se zvětšeným vnějším průměrem

    Zvětšený vnější průměr se skvěle hodí pro aplikace v podélných otvorech a pro měkké materiály. Toto provedení je k dispozici z různých materiálů a s různými povrchovými úpravami.

    Materiály

    • Zušlechtěná uhlíková ocel, tvrdost > 465 HV1
    • Nerez ocel EN 1.4404, povrchová tvrdost ≥ 520 HV0.05 po povrchovém kalení (Kolsterising®)
    • Nerez ocel 254SMO
    • Speciální materiály na vyžádání

    Povrchová úprava u uhlíkové oceli

    • Delta Protect KL100 + VH302 GZ, bez obsahu Cr6

     

Systém Nord-Lock® je osvědčený již 30 let

Párové podložky Nord-Lock® jsou ideálním řešením všude tam, kde by jinak mohlo dojít k uvolnění šroubových spojů. Technologie Nord-Lock® zaručuje již přes 30 let maximální zajištění proti uvolnění, a to i při silných vibracích a dynamickém zatížení.

  • Podložky Nord-Lock®

    vhodné pro třídy pevnosti až do 12.9

  • Účinek jištění systému Nord-Lock®

    využívá klínových ploch a radiálních žeber

Dokonalý důkaz

Technologie Nord-Lock® a Junkerův vibrační test

Junkerův vibrační test podle normy DIN 65 151 je osvědčená metoda pro analýzu a srovnání bezpečnosti šroubových spojů při dynamickém zatížení. Tlaková komora během zatížení šroubového spoje příčně k ose šroubu kontinuálně měří a zaznamenává předpínací sílu.
Junkerův diagram ukazuje jedinečný efekt zajištění pojistných matic Nord-Lock® proti uvolnění. Mezi dělicími spárami a závitem dochází pouze k malým ztrátám předpínací síly v důsledku běžných procesů při usazení. Účinek jištění klínem je potvrzen výrazným nárůstem svěrné síly během procesu uvolnění. Běžné pojistné prvky nevykazují při vibracích jisticí účinek.

Podložky Nord-Lock® vynikající výsledky v Junkerově vibračním testu

Informace a další

Ke stažení

Máte zájem o klínové pojistné podložky NORD-LOCK®? Další informace si stáhněte zde.