eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Posílení závitů

HELICOIL®

Zatížitelnost a přesnost na nejvyšší úrovni. Závitové vložky HELICOIL® pro pevné šroubové spoje.

Závitová vložka HELICOIL®

Pro vysoce zatížitelné spoje

Závitové vložky HELICOIL® vytvářejí nosné spoje

Závitové vložky HELICOIL® jsou v praxi spolehlivé již více než 65 let. Jsou k dispozici ve verzích Free Running (volně průchozí) a Screwlock (se svěrným účinkem na šroub). Neexistuje snad žádný úkol, který by tato technologie závitů nezvládla.

Plusové body

Výhody závitových vložek HELICOIL®

  • Životnost

    Elastické vlastnosti závitové vložky HELICOIL® rovnoměrně distribuují zatížení a pnutí. Výsledkem je kvalitnější šroubový spoj ve srovnání se šroubovým spojem bez vložky HELICOIL®.

  • Potenciál pro lehkou konstrukci

    Perfektní pro lehkou konstrukci – technologie HELICOIL® spojuje minimální prostorové nároky s vysokou zatížitelností. Šrouby s vysokou pevností tak můžete optimálně využít v materiálech s nízkou pevností ve střihu. Méně spojovacích bodů a menší rozměry šroubů vedou k menšímu množství materiálu, menšímu montážnímu objemu a nižší hmotnosti.

  • Odolnost vůči opotřebení

    Závitové vložky HELICOIL® jsou odolné vůči abrazi. Vysoká povrchová jakost válcovaného vnitřního závitu z austenitické chromniklové oceli zaručuje vysoce zatížitelný závit. Tento závit má navíc extrémně nízký třecí moment.

  • Tření závitu

    Technologie HELICOIL® snižuje tření závitu a jeho rozptyl. To znamená, že při procesu utahování šroubů řízeném krouticím momentem se přesněji nastavuje nastavitelná předpínací síla šroubu, tj. lépe se využívá mez průtažnosti šroubu.

  • Životnost

    Nedochází k samovolnému uvolňování. Polygonní chod závitu HELICOIL® Screwlock vede k vysokému upevnění třecí silou, a tím k samojistnému svěrnému účinku na šroub. Není nutné další zajištění spoje závlačkou, dráty nebo podložkami.

Postup a princip

Vysoce pevný závit

Posílení závitů a oprava závitů jsou pojmy, které jsou neodmyslitelně spjaty s naší značkou HELICOIL®.

Výrobky HELICOIL® používejte všude tam, kde jsou použity materiály s nízkou pevností ve střihu, jako je např. hliník nebo slitiny hliníku a hořčíku. V těchto aplikacích vytvářejí závitové vložky HELICOIL® vysoce pevné, tepelně odolné závity s maximální přesností a vysokou odolností vůči opotřebení. K opotřebení vnitřního závitu nedochází ani při častém používání.

Schéma distribuce zatížení a pnutí při spojování – s pomocí závitové vložky HELICOIL® a bez ní
Distribuce zatížení a pnutí při spojování – s pomocí závitové vložky HELICOIL® a bez ní

Objevte s námi to správné řešení pro vaši aplikaci.

Typy výrobků HELICOIL®

  • HELICOIL® Smart Free Running

    Tato závitová vložka spojuje výhody technologií HELICOIL® Plus a HELICOIL® Tangfree. Je opatřena čepem, který však není třeba odlomit a odstranit. Doba montáže se tak zkrátí přibližně o 20 %. Závitová vložka má přesně tvarovaný rombický profil a je závit za závitem volně průchozí. Výsledkem je kalibrovaný, oboustranně použitelný vnitřní závit, a to i včetně poslední otáčky jeho chodu.


    Stejně jako vložka HELICOIL® Plus je i HELICOIL® Smart vybavena speciálním začátkem závitu, který usnadňuje montáž do upínacího závitu.

  • HELICOIL® Plus Free Running

    Drátěná závitová vložka s přesně tvarovaným rombickým profilem je pro každou otáčku chodu závitu volně průchozí. Výsledkem je kalibrovaný, oboustranně použitelný vnitřní závit.

    Stálost rozměrů závitu dle ISO odpovídá DIN 13 6H, pro zvláštní požadavky 4H, a splňuje požadavky mezinárodních norem.

    Výhody systému HELICOIL® Plus se výrazně projeví zejména v oblasti zpracování a nástrojů, protože zajišťují zkrácení doby montáže.

  • HELICOIL® Plus Screwlock

    Tato závitová vložka má navíc také svěrnou oblast pro samojistné sevření šroubu. Jedna nebo více otáček závitu ve tvaru polygonu má přitom svěrný účinek na boky zašroubovaného šroubu. Definované svěrné krouticí momenty splňují požadavky mezinárodních norem.

    Tyto svěrné krouticí momenty lze také individuálně přizpůsobit úkolu, např. pro zajištění seřizovacích šroubů.

  • HELICOIL® Tangfree Free Running

    Závitová vložka bez čepu. K montáži těchto závitových vložek není nutný čep unášeče. Není tedy nutné odlomení a odstranění čepu.

    Vložku HELICOIL® Tangfree Free Running lze vložit a namontovat, jako by se jednalo o šroub. Kromě toho, že je pro každou otáčku chodu závitu volně průchozí, má závitová vložka HELICOIL® Tangfree Free Running kalibrovaný, oboustranně použitelný vnitřní závit pro bezpečné a vysoce pevné šroubové spoje.

  • HELICOIL® Tangfree Screwlock

    Vložka HELICOIL® Tangfree Screwlock má svěrnou oblast, která slouží jako samojistné sevření šroubu. Jištění šroubového spoje je docíleno jednou nebo více otáčkami závitu ve tvaru polygonu, které mají svěrný účinek na boky zašroubovaného šroubu. Elasticky odolné upevnění třecí silou vede ke svěrným krouticím momentům, které jsou srovnatelné s požadavky normy ISO 2320. Definované svěrné krouticí momenty splňují požadavky technických dodacích podmínek podle mezinárodních norem.

    Závitová vložka HELICOIL® Tangfree Screwlock se používá především v leteckém průmyslu.

  • HELICOIL® Classic Free Running

    Tato závitová vložka má přesně tvarovaný rombický profil a je pro každý chod závitu volně průchozí.

    Stálost rozměrů závitu dle ISO odpovídá DIN 13 6H, pro zvláštní požadavky 4H a splňuje požadavky mezinárodních norem.

    Vložku HELICOIL® Classic můžete používat také ve variantě Screwlock, která má navíc také svěrnou oblast pro samojistné sevření šroubu.

  • HELICOIL® Classic Screwlock

    Tato závitová vložka má navíc také svěrnou oblast pro samojistné sevření šroubu.

    Elasticky odolné upevnění třecí silou vede ke svěrným krouticím momentům, které jsou srovnatelné s požadavky normy ISO 2320. Tyto momenty pro zajištění šroubů splňují požadavky technických dodacích podmínek podle mezinárodních norem. Svěrné krouticí momenty lze také individuálně přizpůsobit specifické aplikaci, např. pro zajištění seřizovacích šroubů. Závitové vložky HELICOIL® Classic Screwlock lze používat jen se šrouby vyšší třídy pevnosti (od 8.8).

Video

Technologie HELICOIL®

Objevte to správné řešení pro vaše odvětví

Průmyslové aplikace

Ať už na silnici, ve vzduchu, na souši nebo na moři – společnost Böllhoff nabízí spoje na míru pro každé odvětví.

Rádi vám poradíme

Máte dotazy nebo aktuální projekt?

Dejte nám vědět – ozveme se vám

Spojte se s námi