eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Doplňkový sortiment

DUCTEC®

Flexibilní nastavení výšky zavěšení.

Nové, chytré systémové řešení

Bez nářadí, rychle a plynule

Určitě víte, jak náročné je přesně nastavit výšku zavěšení nebo dosáhnout zamýšleného sklonu ve velkých výškách, ve stísněných prostorách nebo za nepříznivých povětrnostních podmínek. S naším novým, jednodílným systémovým řešením DUCTEC® můžete kompenzovat výšku s možností přesného nastavení snadno, rychle a bez použití nářadí. Lze jej jednoduše integrovat do závitových systémů a je vhodné pro velké hmotnosti zavěšení.

Plusové body

Výhody systému DUCTEC®

  • Úspora času a nákladů

    Použitím systému DUCTEC® dosáhnete podstatné úspory času při nastavování výšky a délky a ušetříte náklady během celého procesu montáže.

  • Vyšší stupeň prefabrikace při montáži

    Zavěšované potrubí lze opatřit systémem DUCTEC® již během přípravných prací, což zjednoduší a zkrátí následnou montáž ke stropu.

  • Snadná integrace

    Prvky DUCTEC® lze snadno integrovat do běžných závitových systémů.

  • Zatížitelnost

    Závěsný systém vylepšený systémem DUCTEC® navíc unese potrubí a rozvody o hmotnosti až 100 kg. Přitom nemusíte mít žádné obavy, protože mezní zatížení je 300 kg.

Postup a princip

Nový, chytrý systém

Systém DUCTEC® se v podstatě skládá ze základního prvku s integrovanými funkčními prvky na koncích, které umožňují pevné nastavení délky závitových dílů.
Na spodním konci je šroub se závitem vyčnívajícím ze základního prvku, který je pevně spojen s tubusem, ale je otočný. Tato funkce je umožněna vnitřní pružinou.
Horní konec základního prvku je opatřen vnitřním závitem, který slouží k uchycení závitové tyče nebo závěsného šroubu.

Montáž systému DUCTEC® je rychlá a snadná: Spodní konec se přišroubuje pomocí šestihranného klíče k potrubní svorce, konzole nebo jiným držákům. Šestihranný klíč lze prostrčit objímkou shora až k hlavě šroubu.
Horní vnitřní závit se pak otáčením systému DUCTEC® spojí se závitovou tyčí, která je namontována a upevněna ve stropě.
Celou konstrukci je pak možné výškově nastavit ručním otáčením prvku DUCTEC® až o 50 mm. Není k tomu zapotřebí žádné speciální nářadí. Proces montáže je nutné dokončit kontrováním.

Informace a další

Ke stažení

Máte zájem o spojovací prvky DUCTEC®? Další informace si stáhněte zde.

Máte dotazy?

Jsme zde, abychom vám pomohli

Chcete se dozvědět více o našich výrobcích nebo službách? Náš tým vám rád poradí.

Spojte se s námi