eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Přímá prošroubování

EJOT DELTA PT®

Robustní a s dlouhou životností: Šrouby pro plasty EJOT DELTA PT® vytvářejí pevné spoje pro lehké konstrukce.

Obrázek výrobku – šroub EJOT DELTA PT®

Pro spolehlivé přímé upevnění

Spolehlivý přímý spojovací prvek pro plasty: samořezný šroub EJOT DELTA PT®

Přímé spojovací prvky pro plasty umožňují spojování tenkostěnných a plochých konstrukcí. Nabízejí úsporu materiálu a kratší cykly vstřikování. Šrouby EJOT DELTA PT® mají rovněž pozitivní vliv na celkové náklady na spoje: Přímé prošroubování účinně snižuje náklady.

Plusové body

Výhody výrobků EJOT DELTA PT®

  • Minimální radiální pnutí

    Malé vrcholové úhly závitu snižují radiální pnutí a umožňují tak tenkostěnnou konstrukci.

  • Velká samosvornost v závitu

    Optimalizované stoupání závitu efektivně zabraňuje samočinnému uvolnění šroubu.

  • Vysoká pevnost v tahu a krutu

    Zvětšení průřezu jádra zvyšuje pevnost. Spojovací prvek dosahuje vysokých předpínacích sil a utahovacích momentů i ve vyztužených termoplastech.

  • Vysoká hospodárnost a dlouhá životnost

    Používáním standardizovaných dílů podle podnikových norem, jako jsou šrouby EJOT DELTA PT®, snížíte náklady na vedení skladových zásob. Díky nejlepšímu výběru materiálu – oceli PT10 Q&T – má šroub velmi dlouhou životnost.

  • Bezpečné upevnění

    Díky optimalizovanému toku materiálu při montáži je zajištěno dokonalé usazení šroubu.

  • Snížení hmotnosti

    U lehké konstrukce záleží na každém gramu. Na rozdíl od běžných spojů je možné použít velmi krátké šrouby a menší průměry.

Postup a princip

Jsou vhodné zejména pro termoplastické materiály

EJOT DELTA PT® je další inovací šroubu PT a výsledkem dlouholetých praktických zkušeností se spojováním termoplastů. Jako robustní spoj slibuje nejlepší výkon i v těch nejextrémnějších podmínkách použití.

Jeho speciální geometrie závitu je výsledkem důsledné analýzy průniku materiálu při tváření závitu. Zajišťuje optimální odtok deformovaného plastového materiálu a ve výsledku spolehlivý a zajištěný spoj. Speciální varianta EJOT DELTA PT P® je vyrobena z vysoce odolného plastu (a je proto vhodná pro lehké a elektricky nebo tepelně izolující šroubové spoje v běžných termoplastech). Speciální varianta EJOT DELTA PT DS byla vyvinuta zvláště pro termosetové plasty, které vzhledem ke své tvrdosti a křehkosti kladou na přímý šroubový spoj specifické nároky.

Obrázek tři provedení výrobku EJOT DELTA PT®
EJOT DELTA PT® tři provedení výrobku
Funkce šroubu EJOT DELTA PT®

Geometrie šroubů EJOT DELTA PT®

  • Průřez jádra šroubu EJOT DELTA PT®

    Průřez jádra šroubu EJOT DELTA PT®

    Vysoká pevnost v tahu a krutu díky velkému průřezu jádra.

  • Boky závitu šroubu EJOT DELTA PT® s tvářeným materiálem matice

    • Optimální odtok deformovaného plastu
    • Vysoká samosvornost zabraňuje uvolnění
    • Velké překrytí závitů i při krátké délce záběru závitu
    • Rozsáhlý odtok materiálu s malým poškozením
  • Detail boků závitu šroubu EJOT DELTA PT®

    • Geometrie závitu vhodná pro plasty
    • Vyvážený poměr předpínací síly a plošného přítlaku
    • Možnost velkých předpínacích sil a utahovacích momentů
    • Vysoká samosvornost díky stoupání závitu vhodnému pro plasty
    • Velké překrytí závitů umožňuje nízký plošný přítlak (PFL). Výsledkem je nízké pnutí v polymeru a maximální zbytková předpínací síla spoje.
  • Průřez geometrií boků závitu šroubu EJOT DELTA PT®

    • Minimální radiální expanze díky vrcholovému úhlu závitu 20°/30°
    • Přechodový úhel 140° mezi zubem závitu a průměrem jádra vede k vysoké tuhosti v ohybu zubu závitu.
    • Možnost tenkostěnné trubkové konstrukce. Ušetříte tak materiál a dosáhnete lehké konstrukce. Další optimalizací procesu je menší počet cyklů vstřikování.

Objevte s námi to správné řešení pro vaši aplikaci.

Typy výrobků EJOT DELTA PT®

  • pro termoplasty

    EJOT DELTA PT® pro termoplasty

    Konstrukce dříku ve spojení se svěrným dílem má rozhodující vliv na dlouhou životnost šroubového spoje. Šroub EJOT DELTA PT® byl vyvinut speciálně pro přímé prošroubování termoplastů.
    Kombinace speciálního stoupání závitu a tvarovaného vrcholového úhlu umožňuje mimořádně účinný spoj.

  • pro termosety

    EJOT DELTA PT® DS pro termosety

    Šroub EJOT DELTA PT(R) zajišťuje spolehlivé spoje pro přímé prošroubování plastů. Některé konstrukce vyžadují termosety, které vzhledem ke své tvrdosti a křehkosti kladou zvláštní požadavky na přímé prošroubování.
    Za účelem přímého prošroubování do těchto obzvláště náročných materiálů jsou zapotřebí upravené boky závitů. Šroub EJOT DELTA PT® DS má speciální drážky na osvědčené geometrii závitu EJOT DELTA PT®, které výrazně podporují řezný proces v závitu matice.

  • pro běžné termoplasty

    EJOT DELTA PT®  pro běžné termoplasty

    Při konstrukci dílů pro přímé prošroubování termoplastů ocelovými šrouby často dochází k situaci, kdy je pevnost materiálu obrobku výrazně nižší než pevnost materiálu šroubu. To platí zejména pro běžné termoplasty.
    Proto je šroub EJOT DELTA PT® P vyroben ze stejného vysoce odolného plastu PPA GF50 jako šroubovaný materiál. Je tak možné samořezné upevnění v běžných termoplastech, a lze tak realizovat lehké a elektricky nebo tepelně izolující šroubové spoje.

Informace a další

Ke stažení

Máte zájem o výrobky EJOT DELTA PT®? Další informace si stáhněte zde.