eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít
  1. Böllhoff Česko
  2. Výrobky
  3. Spojovací prvky
  4. Chemická jištění závitu

Jištění šroubových spojů

Chemická jištění závitu

Lepení. Jištění. Utěsnění: Zajištění a utěsnění spojů s povlakem závitu

Obrázek šroubu s mikroenkapsulovaným povlakem

Vysoká úroveň bezpečnosti

Jištění šroubových spojů pomocí povlaku – pokročilé řešení pro vysokou míru bezpečnosti, jednoduché zpracování a efektivní sériovou výrobu

Klíč k jištění šroubových spojů – chemická jištění závitu pomáhají předcházet selhání šroubového spoje a vyhovují různým požadavkům a aplikacím.

Plusové body

Výhody chemických jištění závitu

  • Spolehlivost a provozní bezpečnost

    Vysoká bezpečnost: s chemickými jištěními závitu nehrozí nebezpečí zapomenutí pojistné podložky nebo anaerobního lepidla.

  • Ideální pro sériovou výrobu

    Chemická jištění závitu poskytují reprodukovatelné, definované hodnoty montáže a snadné bezproblémové vedení skladu.

  • Speciální přizpůsobení vaší aplikaci

    Nabízíme individuální povrchové úpravy na základě vašich požadavků.

  • Zkrácení dob montáže

    Při použití chemických jištění závitu není nutná ani žádná dodatečná montáž těsnicího a pojistného prvku.

  • Dobrá integrovatelnost

    Chemická jištění závitu lze snadno integrovat. Nejsou nutné žádné změny geometrie a lze je integrovat do stávajících aplikací.

Postup a princip

Povlak závitu

Naše řešení pro jištění závitu pomocí chemického povlaku, který má lepicí, svěrný a těsnicí účinek, představují alternativu k anaerobním lepidlům.
Díky našemu spolehlivému procesu nanášení povlaku již není nutné nanášet povlak při montáži ručně.
Nabízíme dva typy chemického jištění závitu – lepicí mikroenkapsulované a svěrné polyamidové povlaky.

Ilustrace šroubu s chemickým povlakem závitu (vyznačeno červeně)
Umístění chemického povlaku závitu vyznačeno červeně
Obrázek různých chemických jištění závitu
Chemická jištění závitu na různých površích šroubů

Objevte s námi to správné řešení pro vaši aplikaci.

Typy výrobků chemického jištění závitu

  • Lepicí povlak závitu

    Spolehlivým způsobem, jak zabránit uvolnění závitů šroubu a matice, je jejich slepení. Při této metodě se nanesené mikrokapsle zničí tlakem působícím při sešroubování spoje. Lepidlo obsažené v kapslích se spojí s tvrdidlem. Výsledkem je chemická reakce (polymerace), díky které lepidlo tvrdne (vzniká lepený spoj) a vytváří žádaný jisticí účinek. Jistícího účinku je dosaženo slepením závitů šroubu a matice. Předpínací síla, která zde působí, je z velké části zachována (jištění proti otáčení).

    Typy výrobků

    • Precote 30
    • Precote 80
    • Precote 80-3
    • Precote 85
    • 3M Scotch Grip 2353
    • 3M Scotch Grip
  • Svěrný povlak závitu

    Polyamidový povlak na závitu brání rozpojení šroubového spoje. Na rozdíl od lepeného povlaku se při této metodě jištění závitu používá částečný polyamidový povlak, který se nanáší na část závitu. Povlak vyplní axiální vůli mezi závitem šroubu a matice, a zajistí tak vysoký plošný přítlak mezi závitem s povlakem a protilehlými boky závitu bez povlaku, čímž se dosáhne žádaného jisticího účinku. Tento povlak je jedním z druhů jištění proti uvolnění.

    Typy výrobků

    • Částečný polyamidový povlak Plasbolt
    • Polyamidový povlak po celém obvodu Plasbolt
    • Clemm-Lock, VC 3
    • Částečný polyamidový povlak po celém obvodu, teplotně odolný
    • Precote 6
    • Precote 9

Informace a další

Ke stažení

Máte zájem o chemická jištění závitu? Další informace si stáhněte zde.