Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Řízení dodavatelského řetězce

Správa C-dílů ECOSIT®

Spojte služby do balíčků a snižte náklady: díky našim efektivním nákupním a zásobovacím systémům pro spojovací prvky

Žena stojící u řídicího centra systému ECOSIT® sahá po Kanban kontejneru ECOBIN.

Kanban, ale se systémem. To je systém ECOSIT®!

Vítejte ve světě efektivní správy C-dílů – pomocí systémů ECOSIT® od společnosti Böllhoff!

Zkratka ECOSIT® znamená ECOnomic Supply In Time (ekonomické a včasné zásobování). S naším Kanban řešením vám jako dodavatel C-dílů zefektivníme správu normovaných dílů. Využijte největších výhod systému Ecosit: outsourcing plánování a skladování, digitalizaci a automatizaci procesů a hlavně online přenos objednávek.

Plusové body

Vaše výhody se systémem ECOSIT®

Tento Kanban systém umožňuje optimální logistiku potřebných C-dílů, protože v cyklickém procesu doplňování je automaticky dodáváno pouze zboží, které je skutečně potřeba. To znamená, že můžete těžit ze 100% dostupnosti a bezpečnosti dodávek všech C-dílů a zároveň se vyhnout zbytečným nákladům na skladování a přepravu – to vše při minimálním úsilí věnovaném nákupu všech položek.

Tento Kanban systém umožňuje optimální logistiku potřebných C-dílů, protože v cyklickém procesu doplňování je automaticky dodáváno pouze zboží, které je skutečně potřeba. To znamená, že můžete těžit ze 100% dostupnosti a bezpečnosti dodávek všech C-dílů a zároveň se vyhnout zbytečným nákladům na skladování a přepravu – to vše při minimálním úsilí věnovaném nákupu všech položek.

  • Implementace řešení na míru

    Implementujeme řešení, které je pro vás nejlepší, přizpůsobené příslušným položkám a požadavkům.

  • Záruka 100% dostupnosti položek

    Zajišťujeme permanentní dostupnost všech výrobků. Vy se tak můžete soustředit na svoji hlavní činnost.

  • Silnější pozice vůči konkurenci: Vyšší efektivita a dlouhodobé úspory nákladů

    Díky našim rozsáhlým odborným znalostem optimalizujeme vaše procesy a snižujeme náklady na nákup, přepravu i skladování.

  • Optimalizace sortimentu

    Méně dílů, lepší technologie: Standardizujeme pohony, rozměry, povrchy a třídy vlastností.

  • Jednoduchá a rychlá instalace

    Naše systémy ECOSIT® fungují bezproblémově a profesionálně. Již zřízení Kanban systému ECOSIT® pro správu C-dílů je absolutně nekomplikované.

  • Udržitelná koncepce přepravy

    ECOFREIGHT je udržitelná koncepce přepravy. Používáme pouze komponenty vyrobené z recyklovaného plastu a předcházíme jízdám naprázdno tím, že prázdné kontejnery vyzvedáváme současně s dodávkou.

Cíle systémů ECOSIT®

Spolehlivá správa normovaných dílů

Při vývoji systému ECOSIT® jsme se snažili zajistit co možná nejvyšší efektivitu řízení dodavatelského řetězce u našich zákazníků. Hlavním cílem Kanban systému pro C-díly je ekonomická efektivita: Díky outsourcingu finančně nákladných oblastí logistiky a automatizaci objednávkových procesů se vy, naši zákazníci, můžete plně soustředit na svoji hlavní činnost.

Zapracovali jsme také na zjednodušení systému ECOSIT®, aby byl pro vaše zaměstnance co nejpřístupnější. To znamená, že náš Kanban systém lze snadno integrovat do vašich firemních procesů.

 

V neposlední řadě se zaměřujeme na zaručení dostupnosti všech C-dílů dle potřeby. Náš sortiment více než 100 000 katalogizovaných C-dílů pokrývá celou škálu spojovacích prvků. V závislosti na vašich potřebách můžeme také vyvinout produkty na zakázku – neváhejte nás kontaktovat.

„Více než 30 let zkušeností s Kanban systémy – to je to, co společnost Böllhoff odlišuje od ostatních. V rámci systému ECOSIT® nabízíme zásobovací a nákupní systém pro spojovací techniku, který ve spolupráci se zákazníkem přizpůsobujeme jeho individuálním požadavkům.“

Mario Grassy Management inovací ve společnosti Böllhoff
»

Vždy o krok napřed

Produktová řada ECOSIT®

Jednotlivé komponenty naší produktové řady ECOSIT® jsou dokonale sladěny.

  • Kanban kontejnery

    ECOBIN: Kanban kontejnery pro správu C-dílů

    Kontejnery ECOBIN pro flexibilní a snadné skladování

    Řadu kontejnerů ECOBIN pro malé zatížení lze flexibilně umístit do regálu díky možnosti snadného přístupu z více stran. Zaoblené vnitřní hrany nádob rovněž usnadňují vychystávání položek. Speciální vaflová základna umožňuje bezpečně stohovat kontejnery na sebe. A rozměry kontejnerů jsou navrženy tak, aby optimálně využívaly europalety a minimalizovaly prostor potřebný pro přepravu nákladními automobily.

    Detailní pohled na kontejner ECOBIN

    • Lze jej volně umístit na regál
    • Vertikálně pohyblivé klapky s nastavitelným posunem a aretací
    • Snadné vyjímání zboží díky individuálně nastavitelnému přístupu (přední a dlouhé strany).
    • Optimalizace procesu díky různým rozměrům pro různé velikosti regálů, palet a zboží.
    • Vaflová základna pro bezpečné stohování na sebe
    • Ergonomicky tvarované rukojeti na všech stranách
    • Čisté a bezpečné balení díky víku chránícímu před prachem
    • Ocenění German Design Award 2020 a German Packaging Award 2018
  • Označování

    ECOLABEL: Chytrá etiketa s vysokou funkčností

    ECOLABEL s funkcí Pick-by-Signal

    Etikety používané v našem Kanban systému ECOSIT® jsou bezpapírové a zcela přizpůsobitelné: Etiketa ECOLABEL umožňuje flexibilní značení všech položek v nákupním a zásobovacím systému ECOSIT®. Funkce Pick-by-Signal urychluje místní procesy: Když chcete vychystat určitou položku, optický signál na etiketě ECOLABEL vás navede přímo k příslušné nádobě. Hledanou položku rychle najdete, a vyhnete se tak chybám při vychystávání.

  • Přeprava

    ECOFREIGHT: Inovativní koncepce přepravy

    C-díly v Kanban kontejnerech ECOBIN se přepravují pomocí mobilních palet ECOFREIGHT s integrovaným zajištěním nákladu, vyvinutých speciálně pro systém ECOSIT®. Při výrobě a přepravě se zcela obejdeme bez použití dřeva, papíru a lepenky a ušetříme také za balicí fólie. Přepravní víka s integrovanými napínacími popruhy se nasazují na kontejnery ECOBIN a zajišťují se na paletě. Díky úchytům a spojce pro přívěs se při přepravě zcela obejdete bez použití vysokozdvižného vozíku.

    Přeprava s technologií ECOFREIGHT je tedy nejen šetrná ke zdrojům a životnímu prostředí, ale také bezpečná, jednoduchá a bez zbytečných nákladů na likvidaci.

  • Informace

    ECOPORTAL: Digitální přístup k systému ECOSIT®

    Na portálu ECOPORTAL jsou vždy k dispozici klíčové údaje pro všechny aspekty vaší správy C-dílů. Můžete načíst základní údaje, zobrazit plán přiřazení regálů nebo stáhnout další dokumenty.

    ECOPORTAL je rychlý a flexibilní přístupový bod ke všem důležitým informacím. Rozsáhlé funkce pro tvorbu sestav umožňují řadu přístupů ke zvýšení efektivity vašeho systému – pro větší transparentnost a nezávislost.

Vždy o krok napřed

RFID – automatizace pomocí nejnovější technologie

U systému ECOSIT® používáme nejnovější technologii RFID (Radio Frequency Identification, tj. vysokofrekvenční identifikace), která do značné míry správu C-dílů automatizuje. Vždy vycházíme ze stávajících procesů našich zákazníků. Systém ECOSIT® používá obvyklé datové standardy, jako je EDIFACT, formát VDA a iDoc z prostředí SAP. Systém ECOSIT® podporuje také mnoho individuálních formátů používaných našimi zákazníky.

  • Komponenty RFID

    RFID etikety: digitální informace o výrobku

    Naše RFID etikety uchovávají všechny důležité informace o výrobku a umožňují jednoznačnou identifikaci zboží. Jsou připevněny k našim kontejnerům ECOBIN a lze je načíst pomocí našich RFID čteček. Objednávky jsou proto zadávány automaticky.

  • Komponenty RFID

    ECO-FLEXIBLE: Praktické použití pro skenování zboží

    Zařízení ECO-FLEXIBLE je k dispozici pro montáž na stůl nebo na stěnu. Stačí naskenovat etiketu a obdržíte vizuální i akustický signál. Kromě detekce etiket držených před zařízením lze ECO-FLEXIBLE použít také pro poštovní schránky nebo s anténou na zemi či na polici. Online přístup poskytuje informace o otevřených objednávkách a přehled kontejnerů.

  • Komponenty RFID

    ECO-MOBILE: Přenosné zařízení pro systém ECOSIT®

    Zařízení ECO-MOBILE poskytuje optickou a akustickou zpětnou vazbu při skenování etikety. Je to malé, lehké a kompaktní zařízení, praktické a pohodlné na nošení. Umožňuje online přístup k otevřeným objednávkám a přehled kontejnerů.

  • Čtecí anténa

    Floor-Scan: Čtecí anténa integrovaná v rohoži

    U systému Floor-Scan je anténa pro čtení kontejnerů ECOBIN integrována do podlahové rohože. Anténa snímá všechny prázdné nádoby, které jsou na paletě nebo ve sběrném boxu umístěném na rohoži.

  • Čtecí anténa

    Shelf-Scan: Čtecí anténa na regál

    U systému Shelf-Scan je čtecí anténa umístěna na horní polici regálu. Na tomto místě se shromažďují a současně skenují prázdné kontejnery ECOBIN. Systém Shelf-Scan je optimálním řešením všude, kde je málo místa.

„Vždy využíváme stávající procesy našich zákazníků. Naším cílem není vše měnit, ale integrovat stávající komponenty do našeho systému a stavět na nich. Důležité je, že zákazník získá v konečném důsledku lepší procesy, stálou dostupnost a bezproblémovou komunikaci.“

Mathias Imbach, ECOSIT® Manager ve společnosti Böllhoff
Mathias Imbach ECOSIT® Manager ve společnosti Böllhoff
»

Vaše dotazy k systému ECOSIT®

„Jako „ECOSITÉR“ si cením úzkého kontaktu s našimi zákazníky a těší mě, že jsem zodpovědný za 100% dostupnost zboží a bezproblémový kompletní servis. Mám skvělý pocit, když můžeme zákazníkům poskytovat optimální a vysoce efektivní procesy. Líbí se mi také rozmanitost, protože spolupracuji s mnoha různými společnostmi ze všech průmyslových odvětví.“

Marcel Schwarz Zaměstnanec společnosti Sven Schwarz Dienstleistung und Logistik
»

Inovace jsou zárukou úspěchu

ECOSIT® – úspěšná implementace řízení dodavatelského řetězce

Každý systém ECOSIT® je řešením pro nákup C-dílů na míru zákazníkovi, založeným na partnerské spolupráci. Systém ECOSIT® zahrnuje všechny provozní procesy, které zjednodušuje, maximalizuje potenciál pro úsporu času i financí a zajišťuje 100% dostupnost dílů. Kromě zvýšení efektivity a snížení nákladů jsou hlavními prioritami také kvalita a transparentnost.

Ke stažení

Brožury o systému ECOSIT®

Máte zájem o náš nákupní a zásobovací systém ECOSIT®? Další informace si stáhněte zde.