eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít
  1. Böllhoff Česko
  2. Výrobky
  3. Balení do sáčků a kompletace

Balení do sáčků

ECOPACK

Řešení pro cenově výhodné balení spojovacích prvků.

Obrázek sáčku se spojovacími prvky v popředí.

Vysoké zabezpečení dodávek

Dobře zabalené – díky systému ECOPACK máte jediný zdroj výrobků a obalů

Nejdříve nakupujte, potom balte. Nedodáváme jen spojovací prvky ve chvíli, kdy je potřebujete – jsme také kompetentním partnerem pro řešení balení do sáčků.

Plusové body

Výhody systému ECOPACK

  • Snížení nákladů

    Balení v sáčcích a více než 100 000 položek skladem – od šroubů DIN až po speciální díly podle požadavků zákazníka. Vše z jednoho zdroje.

  • 100% kvalita

    Řízení kvality certifikované podle normy IATF 16949.

  • Obalová řešení podle požadavků zákazníka

    Loga, informační texty, čárové kódy – vaše sáčky a lepenkové krabice získají individuální potisk nebo značení.

  • 100% obsah

    Testování světelnou závorou, kontroly konečné hmotnosti, testování kamerou, definovaný odběr vzorků.

Jeden za všechny

Dodáváme spojovací prvky a řešíme i jejich balení

Za účelem urychlení vašich výrobních procesů označujeme balicí sáčky tak, aby přesně odpovídaly vašim požadavkům.

  • Potisk (termotransferový tisk):
    • loga
    • čárové kódy
    • informační texty
  • Etiketování sáčků a lepenkových krabic
  • Zásobník na příbalové letáky

Díky průběžným kontrolám můžete od našich obalových řešení očekávat stejnou kvalitu, na jakou jste zvyklí u našich výrobků. Je samozřejmostí, že tyto kontroly kvality zahrnují kontrolu světelnou závorou, kontrolu konečné hmotnosti, odběr vzorků a kontrolu kamerou.

Naše hustá distribuční síť doplňuje naši rozsáhlou koncepci služeb a zaručuje včasné dodání vašich čerstvě zabalených výrobků.

ECOPACK k vašim službám

  • Obrázek balicího stroje až pro 18 různých spojovacích prvků

  • Podrobný pohled na balicí stroj

  • ECOPACK

    zásobník na příbalové letáky

  • ECOPACK

    plně automatizované balení