eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Clinchování

RIVCLINCH®

Nástroje a systémy pro spojování plechů a profilů bez spojovacího prvku.

RIVCLINCH® 0404 IP – přenosný pneumatický clinchovací stroj

Clinchování pro kovy

Spoje s tvarovým a silovým stykem

Pomocí spojovací technologie RIVCLINCH® lze spojovat cenově výhodným a ekologickým způsobem materiály z oceli a nerez oceli i hliník a ostatní neželezné kovy.

Plusové body

Výhody technologie RIVCLINCH®

  • Nejsou nutné žádné předběžné ani dodatečné úpravy

    Odpadá předběžné čištění a odstraňování zbytků postřiku na svařovaném okraji.

  • Ekologické pracoviště

    Při použití clinchovacího bodu nevznikají žádné třísky ani otěr.

  • Bez potřeby přídavného materiálu

    Není nutný žádný přídavný spojovací prvek.

Postup a princip

Spojovací technologie RIVCLINCH®

Při clinchování nejprve razník vtáhne spojované materiály do matrice.
Jakmile spodní materiál dosedne na kovadlinu matrice, začne téci do stran. Pohyblivé segmenty matrice se přitom pohybují směrem ven. Tečením materiálů vzniká závěrná hlava. Razník se poté přesune zpět do výchozí pozice, spojený díl lze vyjmout a boční díly matrice se sevřou pomocí pružiny.
Díky lokální deformaci materiálu vzniká spoj s tvarovým a silovým stykem.
Spojovací systém RIVCLINCH® lze adaptovat do stávajících lisů nebo používat také ve speciálních strojích. Lze zhotovit jednotlivé body i více bodů současně. Clinchovací systém lze integrovat do ručních strojů, robotů a stacionárních nástrojů.

RIVCLINCH®
RIVCLINCH® vytváření kruhových nebo hranatých míst spojů

Návody k obsluze

Technické fórum

Hledáte návod k obsluze konkrétního nástroje nebo chcete vědět, jak provádět údržbu stroje? Všechny tyto informace jsou dostupné jediným kliknutím.

Přejít k našim návodům k obsluze montážních nástrojů RIVCLINCH®

Objevte s námi to správné řešení pro vaši aplikaci.

Montážní systémy

Zjistěte více informací o našich montážních systémech a dostupných doplňcích a příslušenství pro vaši konkrétní aplikaci.

  • Automatizace

    RIVCLINCH® Automation E

    Využijte výhod nových klíčových faktů

    • Lehký modulární elektrický systém
    • Vysoká kvalita spojů a široký rozsah použití díky
      • matricím s pružinovými segmenty
      • proces řízený dráhou s nastavitelnou dobou setrvání, která umožňuje dosažení maximálních hodnot zářezu
    • Pohon s nízkými nároky na údržbu a celkovou silou 67 kN
    • Kompaktní a robustní systém se sníženou hmotností díky rámu C-Frame Select
    • Modulární konstrukce s mechanickými shazovači a razníky různých velikostí pro různé spojovací síly
    • Jedna napájecí jednotka pro různé spojovací techniky – lisovací nýtování a clinchování
    • Flexibilní systém díky rychlé a snadné výměně nástroje pro přechod mezi technologiemi RIVSET® a RIVCLINCH®
    • Široký rozsah použití (hliník – ocel – nerez ocel)
  • Řada pneumatických nástrojů

    RIVCLINCH® 0201 IP

    Popis

    100% pneumatický nástroj ovládaný pomocí integrovaného mechanického zesilovače, který vytváří vysokou sílu nástroje potřebnou pro vysoce kvalitní clinchový spoj. Toto snadno smontovatelné clinchovací zařízení je vhodné zejména pro různé úkoly ve výrobních provozech a pro montáž v terénu

    Výhody

    • Lehký flexibilní stroj
    • Vysokorychlostní clinchování: více než 2 spoje za sekundu!
    • Rychlá návratnost investice
    • Uživatelsky přívětivé, bez páry či jisker
  • Řada pneumatických nástrojů

    RIVCLINCH® 0404 IP

    Popis

    Extrémně produktivní clinchovací nástroj typu Plug-and-play; lehký, přenosný a navržený speciálně pro vytváření spojů na staveništi.  100% pneumatický nástroj ovládaný pomocí integrovaného mechanického zesilovače, který vytváří vysokou sílu nástroje potřebnou pro vysoce kvalitní clinchový spoj.
    Tento clinchovací nástroj je certifikován pro stavbu vzduchotechnických potrubí podle normy DIN 1507:2006.

    Výhody

    • Lze clinchovat 3 vrstvy
    • Odolný vůči korozi
    • Snadná výměna razníku a matrice pro clinchové spoje uvnitř nebo vně potrubí
  • Řada pneumatických nástrojů

    RIVCLINCH® 0706 IP

    Popis

    Tento 100% pneumatický nástroj se výborně hodí ke spojování velkých a silných plechových rámů a profilů, jako jsou vzduchotechnická potrubí, dveřní rámy apod., a to až do celkové tloušťky 4,5 mm (konstrukční ocel).

    Výhody

    • Velké a bezpečné rozevření čelistí
    • Flexibilní přístup 
    • Snadná montáž 
    • Není potřeba elektřina
    • Bez páry, jisker a rizika vzplanutí
  • Řada pneumatických nástrojů

    RIVCLINCH® 4006 P50 PASS

    Popis

    Bezpečný, rychlý a univerzální; tento samostatný stroj zajišťuje snadnou polohu nástroje na místě spoje před clinchováním. Vyrábějte série spojů vysokou rychlostí, aniž byste museli pro každý clinchovací proces znovu otevírat celou délku zdvihu. 

    Výhody

    • Velké rozevření až 60 mm
    • Hloubka rozevření 400 mm (větší rozevření na vyžádání) 
    • Ovládání nožním pedálem: máte zcela volné ruce
    • Bezpečnostní systém
  • Řada hydraulických nástrojů

    RIVCLINCH® 0201 FS

    Popis

    Se svými 1,7 kg (3,73 librami) jde o nejlehčí nástroj RIVCLINCH® a s rychlostí až 3 spojů za vteřinu také ten nejrychlejší. Rychlé nastavení zdvihu pro různé aplikace. Díky speciálnímu otočnému upevnění může obsluha otáčet nástrojem o 360 stupňů, což usnadňuje horizontální i vertikální vytváření spojů.

  • Řada hydraulických nástrojů

    RIVCLINCH® 0501 FS

    Popis

    Jeho hlavní předností je mimořádný poměr kapacity k hmotnosti. Jelikož se jedná o přenosný nástroj, je vhodný pro upevňování hran jako alternativa k bodovému svařování a nýtování. Decentralizovaný hydraulický válec umožňuje přístup ke všem hranám na rovných plochách zevnitř. To je nezbytné například při montáži velkých skříní.

Příslušenství

Sada příslušenství a nástrojové vybavení RIVCLINCH®

Zjistěte více informací o dostupných doplňcích a příslušenství pro vaši konkrétní aplikaci.

  • Sada příslušenství

    Příslušenství

    • Rotační kroužek pro flexibilní zavěšení malých ručních kleští
    • Gyroskopické zavěšení pro ruční kleště s C-rámem
    • Jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu
    • Sada hadice s délkou 3 m místo 2 m
    • Monitorování clinchovacího cyklu
    • Srovnávání osy pro vyrovnávání tolerancí mezi nástrojem a obrobkem
  • Sortiment nástrojů

    Sortiment nástrojů

    Nástroj je klíčovou součástí clinchovacího spojovacího systému. Sada clinchovacích nástrojů sestává z razníku, matrice a integrované kovadliny. K dispozici je široká škála standardních rozměrů nástrojů pro výrobu kulatých nebo hranatých clinchových spojů.

    Kritéria výběru nástrojů

    1. Materiál (konstrukční ocel, nerez ocel, hliník, měď atd.)
    2. Tloušťka materiálu
    3. Kombinace plechů (počet vrstev a pořadí mezi razníkem a matricí)

Modulární systémy

Řešení podle požadavků zákazníka

Stroje na tváření za studena na zakázku: Přenosné, samostatné, automatické nebo namontované na robotu. Nabízíme řešení, které je pro vás to pravé.

  • Automatické a manuální řešení pro výrobu kapsových filtrů

    Popis

    Naše řešení jsou vhodná pro standardní rozměry všech velikostí filtrů specifických pro konkrétní zákazníky. V závislosti na objemu výroby kapsových filtrů jsou vhodnou volbou pro zajištění efektivního, štíhlého a udržitelného řešení buď naše ruční, nebo automatické systémy.
    Jak automatická, tak i manuální řešení jsou konfigurována pro filtrační rámy o rozměrech 270 x 270 mm až 915 x 915 mm.
    Automatická clinchovací stanice RIVCLINCH® s motorem poháněným dopravníkem je určena až pro 9 jednotek RIVCLINCH® 0202 IP.

    Výhody

    • Zkrácení doby dodání
    • Zvýšená produktivita: až 500 000 ks kapsových filtrů ročně
    • Pro stávající i nové výrobní linky
    • Stejná clinchovací sekvence zaručuje dokonalý clinchový spoj každých 5 sekund
  • Modulární C-rám

    Popis

    Nabízíme širokou řadu rozměrů s hloubkou větší než 450 mm pro všechny aplikace v automobilovém průmyslu a v průmyslu obecně.

    Náš systém PASS usnadňuje polohování nástrojů a zkracuje dobu taktu při montážích více sérií.

    Naše C-rámy přizpůsobené požadavkům zákazníka mohou vyvinout spojovací sílu 35 až 300 kN.

    Systém PASS je k dispozici pro všechny moduly.

  • Specific tooling

    Optimised and advanced clinching solutions for specific industries:

    • Micro clinching tools, used for 15 years in the electronics and watchmaking industries, with a small die diameter of 1.0 mm.
    • Tooling for electrical contacts, with diameters between 2 and 3 mm
    • Filter moulds, which accept high filter material thicknesses in the ventilation industry
    • Tooling for ventilation ducts, allowing fast lateral movement of the machine and air-tightness.

Video

Technologie RIVCLINCH®

Zjistěte více informací o typech výrobků.

Objevte to správné řešení pro vaše odvětví

Průmyslové aplikace

Ať už na silnici, ve vzduchu, na souši nebo na moři – společnost Böllhoff nabízí spoje na míru pro každé odvětví.

Podrobnější informace

Máte zájem o výrobky RIVCLINCH®? Další informace naleznete zde.

Zjistěte nyní více informací