eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít
  1. Böllhoff Česko
  2. Výrobky
  3. Montážní technika
  4. Spojování vysokou rychlostí RIVTAC® – automatizace

Spojování vysokou rychlostí

Automatizace RIVTAC®

Inovativní spojovací proces pro nejrůznější druhy materiálů.

Automatizace montáže výrobků RIVTAC® při spojování karoserie automobilu

Spojování při vysoké rychlosti

Plně automatizované spojování

Univerzální kombinace materiálů jsou stále důležitější především při vývoji moderních konceptů vozidel a karoserií. Technologie RIVTAC® je vhodná pro vytváření spojů mezi díly z hliníku, ocelí, plastů, neželezných kovů a pro kombinované, vícevrstvé a hybridní spoje z těchto materiálů.

Plusové body

Výhody automatizace nýtování RIVTAC®

  • Bez předděrování

    Spojování bez předděrování při přístupu jen z jedné strany.

  • Vysoká flexibilita

    Flexibilní použitelnost pro kombinované, vícevrstvé a hybridní spoje.

  • Zkrácení dob montáže

    Minimalizace dob spojování a dob taktu.

Postup a princip

Technologie RIVTAC®

Tato inovativní metoda mechanického spojování používá vkládací čep – pomocný spojovací prostředek podobný hřebíku, který se vysokou rychlostí zarazí do nepředděrovaných spojovaných dílů. Ogivální špička vkládacího čepu přitom pronikne materiálem. Rychlost, kterou lze regulovat pomocí nastavitelného spojovacího tlaku, závisí na materiálech a tloušťkách dílů. Díky krátkodobému zvýšení teploty ve spojovací zóně teče materiál spojovaných dílů do rýhování na dříku vkládacího čepu. Tím je dosaženo vysoké míry tvarového styku spojovaných dílů. Lisováním a pěchováním materiálu, zejména u vysoce pevných ocelových materiálů, vznikne silový styk. Důležitým předpokladem pro použití této metody je dostatečná tuhost spojovaných dílů, aby dokázaly absorbovat impulz průniku vkládacího čepu bez velkých deformací.

Spojování vysokou rychlostí technologií RIVTAC® – pořadí montáže
Pořadí montáže u spojování technologií RIVTAC®: 1 Umístění / 2 Zasunutí / 3 Průnik / 4 Upnutí
Naše automatizace RIVTAC® Přesvědčte se sami

Rádi vám poradíme

Máte dotazy nebo aktuální projekt?

Dejte nám vědět – ozveme se vám

Spojte se s námi

Modulární a flexibilní

Komponenty systému

Systém automatizace RIVTAC® umožňuje plně automatizované vytváření spojů. Je určený pro aplikace ve velkoobjemové produkci a nabízí maximální flexibilitu pro plánování výroby.

  • Montážní nástroj

    Vlastnosti

    • Kompaktní konstrukce pro optimální přístup ke spojovanému místu
    • Spirálový zásobník s max. kapacitou 47 vkládacích čepů
    • Snímání polohy včetně koncové polohy
    • Zpracování dat v reálném čase
    • RFID čip pro ukládání všech parametrů týkajících se nástroje a procesu
  • Podavač

    Vlastnosti

    • Max. kapacita 35 000 vkládacích čepů
    • Rychlejší podávání do spojovacího nástroje
    • Lze simultánně podávat do dvou spojovacích nástrojů – verze Twin
    • Kardanové uložení podávací lišty
    • Integrovaná servisní jednotka stlačeného vzduchu se vzduchovým filtrem a senzorem pro monitorování tlaku
    • RFID přijímač pro předávání parametrů týkajících se nástroje a procesu do řízení
  • Blok ventilů

    Vlastnosti

    • Rychlé reakční doby díky krátkým cestám
    • Proporcionální ventily plynule regulují spojovací a podávací tlak
    • Energeticky optimalizované ovládání spojovacího nástroje
    • Lze integrovat na třetí osu robotu
  • Řídicí jednotka

    Vlastnosti

    • Lokální konfigurace hardwaru s centrálním řízením součástí stroje prostřednictvím sběrnicového systému
    • Ovládání pomocí vestavěného PC pro připojení vizualizačního systému
    • Více platforem rozhraní (ProfiNet, Interbus, Profibus atd.)
    • Vynikající využití prostoru díky integraci do řídicí jednotky robotu
    • Volitelně klimatizace

    Je k dispozici také verze Twin.

  • Vizualizace (volitelně)

    Vlastnosti

    • Snadná obsluha prostřednictvím průmyslové dotykové obrazovky
    • Vybavená pro komunikaci přes protokol EtherCAT
    • Multivizualizace více systémů RIVTAC®
    • Řízení spojovacích a procesních parametrů
    • Znázornění monitorování procesů
    • Možnost připojení médií (port USB)

    Možnost individuálních přizpůsobení vizualizace dle specifikace zákazníka.

  • Software (volitelně)

    Vlastnosti

    • PLC a HMI software pro ovládání a vizualizaci prostřednictvím ethernetu
    • Kalibrační funkce, například základní kalibrace, kalibrace během procesu a referencování
    • Parametrizace jednotlivých míst spojů na dílu
    • Modul monitorování procesu s měřením dráhy a techniky oken včetně statistické funkce
    • Přenos procesních dat nadřazenému systému řízení kvality
    • „Mobile link“ – proaktivní správa údržby včetně oznámení údržby a provozního deníku stroje
    • Detekce opotřebení vybraných komponent
    • Snadná obsluha díky zobrazení textů nápovědy

Informace a další

Ke stažení

Máte zájem o automatizaci RIVTAC®? Další informace si stáhněte zde.

Objevte to správné řešení pro vaše odvětví

Průmyslové aplikace

Ať už na silnici, ve vzduchu, na moři nebo na souši – společnost Böllhoff nabízí perfektní spoje pro každé odvětví.

Více informací

MÁTE DOTAZY?

Jsme zde, abychom vám pomohli

Chcete se dozvědět více o našich výrobcích nebo službách? Náš tým vám rád poradí.

Spojte se s námi