eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Vkládání závitů do kovů

KOBSERT®

Montážní nástroje pro montáž závitových vložek do kovových materiálů

KOBSERT® 2005 K – strojní montážní nástroj s hydraulickým a pneumatickým pohonem pro cenově výhodnou sériovou montáž

Montážní nástroje pro ruční montáž a sériovou výrobu

Vysoce zatížitelné, odolné vůči vibracím a zkrutu

Naše závitová pouzdra jsou ideálním řešením pro zhotovení vysoce zatížitelného vnitřního závitu, odolného vůči vibracím a zkrutu, v kovových materiálech s nízkou pevností ve střihu, jako jsou hliník, slitiny hliníku nebo slitiny hořčíku.

Postup a princip

Montážní proces

Vrtání otvoru pro závit

Pro upínací závit je nutno použít spirálový vrták s rozměry stanovenými v normě pro závit.
Základní otvor není zpravidla nutné zahloubit. Odstranění otřepů je přípustné, ale nesmí se jednat o větší rozměr než jmenovitý průměr upínacího závitu. Jestliže se vložky KOBSERT® použijí s těsnicím kroužkem nebo výrobkem KOBSERT® HP, je nutno v každém případě otvor zahloubit.

Upínací závit

Metrický ISO závit podle DIN 13, zhotovený běžnými závitníky (6 H).
Ke kontrole dodržení kalibrace zhotovených upínacích závitů je nutno použít běžné mezní válečkové kalibry pro závity dle DIN.

Montáž

Pro montáž závitové vložky jsou k dispozici ruční nebo motorové montážní nástroje. Závitová vložka se zašroubuje do obrobku tak, aby pojistná příruba dosedala na povrch obrobku. Montážní proces – vtlačení pojistné příruby do obrobku – se provádí relativním axiálním pohybem mezi zašroubovaným vřetenem a nástavcem montážního nástroje. Poté se vřeteno opět vyšroubuje.

Demontáž

Demontáž závitových vložek KOBSERT® z obrobku se provádí následujícím způsobem:

  1. Spirálovým vrtákem (Ø = vnější průměr závitu) navrtejte pojistnou přírubu až k závitu.
  2. Vyjměte pojistnou přírubu vypáčením pomocí trojhranné škrabky nebo šroubováku.
  3. Do vnitřního závitu vložte nástroj pro vyšroubování – v případě potřeby i vhodnou trojhrannou škrabku, aby byl umožněn přenos sil. Vyšroubujte pouzdro otáčením směrem doleva.

Opětovná montáž

Zašroubujte závitovou vložku stejné jmenovité velikosti tak, aby pojistná příruba měla stejnou polohu jako při předchozím vtlačení (v případě potřeby ji trochu vyšroubujte) a jako obvykle ji pomocí montážního nástroje vtlačte do jedné roviny s povrchem.

KOBSERT® Posílení závitů v kovech

Máte dotazy?

Jsme zde, abychom vám pomohli

Chcete se dozvědět více o našich výrobcích nebo službách? Náš tým vám rád poradí.

Spojte se s námi

Objevte s námi to správné řešení pro vaši aplikaci.

Montážní nástroje KOBSERT®

  • Typ S4-S12

    Způsob práce

    Ruční zašroubování závitové vložky a vřetena, zalisování prostřednictvím pohonu závitového vřetena, poté ruční vyšroubování vřetena. Nepřímé omezení zdvihu ručně aplikovaným krouticím momentem.

    Technické údaje

    • Výkon až 4 ks/min
    • Hmotnost 0,5–1,0 kg
    • Max. montážní zdvih 12 mm
    • Max. montážní síla cca 15 kN

    Lze namontovat všechny typy závitových vložek KOBSERT® (M4 až M12).

  • HH 830

    Způsob práce

    Ruční zašroubování závitové vložky a vřetena, hydraulické zalisování prostřednictvím zdvihové páky a ruční vyšroubování vřetena. Omezení zdvihu pomocí dorazové podložky. Výměna opotřebitelných dílů vyšroubováním vřetena a nástavce.

    Technické údaje

    • Výkon až 3 ks/min
    • Hmotnost 2,0 kg
    • Max. montážní zdvih 5,0 mm
    • Max. montážní síla 60 kN
    • Od M14 výše je vřeteno ze dvou dílů, tj. z vřetena a adaptéru vč. HELICOIL® Plus Screwlock

    Lze namontovat všechny typy závitových vložek KOBSERT® (M8 až M30×1,5).

  • P 2005 K

    Způsob práce

    Závitová vložka se našroubuje na vřeteno pomocí kontaktní automatiky. Hydraulické/pneumatické zalisování a automatické vyšroubování vřetena stisknutím jednoho tlačítka. Omezení zdvihu pomocí stavěcího kroužku. Výměna závitového vřetena přes bajonetový uzávěr.

    Technické údaje

    • Výkon až 15 ks/min
    • Hmotnost: 2,6 kg
    • Max. montážní zdvih: 7 mm
    • Max. montážní síla: 21 kN při 5,5 až 7 bar

    Lze namontovat všechny typy závitových vložek KOBSERT® (M4 až M12×1,5).

  • PH 830

    Způsob práce

    Našroubování závitové vložky pohybem sklopné páky, hydraulické/pneumatické zalisování pomocí samostatného ovladače nebo stisknutím pedálu a vyšroubování pohybem sklopné páky. Omezení zdvihu pomocí stavěcího kroužku. Výměna závitového vřetena přes bajonetový uzávěr.

    Technické údaje

    • Výkon až 10 ks/min
    • Hmotnost 5,0 kg
    • Max. montážní zdvih 8,0 mm
    • Max. montážní síla 77 kN
    • Od M14 výše se používá silnější motor

    Lze namontovat všechny typy závitových vložek KOBSERT® (M8 až M30×1,5).

Informace a další

Ke stažení

Máte zájem o výrobky KOBSERT®? Další informace si stáhněte zde.

Rádi vám poradíme

Máte dotazy nebo aktuální projekt?

Dejte nám vědět – ozveme se vám

Spojte se s námi