eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Nýtování

RIVKLE®

Montážní systémy pro nýtovací matice a šrouby

RIVKLE® B2007 – akumulátorový montážní nástroj pro montáž nýtovacích matic a šroubů RIVKLE® (M3 až M10)

Ruční a automatické montážní nástroje

Vytváření závitů v tenkostěnných dílech

Nýtovací matice a šrouby RIVKLE® představují univerzální řešení pro upevnění zatížitelného vnitřního nebo vnějšího závitu v tenkostěnných dílech, jejichž malá tloušťka stěny neumožňuje řezání závitu. Za účelem zajištění optimální montáže nabízíme celou řadu nástrojů – od ručních po automatizované.

Postup a princip

Montážní technologie RIVKLE®

Montážní postup na příkladu zdvihu vřetena

Nýtovací matice nebo šrouby RIVKLE® se našroubují na vřeteno, napěchují se a poté se vyšroubují z vřetena.

Vaše výhoda: rychlejší a jednodušší proces.

Nýtovací matice RIVKLE® Proces nýtování

Nýtování s řízeným montážním zdvihem

Tabulky výrobků v našich katalozích RIVKLE® slouží jako orientační hodnoty pro nastavení montážního zdvihu S, který je nutno použít u příslušné nýtovací matice nebo šroubu RIVKLE®, aby se dosáhlo optimálního snýtování.

Vaše výhoda: rychlejší a jednodušší proces.

 

Nýtování s řízenou montážní silou

U procesu s řízeným montážním zdvihem vyvíjí nýtovací nástroj svoji maximální nýtovací sílu v celém pracovním rozsahu. V některých případech se však nýtovací matice a šrouby snýtují příliš silně nebo příliš málo kvůli různým tloušťkám dílů.

Tomuto jevu se zamezí pomocí metody s řízenou montážní silou, protože nýtovací síla je vyvíjena a řízena nezávisle na tloušťce obrobku.

Vaše výhody: optimalizované nýtování v obrobcích s různou tloušťkou a možnost opakované montáže prvků RIVKLE®. Při nýtování s řízenou montážní silou se zvyšuje životnost závitových trnů.

Návody k obsluze

Technické fórum

Hledáte návod k obsluze konkrétního nástroje nebo chcete vědět, jak provádět údržbu stroje? Všechny tyto informace jsou dostupné jediným kliknutím.

Přejít k našim návodům k obsluze montážních nástrojů RIVKLE®

Objevte s námi to správné řešení pro vaši aplikaci.

Ruční montážní nástroje pro nýtovací matice a šrouby RIVKLE®

  • RIVKLE® OPTEX

    Vytváření šestihranných upevnění z kulatých otvorů a montáž nýtovacích matic RIVKLE®.

    Použití

    • Jednotlivé montáže

    Technické údaje

    • Max. montážní zdvih: 7 mm
    • Lisovatelná tloušťka dílu: 0,5 až max. 2,5 mm, ocelové a hliníkové plechy
    • Hmotnost: 2,1 kg
  • RIVKLE® M2007

    Způsob práce

    Našroubování na vřeteno a vyšroubování z vřetena pomocí funkce ráčny

    Použití

    • Při nízkých počtech kusů a při opravách

    Technické údaje

    • Kapacita: až 2 RIVKLE®/min.
    • Hmotnost: 1,2 kg
  • RIVKLE® BRK 01

    Způsob práce

    Našroubování nýtu na vřeteno a jeho vyšroubování z vřetena pomocí rýhované matice. Pěchování pomocí pákového účinku ručních kleští.

    Použití

    • Jednotlivé montáže

    Technické údaje

    • Kapacita: až 4 RIVKLE®/min.
    • Hmotnost: 0,6 kg
  • RIVKLE® BRK 10

    Způsob práce

    Našroubování nýtu na vřeteno a jeho vyšroubování z vřetena pomocí spirálového vřetena. Nýtovaní díky optimálnímu pákovému efektu. Praktické rychlé nastavení zdvihu.

    Použití

    • Produkce malých sérií

    Technické údaje

    • Kapacita: až 5 RIVKLE®/min.
    • Hmotnost: 1,9 kg
  • RIVKLE® ES 51

    Způsob práce

    Našroubování nýtu na vřeteno a jeho vyšroubování z vřetena pomocí kliky. Pěchování lehkým účinkem páky s podporou integrovaného hydraulického čerpadla.

    Použití

    • Jednotlivé montáže

    Technické údaje

    • Kapacita: až 4 RIVKLE®/min.
    • Hmotnost: 2,7 kg

Strojní montážní nástroje pro nýtovací matice a šrouby RIVKLE®

  • RIVKLE® NEO P107

    Hydraulický/pneumatický nástroj nové generace pro montáž nýtovacích matic a šroubů RIVKLE®

    Způsob práce

    • Nastavení síly: jedinečné nastavení/ovládání průměru prvků RIVKLE®
    • Našroubování prvků RIVKLE® na vřeteno pomocí systému push/pull.
    • Spuštění: montáž a automatické vyšroubování

    Použití

    • Výroba velkých sérií
    • Středová přípojka vzduchu pro praváky i leváky

    Technické údaje

    • Maximální zdvih: 7,0 mm
    • Maximální montážní síla: 18 kN (od M3 do M8 z oceli)
    • Provozní tlak vzduchu: min. 5,5 bar až max. 6,5 bar
    • Hmotnost bez nástroje: 2,0 kg
    • Hladina hluku: < 70 dB (A)
    • Rychlost montáže: 36 ks RIVKLE®/min
    • Frekvence provádění údržby: po 250 000 cyklech
    • Metoda našroubování: push/pull
    • Sekvence nastavení: montáž a automatické vyšroubování
    • Tlačítko pro ruční vyšroubování
    Více informací o tomto nástroji
  • RIVKLE® NEO B107

    Nový ruční akumulátorový montážní nástroj RIVKLE® byl navržen tak, aby byl inovativní, rychlý a dobře vyvážený.

    Specifické vlastnosti u společnosti Böllhoff

    • Optimalizovaná ergonomie díky dvěma dokonale uspořádaným motorům pro optimální vyvážení
    • Rychlý nástroj umožňující montáž 32 prvků RIVKLE® za minutu*
    • Nové nastavení automatického šroubování zajišťuje, že prvek RIVKLE® je kolmý k vřetenu montážního nástroje.
    • Rychlá výměna akumulátore (standard Makita®)

    Technické údaje

    • Metoda montáže pomocí nastavení montážní síly
    • Maximální zatížení při montáži 18 kN (M3–M8 ocel)
    • Hmotnost s akumulátorem (bez nástroje) 2,27 kg
    • Maximální zdvih 7,5 mm
    • Rychlost montáže 32 prvků RIVKLE®/min*
    • Nový režim šroubování s nastavením automatického šroubování
    • Automatické vyšroubování
    • Tlačítko pro ruční vyšroubování
    • Lithium-iontový akumulátor Makita® 1,5 Ah, 18 V
    • Jištění montážní síly z nástroje
    • Pracovní osvětlení

    * Podle postupu společnosti Böllhoff

    Více informací o tomto nástroji
  • RIVKLE® NEO B109

    Nový prémiový akumulátorový montážní nástroj, inovativní a rychlý s integrovaným ovládáním procesu.

    Použití

    • Ovládání montážního procesu integrované přímo do akumulátorového nástroje
    • Validace konformity montáže
    • 100% kontrola kvality montáže

    Specifické vlastnosti u společnosti Böllhoff

    • Validace konformity montáže
    • Uložení parametrů pro jednotlivé montáže
    • Integrované počítadlo
    • Podrobné přehledy chyb pro snadnou nápravu a optimalizovanou prevenci
    • Intuitivní software RIVKLE® Neosoft
    • Změna programu přímo na nástroji
    • Informace na LED panelu na zadní straně

    Technické údaje

    • Metoda montáže pomocí nastavení montážní síly
    • Maximální zatížení při montáži 18 kN (M3–M8 ocel)
    • Hmotnost s akumulátorem (bez nástroje) 2,27 kg
    • >Maximální zdvih 7,5 mm
    • Rychlost montáže 32 prvků RIVKLE®/min*
    • Nový režim šroubování s nastavením automatického šroubování
    • Automatické vyšroubování
    • Tlačítko pro ruční vyšroubování
    • Lithium-iontový akumulátor Makita® 1,5 Ah, 18 V
    • Jištění montážní síly z nástroje
    • Pracovní osvětlení

    * Podle postupu společnosti Böllhoff

    Více informací o tomto nástroji
  • RIVKLE® B2007

    Nástroj RIVKLE® B2007 je díky své bezdrátové konstrukci velmi flexibilní. Technologie Li-Ion akumulátorů zaručuje adekvátní dobu používání.

    Použití

    • Navržen pro použití v náročném průmyslovém prostředí.

    Technické údaje

    • Kapacita: až 24 ks matic RIVKLE®/min.
    • Max. montážní zdvih: 8 mm
    • M3–M10 z oceli
    • Max montážní síla: 3 000 kN až 22 000 kN
    • Hmotnost: 2,49 kg
  • RIVKLE® P2007

    Vícerozměrný pneumatický/hydraulický nástroj pro montáž nýtovacích matic a šroubů RIVKLE®

    Způsob práce

    Našroubování nýtovacích matic a šroubů na vřeteno pomocí kontaktní automatiky.
    Nýtovací proces pomocí jednoho ovládacího spínače. Montáž s monitorovanou silou. Nastavení síly prostřednictvím kódování barev.

    Použití

    • Středně velká a velkoobjemová výroba

    Technické údaje

    • Kapacita až 32 RIVKLE®/min.
    • Max. montážní zdvih: 7 mm
    • M4 až M10 pro ocel; M5 až M12 pro hliník; M4 až M8 pro nerez ocel
    • Max. montážní síla: 21 000 N
    • Hmotnost: 2,2 kg
  • RIVKLE® P2007 PN

    Vícerozměrný hydraulický/pneumatický nástroj pro montáž nýtovacích matic a šroubů RIVKLE® PN

    Způsob práce

    • Našroubování nýtovacích matic a šroubů na vřeteno pomocí kontaktní automatiky – nýtování pomocí jednoho ovládacího spínače.
    • Monitorování montážní síly.
    • Montáž s kontrolou síly, nastavení síly prostřednictvím kódování barev.

    Použití

    • Středně velká a velkoobjemová výroba

    Technické údaje

    • Kapacita až 15 nýtů RIVKLE®/min.
    • Max. montážní zdvih: 14 mm
    • M4–M8 z oceli
    • Max montážní síla: 14 500 kN
    • Hmotnost: 2,4 kg
  • RIVKLE® P3007 PN

    Vícerozměrný hydraulický/pneumatický nástroj pro montáž nýtovacích matic a šroubů RIVKLE® PN

    Způsob práce

    • Našroubování nýtovacích matic a šroubů na vřeteno pomocí kontaktní automatiky – nýtování pomocí jednoho ovládacího spínače.
    • Monitorování montážní síly.
    • Montáž s kontrolou síly, nastavení síly prostřednictvím kódování barev.

    Použití

    • Středně velká a velkoobjemová výroba

    Technické údaje

    • Kapacita až 14 RIVKLE®/min.
    • Max. montážní zdvih: 14 mm
    • M8 a M10 pro ocel a nerez ocel
    • Max montážní síla: 25 000 kN
    • Hmotnost: 3,1 kg

Automatizované montážní nástroje pro nýtovací matice a šrouby RIVKLE®

  • RIVKLE® EPK

    Způsob práce

    Nástroj s regulovanou montážní silou a monitorovanou dráhou pro kompletní kontrolu kvality nýtovacího procesu, s výstražným signálem při poruchách. Našroubování nýtu RIVKLE® na vřeteno díky kontaktní automatice na vřetenu, automatické vyšroubování z vřetena po snýtování.

    Varianty

    • RIVKLE® EPK je k dispozici ve verzích EPK C (M4 až M10) nebo EPK HP (M8 až M14)
    • EPK C volitelně s pistolovým nebo tyčovým typem nýtovací hlavy
    • EPK HP je s tyčovým typem nýtovací hlavy – jedná se o provedení EPK C se zvýšenou nýtovací silou.

    Použití

    • Velkoobjemová výroba
    • Vysoké standardy kvality
    • Bezpečnostní komponenty
    • Povinnost dokumentace
  • RIVKLE® HSA 2.0

    Způsob práce

    Tato nýtovací hlava umožňuje automatizaci montáže nýtovacích matic a šroubů. Podávání prvků RIVKLE® zajišťují vibrační spirálové dopravníky nebo jiné distribuční systémy. Kontrola procesu je integrována. Nýtovací matice a šrouby RIVKLE® se šestihranným dříkem lze snadno a přímo podávat a montovat ve všech polohách v prostoru, i „vzhůru nohama“.

    Technické údaje

    • Doba podávání: cca 2,8 sekundy
    • Nýtovací proces: cca 2 sekundy
    • Max. montážní zdvih: 28 mm
    • Max. montážní síla: 5 000 až 32 000 kN
    • Hmotnost: 23 kg

Příslušenství

  • RIVKLE® FC340

    Vhodné pro montážní nástroje: RIVKLE® B2007, P1007, P2007, P3007, P2007 PN, P3007 PN, NEO P107, NEO B107, NEO B109

    Vlastnosti

    • Měřicí rozsah: 0 až 40 kN
    • Přesnost měření: ±3 %
    • Oblast použití: M3 až M16

    Výhody

    • Snadná obsluha: jeden nýtovací cyklus → zobrazení nýtovací síly
    • Bez nutnosti seřizování
    • Kompatibilní se všemi montážními nástroji RIVKLE® s řízenou montážní silou

Objevte to správné řešení pro vaše odvětví

Průmyslové aplikace

Ať už na silnici, ve vzduchu, na souši nebo na moři – společnost Böllhoff nabízí spojovací prvky na míru pro každé odvětví.

Rádi vám poradíme

Máte dotazy nebo aktuální projekt?

Dejte nám vědět – ozveme se vám

Spojte se s námi