eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Nýtování

RIVQUICK®

Montážní nástroje pro montáž trhacích nýtů

RIVQUICK® P2000 – pneumatický/hydraulický nýtovací nástroj pro trhací nýty – vhodný pro produkci malých a velkých sérií

Nýtování

Pro spojování dílů přístupných jen z jedné strany

Za účelem zaručení optimální montáže nabízíme četné možnosti – od manuálních po automatizované.

Postup a princip

Technologie trhacích nýtů RIVQUICK®

 Trhací nýty jsou ideální pro nýtové spoje tam, kde je obrobek přístupný jen z jedné strany. Aplikují se pomocí kleští na trhací nýty. Dutý trhací nýt se přitom zavede do spojovaných obrobků vyvrtaným otvorem. Vytažením středového trnu se zvětšenou hlavou se následně rozšíří protilehlá strana trhacího nýtu tak, až se trn na požadovaném místě lomu ulomí. Hlava zůstane v nýtovaném spoji a trn se zlikviduje jako odpad.

RIVQUICK® – standardní trhací nýt
RIVQUICK® standardní trhací nýt

Návody k obsluze

Technické fórum

Hledáte návod k obsluze konkrétního nástroje nebo chcete vědět, jak provádět údržbu stroje? Všechny tyto informace jsou dostupné jediným kliknutím.

Přejít k našim návodům k obsluze montážních nástrojů RIVQUICK®

Objevte s námi to správné řešení pro vaši aplikaci.

Montážní nástroje RIVQUICK®

Najděte ten nejvhodnější montážní nástroj právě pro vás.

  • RIVQUICK® BRS 10

    Vlastnosti

    • Lze použít pro následující rozměry
      • Hliník: ø 3,0 mm až ø 6,4 mm
      • Pozinkovaná ocel: ø 3,0 mm až ø 6,4 mm
      • Nerez ocel: ø 3,0 mm až ø 6,0 mm
    • Hmotnost: 1 900 g
  • RIVQUICK® BRS 20

    Vlastnosti

    • Lze použít pro následující rozměry
      • Hliník: ø 2,4 mm až ø 6,4 mm
      • Pozinkovaná ocel: ø 2,4 mm až ø 6,4 mm
      • Nerez ocel: ø 2,4 mm až ø 6,0 mm
    • Hmotnost: 2 000 g
  • RIVQUICK® P1000

    Vlastnosti

    • Odnímatelná záchytná nádoba na trny nýtů
    • Vakuový systém
    • Pojistný ventil pro přerušení přívodu vzduchu

    Technické údaje

    • Montážní síla: 7 300 N
    • Zdvih zařízení: 17 mm
    • Hmotnost: 1 250 g
  • RIVQUICK® P2000

    Vlastnosti

    • Odnímatelná záchytná nádoba na trny nýtů
    • Vakuový systém
    • Pojistný ventil pro přerušení přívodu vzduchu

    Technické údaje

    • Montážní síla: 12 500 N
    • Zdvih zařízení: 21 mm
    • Hmotnost: 1 650 g
  • RIVQUICK® P3000

    Vlastnosti

    • Odnímatelná záchytná nádoba na trny nýtů
    • Vakuový systém
    • Pojistný ventil pro přerušení přívodu vzduchu
    • Vhodný také pro vysoce pevné trhací nýty

    Technické údaje

    • Montážní síla: 16 000 N
    • Zdvih zařízení: 25 mm
    • Hmotnost: 1 800 g
  • RIVQUICK® B2000

    Vlastnosti

    • Odnímatelná záchytná nádoba na trny nýtů
    • Druhý lithium-iontový akumulátor na výměnu

    Technické údaje

    • Montážní síla: 10 000 N
    • Zdvih zařízení: 20 mm
    • Hmotnost: 2 000 g

     

  • RIVQUICK® B3000

    Vlastnosti

    • Odnímatelná záchytná nádoba na trny nýtů
    • Druhý lithium-iontový akumulátor na výměnu
    • Vhodný také pro vysoce pevné trhací nýty

    Technické údaje

    • Montážní síla: 18 700 N
    • Zdvih zařízení: 27 mm
    • Hmotnost: 2 100 g
  • RIVQUICK® BRS 02

    Lze použít pro následující rozměry

    • Hliník: ø 2,4 mm až ø 5,0 mm
    • Pozinkovaná ocel: ø 2,4 mm až ø 5,0 mm
    • Nerez ocel: ø 2,4 mm až ø 3,2 mm

    Hmotnost: 540 g

Informace a další

Ke stažení

Máte zájem o výrobky RIVQUICK®? Další informace si stáhněte zde.

Rádi vám poradíme

Máte dotazy nebo aktuální projekt?

Dejte nám vědět – ozveme se vám

Spojte se s námi