eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít
  1. Böllhoff Česko
  2. Výrobky
  3. Montážní technika
  4. Montáž závitových vložek HELICOIL®

Vkládání závitů do kovů

HELICOIL®

K dispozici je rozsáhlá nabídka: od jednoduchých ručních montážních nástrojů přes standardní nástroje až po plně automatizované systémy.

Montážní vřeteno pro HELICOIL® Smart – závitovou vložku s čípkem, který není třeba odlamovat.

Vkládání závitů do kovů

Vytváření vysoce pevných spojů

Naše montážní řešení jsou navržena jako plně automatická nebo poloautomatická pracoviště. V závislosti na vašich požadavcích může manipulaci s díly provádět obsluha, manipulační systém, rotační indexovací systém nebo transferový systém. Podívejte se na naše montážní řešení.

Postup a princip

Proces montáže závitových vložek HELICOIL®

Závitové vložky HELICOIL® vytvářejí přenosem sil do upínacího závitu z boku na bok vysoce pevný, tepelně zatížitelný závit nejvyšší přesnosti, který je odolný vůči opotřebení. Zmenšení průměru prvního chodu závitu vložky HELICOIL® Plus umožní zašroubovat závitovou vložku jako šroub.

Montáž závitových vložek HELICOIL® je jednoduchá a cenově výhodná, protože je nutno dodržovat jen několik základních pravidel. Pro efektivní montáž, ať už se jedná o jednotlivou aplikaci nebo o sériovou výrobu, nabízíme širokou paletu ručních i automatizovaných montážních nástrojů.

Systém HELICOIL® zaručuje jednoduchou montáž při splnění všech předepsaných norem.

Detail montážních kroků

Vrtání otvoru pro závit

Můžete používat běžné spirálové vrtáky. 
Před řezáním závitu je nutno provést zahloubení 90° a odstranění otřepů. Vnější průměr zahloubení = DHC + 0,1 mm.

Vrtání otvoru pro závit technologií HELICOIL®

Řezání závitu

K řezání upínacího závitu HELICOIL® Plus byste měli používat originální závitník našeho systému HELICOIL®. Ke kontrole dodržení kalibrace zhotovených upínacích závitů používejte mezní válečkové kalibry HELICOIL®.

Řezání závitu pro vložku HELICOIL®

Tváření závitu

K rychlému a snadnému vytvoření vnitřního závitu bez třísek použijte přípravek na tváření závitů.

Vkládání závitu vložkou HELICOIL®

Montáž závitové vložky

Montáž můžete provést pomocí ručního montážního nástroje, automatického montážního nástroje nebo plně automatizovaného řešení.

HELICOIL® Plus Free Running Závitové vložky pro kovy

Objevte s námi to správné řešení pro vaši aplikaci.

Závitníky HELICOIL®

K řezání upínacího závitu HELICOIL® Plus je nutno použít originální závitník HELICOIL® pro příslušný systém. Dodáváme celou řadu vhodných ručních i automatických závitníků.

  • Ruční závitníky

    • Pro ruční obrábění materiálů do pevnosti 700 N/mm2.
    • Pro slepé otvory jsou vhodné jen tehdy, když je k dispozici dostatečný prostor pro třísky.
    • Minimální požadavek je o 1d hlubší než plně vyříznutá délka závitu.
  • Strojní závitníky

    V závislosti na vaší aplikaci si můžete vybrat různé strojní závitníky.

  • Kombinované vrtací a řezné nástroje

    Kombinovaný vrtací a řezný nástroj 0142.0 pro upínací závity HELICOIL® v poškozených metrických závitech s běžným a jemným stoupáním. Není zapotřebí předvrtávání otvoru (či závitu).

  • Strojní tvářecí závitník

    Tvářecí závitník HELICOIL® pro beztřískové zhotovení upínacích závitů třídy tolerance 5H (6H mod.) pro závitové vložky HELICOIL®. Tvářecí závitník má mazací drážky, které poskytují bezvadné mazání i při velkých hloubkách.

  • Mezní válečkové kalibry

    Mezní válečkové kalibry pro závity slouží ke kontrole, zda je dodržena kalibrace u upínacího závitu pro závitové vložky HELICOIL®, který byl zhotoven pomocí závitníku.

Montážní vřetena HELICOIL®

Montážní vřetena různých konstrukčních tvarů pro montáž závitových vložek HELICOIL® Plus, HELICOIL® Tangfree – Free Running a Screwlock a HELICOIL® Smart Free Running.

  • HELICOIL® Plus

    Vhodné pro následující nástroje

    • Elektrické montážní nástroje – typ E S 206 a E S 410
    • Akumulátorové montážní nástroje – typ B S 206 a B S 824
    • Pneumatické montážní nástroje – P S 412 a P S 1216


    Výhody

    • Rychlá přestavba
    • Snížené náklady na nástroje
    • Možnost zpracování „pick-and-place“ 
       
  • HELICOIL® Tangfree

    Vhodné pro následující nástroje

    • Elektrické montážní nástroje – typ E‑S 206 a E‑S 410
    • Akumulátorové montážní nástroje – typ B‑S 206 a B‑S 824
    • Pneumatické montážní nástroje – P‑S 412 a P‑S 1216
  • HELICOIL® Smart

    Montážní vřeteno s hloubkovým dorazem pro montáž závitových vložek HELICOIL® Smart Free Running o rozměrech M4 až M12.

    Vhodné pro následující nástroje

    • Pneumatické montážní nástroje – P‑S 408S, P‑S 10S a P‑S 12S

Nástroje HELICOIL® s montážním vřetenem

Pro montáž závitových vložek HELICOIL® Plus, HELICOIL® Tangfree a HELICOIL® Smart. V zásadě se rozlišují tři druhy montážních nástrojů. Výběr se řídí podle množství montovaných závitových vložek HELICOIL®, polohy závitových otvorů v obrobku a velikosti závitu.

  • Typ P-S 408S

    Technické údaje

    • Otáčky bez zatížení: 1500 ot./min při p = 6,3 bar (nastavitelné prostřednictvím tlaku vzduchu)
    • Spotřeba vzduchu: 5,5 l/s při p = 6,3 bar
    • Krouticí moment: M = 4,5 Nm
    • Upnutí nástroje: 1/4" vnitřní šestihran s radiálním uložením
    • Hmotnost: 0,8 kg

    Montážní vřetena HELICOIL® Smart s hloubkovým dorazem o příslušné velikosti je nutno objednat zvlášť.

  • Typ P-S 10S

    Technické údaje

    • Otáčky bez zatížení: 600 ot./min při p = 6,3 bar (nastavitelné prostřednictvím tlaku vzduchu)
    • Spotřeba vzduchu: 5,5 l/s při p = 6,3 bar
    • Krouticí moment: M = 7 Nm
    • Upnutí nástroje: 1/4" vnitřní šestihran s radiálním uložením
    • Hmotnost: 1,1 kg

    Montážní vřetena HELICOIL® Smart s hloubkovým dorazem o příslušné velikosti je nutno objednat zvlášť.

  • Typ P-S 12S

    Technické údaje

    • Otáčky bez zatížení: 380 ot./min při p = 6,3 bar (nastavitelné prostřednictvím tlaku vzduchu)
    • Spotřeba vzduchu: 5,5 l/s při p = 6,3 bar
    • Krouticí moment: M = 10 Nm
    • Upnutí nástroje: 1/4" vnitřní šestihran s radiálním uložením
    • Hmotnost: 1,1 kg

    Montážní vřetena HELICOIL® Smart s hloubkovým dorazem o příslušné velikosti je nutno objednat zvlášť.

  • Typ B-S 206

    Technické údaje

    • Otáčky bez zatížení: 2stupňové 200 ot./min a 600 ot./min, reverzní
    • Krouticí moment: nastavitelný ve 21 stupních v rozmezí 0,3–2,9 Nm / max. 4.4 Nm
    • Upnutí nástroje: 1/4" vnitřní šestihran
    • Hmotnost včetně akumulátoru: 0,5 kg
    • Akumulátor: 3,6 V / 1,5 Ah / doba nabíjení 30 min.

    Příslušné montážní vřeteno je nutno objednat zvlášť.

  • Typ B-S 824

    Technické údaje

    • Otáčky bez zatížení:
      • Stupeň 1 / plynulé 65–450 ot./min, reverzní
      • Stupeň 2 / plynulé 200–1450 ot./min, reverzní
    • Krouticí moment: nastavitelný v 19 stupních v rozmezí 1–6,9 Nm / max. 31,9 Nm
    • Upnutí nástroje: samostředicí sklíčidlo 1,0–13 mm
    • Hmotnost včetně akumulátoru: 2,0 kg
    • Akumulátor: 15,6 V / 3 Ah / doba nabíjení 45 min.

    Příslušné montážní vřeteno je nutno objednat zvlášť.

  • Typ E-S 206

    Technické údaje

    • Otáčky bez zatížení: 720 ot./min
    • Výstupní napětí: 35 V DC
    • Krouticí moment: M = 0,45–0,95 Nm
      (plynule nastavitelná vypínací spojka)
    • Upnutí nástroje: 1/4" vnitřní šestihran s radiálním uložením
    • Hmotnost: 0,31 kg

    Příslušné montážní vřeteno je nutno objednat zvlášť.

  • Typ E-S 410

    Technické údaje

    • Otáčky bez zatížení: 1200 ot./min (plynule nastavitelné) – automatické přepínání směru otáčení při dosažení hloubky zašroubování
    • Krouticí moment: 0,9–3 Nm (plynule nastavitelný krouticí moment na řídicí jednotce)
    • Upnutí nástroje: rychlovýměnné sklíčidlo, 1/4" vnitřní šestihran s radiálním uložením pro montážní vřeteno
    • Hmotnost: 0,57 kg

    Příslušné montážní vřeteno je nutno objednat zvlášť.

  • Typ P-S 412

    Technické údaje

    • Otáčky bez zatížení: 1500 ot./min při p = 6,3 bar
      (nastavitelné prostřednictvím tlaku vzduchu)
    • Spotřeba vzduchu: 5,5 l/s při p = 6,3 bar
    • Krouticí moment: M = 1,2 až 4,5 Nm
      (plynule nastavitelná vypínací spojka)
    • Upnutí nástroje: 1/4" vnitřní šestihran s radiálním uložením
    • Hmotnost: 0,8 kg                                           
  • Typ P-S 1216

    Technické údaje

    • Otáčky bez zatížení: 950 ot./min při p = 6,3 bar
      (nastavitelné prostřednictvím tlaku vzduchu)
    • Spotřeba vzduchu: 5,5 l/s při p = 6,3 bar
    • Krouticí moment: M = 1,2 až 5,5 Nm
      (plynule nastavitelná vypínací spojka)
    • Upnutí nástroje: 1/4" vnitřní šestihran s radiálním uložením
    • Hmotnost: 0,8 kg

    Příslušné montážní vřeteno je nutno objednat zvlášť.

Nástroje HELICOIL® s předpínací patronou

Pro montáž závitových vložek HELICOIL® Classic, HELICOIL® Plus a HELICOIL® Tangfree. Ruční montážní nástroje s vedeným stoupáním pro montáž závitových vložek HELICOIL® – volně ložených i ze zásobníku.

  • Typ E-PSG

    Technické údaje

    • Otáčky bez zatížení: 1200 ot./min
      (plynule nastavitelné) – automatické přepínání směru otáčení při dosažení hloubky zašroubování
    • Krouticí moment: 0,9–3 Nm (plynule nastavitelný krouticí moment na řídicí jednotce)
    • Upnutí nástroje: připojení pro předpínací patrony z P‑PSG 256
    • Hmotnost: 0,75 kg

    Výměnná jednotka se stanoví podle typu a velikosti závitové vložky HELICOIL® .

  • Typ E-PSG 256 Quick Exchange

    Kompletní nástroj sestává z řídicí jednotky, elektromotoru (typ Pluto 3) včetně systému Quick Exchange, BitBoxu s rozměrově specifickým adaptérem a základního nástroje.

    Výhody

    • Rychlá výměna výměnných jednotek pro různé typy, velikosti a délky závitových vložek HELICOIL®
    • Šetří čas
    • Bezkartáčový motor pro použití v čistých prostorách
    • Kompaktní a přenosný nástroj

    Výměnná jednotka a BitBox jsou určeny typem a velikostí závitových vložek HELICOIL®.

  • Typ P-PSG 256 / 714 / 1626

    Montážní nástroj je vybaven reverzním pneumatickým motorem a výměnnou jednotkou podle příslušné velikosti.
    Nastavení montážní hloubky závitových vložek HELICOIL® se provádí prostřednictvím výměny vyrovnávacích podložek.
    Použití nástroje se doporučuje pro středně velkou a velkoobjemovou výrobu.

  • Typ P-PSG 256SF / 714SF

    Montážní nástroj je vybaven reverzním pneumatickým motorem a výměnnou jednotkou podle příslušné velikosti.
    Nastavení montážní hloubky závitových vložek HELICOIL® se provádí prostřednictvím výměny vyrovnávacích podložek.
    Použití nástroje se doporučuje pro středně velkou a velkoobjemovou výrobu.

Ruční nástroje HELICOIL®

Ruční nástroje pro závitové vložky HELICOIL® Classic a HELICOIL® Plus jsou k dispozici s vedeným stoupáním a bez něj.

  • Typ H-PSG

     

    Závitové vřeteno s vedeným stoupáním a hloubkovým dorazem.

  • Typ H-M

    Převlečný nástroj s hloubkovým dorazem pro závitové vložky M18 až M36.</>

Nástroje HELICOIL® pro odlomení unašecích čepů

Pro rychlé a jednoduché odlomení unašecího čepu ze závitových vložek HELICOIL® Classic a HELICOIL® Plus.

  • Trn pro odlomení čepů

    Standardní nástroj pro odlomení čepů u závitových vložek HELICOIL® pro procesně bezpečné odstranění čepů. Snadno použitelný, cenově dostupný a vhodný pro závitové vložky HELICOIL® Plus a HELICOIL® Classic o délce mezi 1 d a 2 d.

  • Typ TB-M

    TB-M je mechanický odlamovač čepů u závitových vložek HELICOIL® pro procesně bezpečné odstranění čepů. Snadno použitelný, cenově dostupný a vhodný pro závitové vložky HELICOIL® Plus a HELICOIL® Classic o délce od 1 d do 2 d.

  • Typ TB-P

    TB-P je pneumatický odlamovač čepů u závitových vložek HELICOIL® pro procesně bezpečné odstranění čepů. Snadno použitelný, cenově dostupný a vhodný pro závitové vložky HELICOIL® Plus a HELICOIL® Classic o délce mezi 1 d a 2 d.

Demontážní nástroj HELICOIL®

Pro manuální a strojní odstranění závitových vložek HELICOIL®

  • Demontážní nástroj

    Manuální demontáž lze provádět pomocí vratidla nebo ráčny; strojní demontáž akumulátorovým šroubovákem.
    Další rozměry na vyžádání.

     

Příslušenství HELICOIL®

  • Stojan s paralelním ramenem, typ S

    Výhody

    • Racionalizace
    • Rychlé a spolehlivé polohování, zejména při menších rozměrech
    • Lehká manipulace, neúnavná práce
       

    Technické údaje

    • Pracovní rádius: 130 mm – 450 mm
    • Pracovní výška: 50 mm – 450 mm
    • Hmotnost bez nástroje: 8 kg
    • Absorpce utahovacího momentu: max. 15 Nm
  • HELICOIL® Depth Gauge

    Přehled vašich výhod

    • Přesné měření a detekce namontovaných závitových vložek HELICOIL®
    • Snadná manipulace
    • Kompaktní konstrukce
    • Podrobná dokumentace vč. certifikátu

Automatizace

Automatické montážní nástroje HELICOIL®

Cenově výhodná montáž je stejně důležitá jako vysoký standard kvality závitových vložek HELICOIL®. Nabízíme moduly pro integraci do automatických linek i kompletních systémů.

Máte speciální požadavky? Pokud ano, kontaktujte nás!

Spojte se s námi
Boellhoff Helicoil

Videa

Technologie HELICOIL®

Máte dotazy?

Jsme zde, abychom vám pomohli

Chcete se dozvědět více o našich výrobcích nebo službách? Náš tým vám rád poradí.

Spojte se s námi