eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Nýtování

RIVSET®

Lisovací nýtovací systémy pro dokonalé spoje

Automatizace RIVSET®

Lisovací nýtovací systémy RIVSET®

Vysoce pevné a spolehlivé spojování materiálů

Vytváří mechanicky vysoce pevné spoje stejných nebo kombinovaných materiálů. Realizovat lze také vícevrstvé spoje.

Plusové body

Výhody lisovacích nýtovacích systémů RIVSET®

  • Metoda spojování za studena

    Nedochází k žádnému vnášení tepla do spojované zóny, takže v dílu nemůže vzniknout žádná deformace.

  • Řešení podle požadavků zákazníka

    Lisovací nýtovací systémy RIVSET® lze flexibilně adaptovat podle vašich požadavků.

  • Snadná integrace

    Lisovací nýtovací systémy RIVSET® lze jednoduše integrovat do stávajících výrobních linek.

Postup a princip

Konfigurace výrobků RIVSET®

Sortiment lisovacích nýtovacích systémů RIVSET® obsahuje manuální systémy a systémy pro plně automatickou výrobu. Naše systémy lze dimenzovat pro různé aplikace a upravit podle specifických výrobních prostředí. Různé systémové komponenty, jako jsou napájecí modul, podávání nýtů, nástroj, panel a vizualizace, lze flexibilně uspořádat. Vaše aplikace určuje konfiguraci našeho systému.

Lisovací nýtování technologií RIVSET® Montážní proces

Rádi vám poradíme

Máte dotazy nebo aktuální projekt?

Dejte nám vědět – ozveme se vám

Spojte se s námi

Objevte s námi to správné řešení pro vaši aplikaci.

Montážní systémy RIVSET®

  • RIVSET® Portable C

    Výhody

    • Definovaný montážní cyklus
    • Přesné nastavení tlaku přes displej
    • Digitální regulace tlaku
    • Napájení z baterie
    • Lisovací nýtovací hlavy lze vyměnit přímo na místě montáže.

    Zařízení Portable C je k dispozici ve dvou variantách, a to ve verzi s pásovým posuvem pro poloduté nýty z pásového zásobníku a ve verzi s magnetickým razníkem pro vkládání jednotlivých polodutých nýtů.
    Lisovací nýtovací hlavy lze vyměnit přímo na místě montáže.

    Základní zařízení je vhodné i pro montáž elementů WELTAC®.

    Návod k obsluze našeho nástroje RIVSET® Portable C
  • RIVSET® Classic

    Vlastnosti

    • Optimální přístup k místu spoje díky minimálně rušivé kontuře nýtovací hlavy a podavače nýtu
    • Volitelně ovládání dílu nebo montážního nástroje
    • Montáž nýtů z pásového zásobníku nebo jednotlivých nýtů z manuálního podavače
    • Robustní a odolné mechanické provedení zaručuje dlouhou životnost namáhaných komponentů na nýtovací hlavě
    • Snadná manipulace

    Robustní a flexibilní lisovací nýtovací systém

    • Ruční a jednoduché ovládání montážního nástroje
    • Ručně nastavitelné montážní síly
    • Volitelně verze pro výrobu silničního značení
  • RIVSET® Automation EH

    Montážní nástroje RIVSET® Automation EH jsou modulární a lze je konfigurovat jak pro nýty RIVSET® SKR, tak pro nýty RIVSET® HDX.

    Vlastnosti

    • Modulární konstrukce komponentů
    • Decentralizovaná hardwarová konfigurace s centrálním řízením jednotlivých modulů pomocí sběrnicového systému
    • Rychlost: Optimalizovaná doba procesu ≤ 1,5 sekundy/nýt (v závislosti na montážním nástroji)
    • Stabilní využitelnost stroje > 99,5 %
    • Nastavitelná síla držáku obrobku pomocí tlačných pružin
    • Funkce 7. osy nastavena v rámci aktivace
    • Multivizualizace 1–5 přístrojů
  • RIVSET® Automation E

    Vyzkoušejte si funkčnost a flexibilitu při používání. Kombinace maximální využitelnosti a minimální potřeby údržby je základem pro úspěšnou výrobu.

    Vlastnosti

    • Chytrý: Modulární a rozsáhlé vedení stroje
    • Rychlý: Konfigurace stroje typu Plug & play
    • Flexibilní: Vzdálený přístup k řídicímu softwaru
    • Silný: Rychlá a výkonná CPU
    • Systém Plug & play: Mobilní panel pro více řídicích jednotek během uvádění do provozu

    Oblasti použití

    • Velkoobjemová produkce s maximální flexibilitou pro plánování výroby

Volitelné moduly

Moduly pro RIVSET® Automation

  • Měnič matrice

    Vlastnosti

    • Zásobník až pro osm matric
    • Výměna matrice za cca 6,0 s
    • Identifikace matric podle pozice v zásobníku
    • Přiřazení ID matrice ke každému spoji
    • Uzamčení matrice v zásobníku montážního nástroje
    • Volitelně identifikace matrice pomocí kamery, která snímá kód na dříku matrice
  • Zásobník nýtů s podavačem

    Vlastnosti

    • Sestává z podavače a držáku zásobníku na montážním nástroji
    • V jednom zásobníku mohou být nýty až osmi různých délek
    • Max. kapacita zásobníku: 49 nýtů
    • Rychlá výměna zásobníku za cca 4,0 s
  • Nová generace C-rámu

    Vlastnosti

    • Výrazně kratší proces návrhu montážních nástrojů pro lisovací nýtování, ať už jde o nový návrh, nebo jen o změnu.
    • Nový C-rám má průměrně o 20 % nižší hmotnost a přispívá tak ke kompaktní konstrukci.
    • Téměř paralelní otvor podpěr C-rámu zvýšil kvalitu konektivity.
    • Montážní nástroj si můžete sami konfigurovat.

Máte dotazy?

Jsme zde, abychom vám pomohli

Chcete se dozvědět více o našich výrobcích nebo službách? Náš tým vám rád poradí.

Spojte se s námi