eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Technologie odporového svařování

WELTAC®

Montážní systémy pro odporové svařování

Lisovací nýtovací systém WELTAC®

Flexibilní a procesně spolehlivé

Flexibilní technologie

WELTAC® je proces používaný v technologii odporového svařování. Vytváří vysoce pevné mechanické spoje pro moderní vícemateriálovou konstrukci.

Plusové body

Výhody výrobků WELTAC®

  • Osvědčená technologie

    První fáze procesu WELTAC® Automation je založena na osvědčených montážních systémech RIVSET® Automation E a EH.

  • Dlouhá životnost

    Minimální náklady na údržbu

  • Použití stávajících zařízení

    Ve druhé fázi procesu svařování WELTAC® lze dále používat stávající systémy odporového bodového svařování pro stavbu moderní karoserie.

Postup a princip

Jak funguje odporové svařování s přídavným elementem?

Odporové svařování s přídavným elementem je dalším stupněm vývoje bodového odporového svařování. Na rozdíl od běžného postupu se jako pomocný spojovací díl používá odporový element podobný nýtu vyrobený z materiálu podobnému plechu. V první fázi procesu je tento svařovací element WELTAC® vsazen do horní materiálové vrstvy. V následující druhé fázi procesu je potom tento díl svařen s ocelovou spodní vrstvou (či vrstvami) materiálu. (Společnost Böllhoff dodává elementy WELTAC® a WELTAC® Automation pouze pro první fázi procesu.)

Odporové svařování s přídavným elementem WELTAC® pro moderní konstrukci z více materiálů

Rádi vám poradíme

Máte dotazy nebo aktuální projekt?

Dejte nám vědět – ozveme se vám.

Spojte se s námi

WELTAC® Automation

Systém WELTAC® používá naše osvědčené montážní systémy RIVSET® Automation E a EH.

  • Montážní nástroj EH

    Díky své modulární konstrukci je nástroj určen mimo jiné pro aplikace ve velkosériové výrobě, kde se osvědčuje zejména jeho flexibilita při plánování výroby.
    Dlouhá životnost s minimálními požadavky na údržbu jsou zde důležitými faktory a tvoří solidní základ pro úspěšnou výrobu.

    • Montážní nástroje s elektrickým pohonem pro montážní sílu v rozmezí 10–35 kN
    • Nastavitelná síla přidržovače pomocí tlačných pružin
    • Variabilní připojení montážního nástroje do optimální pozice na robotu a kamkoliv jinam
  • C-rám

    Modulární systém – nový C‑rám vám umožňuje vytvořit velký počet montážních nástrojů s malým počtem C-rámů.

    Výhody

    • Efektivita
      Výrazně kratší proces konstrukce nýtovacích nástrojů, ať už jde o vytváření nových modelů nebo úpravu stávajících.
    • Nízká hmotnost
      Nový C-rám je v průměru o 20 % lehčí a přispívá tak ke kompaktnější konstrukci.
  • Nýtovací hlava

    • Pneumatické podávání a montáž elementů WELTAC® pomocí pneumaticky řízeného transportu do ohybu potrubí.
    • Zajišťuje také podávání malých elementů WELTAC® (dřík Ø 4 mm, celková délka 2,6 mm), se svěrným kroužkem nebo bez něj.
  • Podavač

    • Minimální nároky na údržbu
    • Podává přibližně 45 elementů/min
    • Pojme přibližně 4 000 elementů (v případě potřeby lze navýšit)

Objevte s námi to správné řešení pro vaši aplikaci.

Manuální montáž

Ruční nářadí pro první fázi montáže prvků WELTAC®.

  • Portable C WELTAC®

    Nová generace elektrohydraulického montážního nástroje Portable C umožňuje flexibilní možnosti kombinací při použití stejného základního nástroje. Lisovací nýtovací hlavy lze vyměnit přímo na místě.

    Výhody

    • Definovaný montážní cyklus
    • Přesné nastavení tlaku přes displej
    • Digitální regulace tlaku
    • Napájení z baterie
    • Nástroj Portable C slouží k použití v první fázi procesu.
    • Základní jednotka nástroje je vhodná také pro montáž nýtů RIVSET®.
    Návod k obsluze našeho nástroje WELTAC® Portable C

Více informací

Máte dotazy?

Jsme zde, abychom vám pomohli

Chcete se dozvědět více o našich výrobcích nebo službách? Náš tým vám rád poradí.

Spojte se s námi