eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít
  1. Böllhoff Česko
  2. Výrobky
  3. Šrouby s vnitřním prvkem pohonu

DIN díly a normované díly

Šrouby s vnitřním pohonem

Šrouby s vnitřním pohonem lze použít v široké škále aplikací.

Šrouby s vnitřním prvkem pohonu – DIN 7985

Profily pohonu

Nejčastěji používané profily pohonu jsou: průběžná drážka, křížová drážka, drážka TORX® a vnitřní šestihran

Tyto profily pohonu jsou k dispozici v různých provedeních a modifikacích. Je důležité zmínit, že pohony s křížovou drážkou se dělí na pohony Phillips a Pozidriv.

Postup a princip

Přehled šroubů s vnitřním pohonem

Princip funkce

Tvarový styk mezi drážkou v hlavě šroubu a nástrojem pohonu přenáší montážní krouticí moment na šroub a umožňuje tak jeho zašroubování.

Materiál

Kromě oceli s různými systémy povrchové úpravy jsou k dispozici také nerez ocel, mosaz a plast.

Povrch

Naše výrobky mohou být opatřeny různými povrchovými úpravami – v závislosti na požadavcích a aplikaci. Rádi vám individuálně poradíme s výběrem nejvhodnějšího systému povrchové úpravy.

Standardně nabízíme tyto povrchy / povrchové úpravy:

  • Bez úpravy
  • Pozinkování (průmyslový standard)
  • Tlustovrstvá pasivace
  • Zinek-nikl
  • Zinkový lamelový povlak

Objevte s námi to správné řešení pro vaši aplikaci.

Typy šroubů s vnitřním pohonem

  • Stavěcí šrouby

    Stavěcí šrouby – nazývané také nastavovací šrouby – mají závit po celé délce šroubu. Lze je tedy zcela zašroubovat do materiálu a jsou určeny k upnutí obrobku na konci závitového otvoru. Standardní stavěcí šrouby by proto neměly být vystaveny zatížení tahem.

    Normy

    • DIN 551 identická s ISO 4766
    • DIN 553 identická s ISO 7434
    • ISO 4026 podobná DIN 913
    • ISO 4027 podobná DIN 914
    • ISO 4028 podobná DIN 915
    • ISO 4029 identická s DIN 916
    • ISO 7435, podobná DIN 417
  • Šrouby do plechu

    Závit šroubu vede od hrotu až k hlavě. K dispozici jsou i speciální typy, jako je například šroub do plechu s odolným hrotem, který sám proniká spojovaným plechem, takže není třeba předděrování. Navíc jsou k dispozici typy s dvojitým závitem, jejichž zašroubování trvá kratší dobu.

    Normy

    • DIN 7504 M, podobná ISO 15481
    • DIN 7504 O, podobná ISO 15482
    • DIN 7504 R, podobná ISO 15483
    • DIN 7981 C, podobná ISO 7049
    • DIN 7981 F, podobná ISO 7049
    • DIN 7982, podobná ISO 7050
    • DIN 7983, podobná ISO 7051
    • B 15481, podobná ISO 15481
    • B 15482, podobná ISO 15482
    • B 52030
  • Vruty do dřevotřísky

    Průměr jádra je menší než u klasického vrutu. Snižuje se tak odpor při šroubování a zároveň se zvyšuje překrytí závitů. Související pevnost ve střihu u dřevěného materiálu určuje pevnost šroubu při vytahování. Zápustný tvar hlavy umožňuje, aby byl šroub v jedné rovině s materiálem. Tyto vruty mají obvykle vrcholový úhel závitu 40° (na základě normy DIN 7998), jsou tvrzené a mají kuželový hrot s kluzným povlakem.

    Normy

    • B 7505
  • Šrouby do plastu

    Termoplasty se jako konstrukční materiál používají stále častěji. Šrouby pro tyto díly musí dosahovat vysoké pevnosti, dlouhé životnosti a hospodárnosti spojů i při vysokém zatížení. Samořezné šrouby do plastů lze montovat do předvrtaného otvoru. Speciální geometrie závitů umožňuje i tenkostěnné konstrukce. Vytváří také samojistný účinek, který zabraňuje uvolnění šroubových spojů.

    Normy

    • E 1452
    • E 5451
    • E 1413
    • E 1412
    • E 1411
    • E 5454
    • E 5151
    • B 52004
    • B 52005
    • B 52006
  • Šrouby se zaoblenou válcovou hlavou a šrouby se zápustnou čočkovitou hlavou

    Tyto šrouby jsou vhodné pro použití zejména tam, kde jsou šroubové spoje viditelné. Zaoblený tvar hlavy minimalizuje riziko zranění. Šrouby se zaoblenou válcovou hlavou jsou užitečné ve spojích, kde nesmí být montážní materiál zalisován. Šrouby se zápustnou hlavou naopak nabízejí zakončení v jedné rovině s obrobkem. Tyto šrouby lze použít v široké škále aplikací.

    Normy

    • DIN 964, podobná ISO 2010
    • DIN 966, podobná ISO 7047
    • DIN 7985, podobná ISO 7045ISO 7380-1
  • Závitotvorné a závitořezné šrouby pro kovy

    Závitotvorné a závitořezné šrouby pro kovy vytvářejí během montáže vlastní závit. Vyžaduje to však předděrování. Po montáži šroubu se často vytvoří otvor s metrickým závitem. To znamená, že závitotvorný/závitořezný šroub lze při údržbě vyměnit za metrický šroub DIN nebo ISO. Díky tomu lze tyto šrouby efektivně používat pro širokou škálu aplikací.

    Normy

    • DIN 7500 C
    • DIN 7500 C (E)
    • DIN 7500 E
    • DIN 7500 M
    • DIN 7513
    • DIN 7516
    • EJOT ALtracs® Plus E5151
  • Šrouby se zápustnou hlavou

    Šrouby se zápustnou hlavou jsou díky své hlavě ve tvaru trychtýře v jedné rovině s upevňovaným materiálem. Snižuje se tím riziko poranění a je možné připojit další díly. Mezi příklady použití šroubů se zápustnou hlavou patří strojírenství, výroba zařízení a vozidel i montáž dřevěných konstrukcí.

    Normy

    • DIN 963, podobná ISO 2009
    • DIN 965, podobná ISO 7046
    • DIN 7991, podobná ISO 10642
    • ISO 10642, podobná DIN 7991
  • Samojistné šrouby

    Samojistné šroubové prvky se používají k tomu, aby se zabránilo uvolnění šroubových spojů nebo dokonce jejich úplnému rozpojení v důsledku ztráty předpínací síly. Podle principu fungování se jednotlivá opatření a samojistné šrouby dělí do tří skupin: jištění silovým stykem, jištění materiálovým stykem, jištění tvarovým stykem. Navíc lze pomocí chemického povlaku přidat lepicí nebo upínací prvek.

    Normy

    • B 50500 podobná ISO 7380
  • Šrouby s válcovou hlavou

    Šrouby s válcovou hlavou se uplatňují především k zabránění uvolnění vysoce namáhaných spojů v aplikacích s omezeným prostorem. Tvar hlavy umožňuje zapuštění šroubu do otvoru tak, aby byl v jedné rovině s povrchem spojovaného materiálu. Tyto šrouby se používají zejména u strojů a vozidel.

    Normy

    • DIN 84, identická s ISO 1207
    • DIN 404
    • DIN 427, identická s ISO 2342
    • DIN 912, podobná ISO 4762
    • DIN 927
    • DIN 6912
    • DIN 7984
    • ISO 4762, podobná DIN 912
    • B 7984, podobná DIN 7984 a ISO 14580
  • Šrouby s plochou zaoblenou hlavou s vnitřním šestihranem a nákružkem

    Šrouby s plochou zaoblenou hlavou s vnitřním šestihranem mají podobné výhody a oblasti použití jako šrouby se zaoblenou válcovou hlavou. Díky větší styčné ploše a nižšímu plošnému přítlaku se také snižuje riziko ztráty předpínací síly.

    Normy

    • ISO 7380‑2
  • Zátky s kuželovým a válcovým závitem

    Zátky s kuželovým a válcovým závitem se používají k utěsnění otevřených nebo nepoužívaných závitových otvorů. Může jít o trvalé nebo dočasné opatření, které umožní použít závitový otvor později. Pomocí zátek s kuželovým a válcovým závitem lze například utěsnit otvory na vozidlech pro vypouštění oleje.

    Normy

    • DIN 906
    • DIN 908