eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít
  1. Böllhoff Česko
  2. Výrobky
  3. Šrouby s vnějším prvkem pohonu

DIN díly a normované díly

Šrouby s vnějším pohonem

U šroubů s vnějším pohonem se nástroj přikládá na vnější stranu hlavy.

Šroub se šestihrannou hlavou – DIN 931.

Přenos vyšších utahovacích momentů na geometrii pohonu

Nejběžnějším tvarem hlavy těchto šroubů je šestihran, ale k dispozici jsou i jiné tvary (např. čtyřhranné hlavy).

Postup a princip

Přehled šroubů s vnějším pohonem

Princip funkce

Tvarový styk mezi geometrií šroubu a nástrojem pohonu přenáší montážní krouticí moment na šroub a umožňuje tak jeho zašroubování.

Materiál

Kromě oceli s různými systémy povrchové úpravy jsou k dispozici také nerez ocel, mosaz a plast.

Povrch

Naše výrobky mohou být opatřeny různými povrchovými úpravami – v závislosti na požadavcích a aplikaci. Rádi vám individuálně poradíme s výběrem nejvhodnějšího systému povrchové úpravy.

Standardně nabízíme tyto povrchy / povrchové úpravy:

  • Bez úpravy
  • Pozinkování (průmyslový standard)
  • VZD (pozinkování s tlustovrstvou pasivací)
  • Zinek-nikl
  • Zinkový lamelový povlak

Objevte s námi to správné řešení pro vaši aplikaci.

Typy šroubů s vnějším pohonem

  • Závitotvorné a závitořezné šrouby pro kovy

    Závitotvorné a závitořezné šrouby pro kovy vytvářejí během montáže vlastní závit. Vyžaduje to však předděrování. Po montáži šroubu se často vytvoří otvor s metrickým závitem. To znamená, že závitotvorný/závitořezný šroub lze při údržbě vyměnit za metrický šroub DIN nebo ISO. Díky tomu lze tyto šrouby efektivně používat pro širokou škálu aplikací.

    Normy

    • DIN 7500 D 
  • Šrouby do plechu

    Závit šroubu vede od hrotu až k hlavě. Existují i speciální typy, jako je například šroub do plechu s odolným hrotem, který sám proniká spojovaným plechem, takže není třeba předděrování. Existují také typy s dvojitým závitem, jejichž zašroubování trvá kratší dobu. V těchto aplikacích se používají jak hrubé, tak jemné závity, což ovlivňuje možnost opakovaného použití šroubu i odolnost závitu.

    Normy

    • DIN 7976, podobná ISO 1479
    • DIN 7504 K, podobná ISO 15480
  • Lícované šrouby se šestihrannou hlavou

    Tyto šrouby mají šestihrannou hlavu a doraz na konci šroubení. Lze je používat k absorpci příčných sil šroubového spoje nebo k extrémně přesnému napojení různých obrobků. Jsou také účinnými spojovacími prvky, protože jejich konstrukce eliminuje potřebu kombinovat pružné kolíky s tradičními šrouby.

    Normy

    • DIN 609
    • DIN 610
  • Šrouby se šestihrannou hlavou

    Šrouby se šestihrannou hlavou jsou vhodné pro širokou škálu aplikací. Tvar jejich hlavy umožňuje použití různých nástrojů pro utahování a povolování, a to i na místech s omezeným prostorem. Umožňuje také přenos většího krouticího momentu na šroubový spoj.

    Normy

    • DIN 6921, podobná EN 1665
    • DIN 931, podobná ISO 4014
    • DIN 933, podobná ISO 4017
    • DIN 960, podobná ISO 8765
    • DIN 961, podobná ISO 8676
    • ISO 4014, podobná DIN 931
    • ISO 4017, podobná DIN 933
  • Samojistné šrouby

    V takových případech se pojistné šroubové prvky používají k tomu, aby se zabránilo uvolnění šroubových spojů nebo dokonce jejich úplnému rozpojení v důsledku ztráty předpínací síly. Podle principu fungování se jednotlivá opatření a samojistné šrouby dělí do tří skupin: jištění silovým stykem, jištění materiálovým stykem, jištění tvarovým stykem.

    Navíc lze pomocí chemického povlaku přidat lepicí nebo upínací prvek.

    Normy

    • B158
    • B151
    • B53085
    • B7500 D (EE)
    • DIN EN 1665
    • DIN 962
  • Zátky s válcovým závitem se šestihrannou hlavou

    Zátky s válcovým závitem se šestihrannou hlavou se používají k utěsnění otevřených nebo nepoužívaných závitových otvorů. Může jít o trvalé nebo dočasné opatření. Pomocí zátek s válcovým závitem se šestihrannou hlavou lze například utěsnit otvory na vozidlech pro vypouštění oleje.

    Normy

    • DIN 910
    • DIN 7604

Informace a další

Ke stažení

Máte zájem o šrouby s vnějším pohonem? Další informace si stáhněte zde.