eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít
  1. Böllhoff Česko
  2. Výrobky
  3. Šrouby s pojistnou funkcí

DIN díly a normované díly

Šrouby s pojistnou funkcí

Šrouby s pojistnou funkcí využívají různých metod k tomu, aby zabránily ztrátě účinnosti šroubových spojů.

Obrázek šroubu s pojistnou funkcí – B 251.

Bezpečné a spolehlivé

Jištění šroubů zabraňuje samovolnému uvolnění šroubového spoje

Šrouby s pojistnou funkcí se používají v případech, kdy není možné jistit šroubový spoj konstrukčními opatřeními. Zabraňují ztrátě předpínací síly nebo rozpojení šroubového spoje.

Postup a princip

Přehled šroubů s pojistnou funkcí

Materiál

Kromě oceli různých pevností patří k dostupným materiálům také nerez ocel A2 a A4, plast a mosaz.

Povrch

Naše výrobky mohou být opatřeny různými povrchovými úpravami – v závislosti na požadavcích a aplikaci. Rádi vám individuálně poradíme s výběrem nejvhodnějšího systému povrchové úpravy.

Standardně nabízíme tyto povrchy / povrchové úpravy:

  • Bez úpravy
  • Pozinkování (průmyslový standard)
  • Tlustovrstvá pasivace
  • Zinek-nikl
  • Zinkový lamelový povlak

Princip pojistné funkce

V závislosti na požadované aretaci může konstrukce geometrie šroubu bránit uvolnění šroubového spoje. Pojistné funkce lze rozdělit do následujících kategorií:

V závislosti na požadované aretaci může konstrukce geometrie šroubu bránit uvolnění šroubového spoje. Pojistné funkce lze rozdělit do následujících kategorií:

  • Jištění silovým stykem

    Využívají pružné díly ke kompenzaci jevů relaxace a tečení. Díky tomu může být část předpínací síly zachována a spoj pevně drží.

  • Jištění materiálovým stykem

    Zvyšují tření na šroubu pomocí chemických nebo mechanických pojistných mechanismů. Zvýšený utahovací moment zabraňuje úplnému uvolnění spoje. Současně lze omezit ztráty předpínací síly na minimum.

  • Jištění tvarovým stykem

    Tím, že se partnerské závity mechanicky zaklesnou nebo k sobě přilnou, jsou schopny udržet nejméně 80 % dříve použité předpínací síly, a to i při vysokém dynamickém zatížení. To má zásadní význam pro udržení dílu v provozu v aplikacích, kde je kladen hlavní důraz na bezpečnost.

Objevte s námi to správné řešení pro vaši aplikaci.

Typy šroubů s pojistnou funkcí

  • Závitotvorné šrouby

    Tyto šrouby si při montáži do stávajícího upínacího otvoru vytvářejí vlastní závit. Montážní materiál musí být měkčí než materiál šroubu. Předběžné řezání závitů lze vynechat, což v mnoha případech přináší cenové výhody. Současně je díky nedostatku vůle ve spoji dosaženo pojistného účinku.

    Normy

    • DIN 7500 C
    • DIN 7500 D
    • DIN 7500 E
    • DIN 7500 M
  • Samojistné šrouby

    Samojistné šrouby, jako jsou šrouby RIPP LOCK® a samojistné šrouby se šestihrannou hlavou, poskytují účinnou ochranu proti uvolnění pomocí žebrování nebo ozubení pod hlavou s přírubou. Ta se při montáži zaryjí do povrchu dílu a zabrání uvolnění spoje, aniž by bylo nutné použít další podložky.

    Normy

    • B 158
    • B 251
    • B 53085
  • Samojistné šrouby ZAHN

    Samojistné šrouby ZAHN poskytují účinné jištění materiálovým stykem a zabraňují tak uvolnění spoje. Pojistného účinku je dosaženo pomocí pojistných zubů, které při montáži pronikají do povrchu upínaného dílu. Aby systém fungoval, musí být materiál šroubu tvrdší než spojovaný materiál. Chcete-li minimalizovat možnost poškození povrchu, doporučujeme použít samojistné šrouby RIPP LOCK®.

    Normy

    • B 151

Informace a další

Ke stažení

Máte zájem o šrouby s pojistnou funkcí? Další informace si stáhněte zde.