eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

DIN díly a normované díly

Různé šrouby

Tyto šrouby mají specifické oblasti použití a k jejich zašroubování jsou zapotřebí speciální nástroje.

Obrázek závěsného šroubu – DIN 580

Nabízíme šrouby jak s různými tvary hlav a pohonů, tak i typy bez hlav.

Kromě tradičních vnitřních a vnějších pohonů nabízíme také šrouby s alternativními tvary hlav, jako jsou hlavy s prstencem, kopulovité hlavy nebo rýhované hlavy.

Postup a princip

Přehled různých šroubů

V závislosti na zvolené geometrii hlavy se šrouby šroubují ručně nebo pomocí speciálních nástrojů.

Materiál

Kromě oceli s různými systémy povrchové úpravy jsou k dispozici také nerez ocel, mosaz a plast.

Povrch

Naše výrobky mohou být opatřeny různými povrchovými úpravami – v závislosti na požadavcích a aplikaci. Rádi vám individuálně poradíme s výběrem nejvhodnějšího systému povrchové úpravy.

Standardně nabízíme tyto povrchy / povrchové úpravy:

  • Bez úpravy
  • Pozinkování (průmyslový standard)
  • VZD (pozinkování s tlustovrstvou pasivací)
  • Zinek-nikl
  • Zinkový lamelový povlak

Objevte s námi to správné řešení pro vaši aplikaci.

Typy šroubů

  • Otočné šrouby s okem

    Díky speciálnímu tvaru hlavy se otočné šrouby s okem používají jako upevňovací prvky pro háky nebo kabely i jako vodítka pro tyče.
    Jsou proto vhodné zejména pro pohyblivé spoje, jako jsou zavírací mechanismy, oplocení nebo tlakové lahve. Otočné šrouby s okem nelze zaměňovat se závěsnými šrouby. Ty se používají jako zařízení pro zavěšení břemen.

    Normy

    • DIN 444
  • Vratové šrouby

    Vratové šrouby a zámkové šrouby se vyznačují zaoblenou hlavou a čtvercovým dříkem. Připevňují se pomocí matice s protiběžným otáčením a poskytují estetický šroubový spoj, kde je šroub chráněn před neoprávněným uvolněním. Jsou k dispozici s předmontovanou maticí nebo bez ní a často se používají na zámky, kování nebo dveře.

    Normy

    • DIN 603
  • Křídlaté šrouby

    Křídlaté šrouby lze díky jejich tvaru hlavy utahovat a povolovat ručně bez použití nářadí. Křídlatá hlava se dodává ve dvou různých tvarech – americký hranatý design a německá oblá varianta. Křídlaté šrouby se často používají jako pojistný prvek ve strojírenství nebo v zahradních strojích.

    Normy

    • B 316
    • DIN 316
  • Rýhované šrouby

    Rýhované šrouby mají na vnější straně hlavy rýhovaný povrch. Usnadňuje to ruční utahování a povolování šroubu s menším rizikem vyklouznutí. Kromě použití v oblastech, jako jsou domácí technika nebo průmysl, se hodí také pro aplikace, kde je nutné pravidelné jemné seřizování.

    Normy

    • DIN 464
    • DIN 653
  • Závěsné šrouby

    Díky tvaru hlavy se závěsné šrouby používají při zvedání těžkých břemen. Z tohoto důvodu se obvykle montují natrvalo jako zařízení pro zavěšení břemene a mohou být také opatřeny obzvláště velkými závity.

    Normy

    • DIN 580
  • Šrouby s nosem a zápustnou hlavou

    Šrouby s nosem a zápustnou hlavou se utahují maticí a následně se vtlačí do montážního materiálu. Tím se zabrání nežádoucímu uvolnění.

    Normy

    • DIN 604
  • Šrouby do zdiva a do základů

    Šrouby do zdiva a do základů se ukotvují do betonu a poskytují mimořádně pevný bod pro upevnění strojů nebo jiných konstrukčních dílů.

    Normy

    • DIN 529
  • Závrtné šrouby

    Závrtné šrouby nemají hlavu, podobně jako závitové tyče. Na rozdíl od závitových tyčí se dodávají s hřídelí uprostřed nebo na konci šroubu.

    Normy

    • DIN 835
    • DIN 938
    • DIN 939
  • Šrouby se čtyřhrannou hlavou

    Šrouby se čtyřhrannou hlavou s vnějším prvkem pohonu lze zašroubovat vysokým utahovacím momentem. Norma DIN 479 se rovněž vyznačuje krátkým osazeným koncem za koncem závitu.

    Normy

    • DIN 479