eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít
  1. Böllhoff Česko
  2. Výrobky
  3. Pružné podložky

DIN díly a normované díly

Pružné podložky

Pružné podložky se chovají jako tlačné pružiny a zvyšují flexibilitu šroubového spoje.

Pružné podložky – DIN 137 B.

Zvýšení pružnosti šroubového spoje

Pružné podložky odolávají vysokým předpínacím silám

Všechny podložky v této kategorii jsou buď zvlněné, zakřivené, nebo zkroucené. Při montáži se pod zatížením deformují a při sedání reagují pružně. Zmenšuje se tak případná ztráta předpínací síly.

Postup a princip

Přehled pružných podložek

Princip funkce

Tyto podložky jsou tvarovány tak, aby se předpínací síla šroubového spoje pružně absorbovala. Spoj je tak zajištěn proti případným ztrátám při sedání.

Materiál

Jako materiál pro tyto prvky se obvykle používají oceli s pružnými vlastnostmi. Ostatní materiály jsou použitelné pouze ve výjimečných případech.

Povrch

Naše výrobky mohou být opatřeny různými povrchovými úpravami – v závislosti na požadavcích a aplikaci. Rádi vám individuálně poradíme s výběrem nejvhodnějšího systému povrchové úpravy.

Standardně nabízíme tyto povrchy / povrchové úpravy:

  • Bez úpravy
  • Mechanické pozinkování
  • Pozinkování
  • Pozinkování podle normy ISO
  • Zinek-nikl
  • Zinkový lamelový povlak<//li>

Objevte s námi to správné řešení pro vaši aplikaci.

Typy pružných podložek

  • Vějířovité pojistné podložky

    Vějířovité pojistné podložky mají na vnitřní nebo vnější straně velký počet mírně propletených kovových zubů.
    Ty se při montáži zarývají do povrchu upínaných dílů. Díky mnoha kontaktním bodům zajišťují vějířovité pojistné podložky také vynikající elektrický kontakt a často se používají k uzemnění. Vějířovité pojistné podložky lze také použít jako pojistný prvek pro šrouby s nízkou pevností.

    Normy

    • DIN 6798 A
    • DIN 6798 I
  • Pružné podložky

    Pružné podložky jsou vysoce pružné zkroucené/prohýbané kotouče, které mají v jednom místě výřez.
    Někdy se používají jako kontaktní prvky nebo k jištění šroubových spojů. Mějte na paměti, že v případě velkého úbytku předpínacích sil může někdy pružný účinek pružných podložek a vějířovitých pojistných podložek způsobit úplné rozpojení spoje.

    Normy

    • DIN 127 A
    • DIN 127 B
    • DIN 128
    • DIN 7980
    • DIN 137 A
    • DIN 137 B
  • Pružné pojistné podložky

    Pružné pojistné podložky mají stejně jako talířové pružiny kónický tvar a jsou oboustranně žebrované.
    Žebra se při montáži zaryjí do protilehlé plochy a vytvářejí spolehlivý tvarový styk, který zabraňuje uvolnění spoje. Účinky pružiny také vyrovnávají ztráty při sedání.

    Normy

    • B 53070
  • Talířové pružiny

    Stejně jako kuželové pružné podložky jsou i talířové pružiny mírně kónické.
    Pružnosti šroubového spoje je dosaženo pomocí talířových pružin. Spoj je tak zajištěn proti výrazné ztrátě předpínací síly. Snižuje také dopad významných ztrát při sedání. Rovněž lze kombinovat více talířových pružin, aby bylo možné upravit pružnost.

    Normy

    • DIN 2093
    • DIN 6796
  • Ozubené pojistné podložky lze rozdělit na dvě hlavní kategorie

    • Typ A: Tyto podložky mají zuby směřující ven (vnější ozubení)
    • Typ I: Tyto podložky mají zuby směřující dovnitř (vnitřní ozubení)

    Tyto prvky se používají především k vytvoření elektricky vodivých kontaktů při spojování ocelových dílů s povrchovou úpravou. Hrany otočené směrem ven pronikají izolačními vrstvami a umožňují tak vodivé spojení. Ozubené pojistné podložky mohou pomoci zabránit uvolnění šroubů s nízkou pevností.

    Normy

    • DIN 6797 A
    • DIN 6797 I

Informace a další

Ke stažení

Máte zájem o pružné podložky? Další informace si stáhněte zde.