eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít
  1. Böllhoff Česko
  2. Výrobky
  3. Přímá prošroubování

DIN díly a normované díly

Přímá prošroubování

Přímá prošroubování se šroubují přímo do montážního materiálu bez upínacího otvoru.

Šroub AMTEC® – B 52004.

Účinná řešení montáže

Spoje vytvořené přímým prošroubováním přinášejí značný potenciál úspory nákladů

U přímých prošroubování se šroub šroubuje přímo do montážního materiálu. V závislosti na aplikaci, dílu a spojovacím prvku lze šroub do dílu vložit i bez upínacího otvoru.

Postup a princip

Přehled přímých prošroubování

Materiál

Kromě oceli s různými systémy povrchové úpravy je k dispozici také nerez ocel.

Povrch

Naše výrobky mohou být opatřeny různými povrchovými úpravami – v závislosti na požadavcích a aplikaci. Rádi vám individuálně poradíme s výběrem nejvhodnějšího systému povrchové úpravy.

Standardně nabízíme tyto povrchy / povrchové úpravy:

  • Bez úpravy
  • Pozinkování (průmyslový standard)
  • VZD (pozinkování s tlustovrstvou pasivací)
  • Zinek-nikl
  • Zinkový lamelový povlak

Princip funkce přímých prošroubování

Speciální geometrie závitu umožňuje vytvořit závit v materiálu šroubovaného dílu. O tom, který spojovací prvek je tou správnou volbou a jak dobře bude šroub sloužit, rozhodují různé faktory. Patří mezi ně proces montáže, šroubovaný materiál a další požadavky specifické pro danou aplikaci:

Speciální geometrie závitu umožňuje vytvořit závit v materiálu šroubovaného dílu. O tom, který spojovací prvek je tou správnou volbou a jak dobře bude šroub sloužit, rozhodují různé faktory. Patří mezi ně proces montáže, šroubovaný materiál a další požadavky specifické pro danou aplikaci:

  • Řezání

    Obráběcí proces používaný zejména pro tvrdé materiály.

  • Vrtání

    Využívá vychýlení geometrie vláken vnitřního závitu k částečnému zpevnění nového závitu.

  • Vytlačování

    Mechanismus pro porézní a vláknité materiály.

Objevte s námi to správné řešení pro vaši aplikaci.

Typy přímých prošroubování

  • Šrouby do plechu

    Závit šroubu vede od hrotu až k hlavě. K dispozici jsou i speciální typy, jako je například šroub do plechu s odolným hrotem, který sám proniká spojovaným plechem, takže není třeba předděrování. Navíc jsou k dispozici typy s dvojitým závitem, jejichž zašroubování trvá kratší dobu.

    Normy

    • DIN 7981 C, podobná ISO 7049
    • DIN 7981 F, podobná ISO 7049
    • DIN 7976, podobná ISO 1479
    • DIN 7982, podobná ISO 7050
    • DIN 7983, podobná ISO 7051
    • B 52030
  • Šrouby do plastu

    Termoplasty se jako konstrukční materiál používají stále častěji. Šrouby pro takové díly musí dosahovat vysoké pevnosti, dlouhé životnosti a cenové hospodárnosti spojů, a to i při vysokém zatížení.  Samořezné šrouby do plastu lze montovat do předvrtaného otvoru. Speciální geometrie závitů umožňuje i tenkostěnné konstrukce. Vytváří také samojistný účinek, který zabraňuje uvolnění šroubových spojů.

    Normy

    • E 1452
    • E 5451
    • E 1413
    • E 1412
    • E 1411
    • E 5454
    • E 5151
    • B 52004
    • B 52005
    • B 52006
  • Závitotvorné a závitořezné šrouby pro kovy

    Závitotvorné a závitořezné šrouby pro kovy vytvářejí během montáže vlastní závit. Vyžaduje to však předděrování. Po montáži šroubu se často vytvoří otvor s metrickým závitem. To znamená, že závitotvorný/závitořezný šroub lze při údržbě vyměnit za metrický šroub DIN nebo ISO. Díky tomu lze tyto šrouby efektivně používat pro širokou škálu aplikací.

    Normy

    • DIN 7500 C
    • DIN 7500 C (E)
    • DIN 7500 E
    • DIN 7500 M
    • DIN 7513
    • DIN 7516
    • EJOT ALtracs® Plus E5151
  • Vruty do dřeva se šestihrannou hlavou

    Šestihrannou hlavu lze uchopit zvenčí a velká hlava lépe distribuuje plošný přítlak, což umožňuje aplikaci větší síly zejména u měkčích druhů dřeva. Způsoby montáže jsou různé (nástrčný klíč, otevřený klíč nebo očkový klíč). Tento typ vrutu se používá především u dřevěných konstrukcí. Lze jej však použít i u jiných materiálů (např. jako hmoždinky do zdiva). V závislosti na materiálu a průměru šroubu může být zapotřebí vytvořit upínací otvor.

    Normy

    • DIN 571
  • Vruty do dřevotřísky

    Vruty do dřevotřísky jsou obzvláště vhodné pro použití u dřevěných materiálů. Díky ostrému hrotu je lze obvykle zašroubovat do základového materiálu i bez upínacího otvoru. Úzký průměr jádra snižuje radiální pnutí a umožňuje velké překrytí boků hrubého závitu. Zvyšuje se tak síla potřebná k vytažení a odolnost konstrukce.

    Normy

    • B 7505