eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít
  1. Böllhoff Česko
  2. Výrobky
  3. Podložky s pojistnou funkcí

DIN díly a normované díly

Podložky s pojistnou funkcí

Pojistné podložky účinně zabraňují uvolnění šroubového spoje.

Pojistné podložky – B5365

Účinné jištění tvarovým stykem

Podložky účinně zabraňují uvolnění šroubu

Žebra na horní a/nebo spodní straně podložky se zaryjí do šroubu a upínaného dílu a účinně zabraňují uvolnění šroubu. Prohnuté podložky jsou velmi pružné a snižují ztrátu předpínací síly vlivem sedání.

Postup a princip

Přehled podložek s pojistnou funkcí

Princip funkce

V závislosti na požadavcích a konstrukci se mohou podložky s pojistnou funkcí použít k jištění nebo usazení šroubového spoje, čímž se zabrání jejich uvolnění nebo ztrátě.

Materiál

Jsou k dispozici v provedení z nejtvrdších tříd oceli i z nerez oceli. Měkké materiály, jako je mosaz nebo hliník, nejsou pro podložky s pojistnou funkcí vhodné.

Povrch

Naše výrobky mohou být opatřeny různými povrchovými úpravami – v závislosti na požadavcích a aplikaci. Rádi vám individuálně poradíme s výběrem nejvhodnějšího systému povrchové úpravy.

Standardně nabízíme tyto povrchy / povrchové úpravy:

  • Bez úpravy
  • Pozinkování (průmyslový standard)
  • VZD (pozinkování s tlustovrstvou pasivací)
  • Pozinkování podle normy ISO
  • Zinek-nikl
  • Zinkový lamelový povlak

Princip pojistné funkce

Šroubové spoje musí být pro své určené použití řádně jištěny. Za účelem zajištění funkčnosti strojů a dílů musí být zvolen správný mechanismus. Rozlišujeme tři skupiny:

Šroubové spoje musí být pro své určené použití řádně jištěny. Za účelem zajištění funkčnosti strojů a dílů musí být zvolen správný mechanismus. Rozlišujeme tři skupiny:

  • Jištění silovým stykem

    Využívají pružné díly ke kompenzaci jevů relaxace a tečení. Díky tomu může být část předpínací síly zachována a spoj pevně drží.

  • Jištění materiálovým stykem

    Zvyšují tření na šroubu pomocí chemických nebo mechanických svěrných mechanismů. Zvýšený utahovací moment zabraňuje úplnému uvolnění spoje. Současně lze omezit ztráty předpínací síly na minimum.

  • Jištění tvarovým stykem

    Tím, že se partnerské závity mechanicky zaklesnou nebo k sobě přilnou, jsou schopny udržet nejméně 80 % dříve použité předpínací síly, a to i při vysokém dynamickém zatížení. To má zásadní význam pro udržení dílu v provozu v aplikacích, kde je kladen hlavní důraz na bezpečnost.

Objevte s námi to správné řešení pro vaši aplikaci.

Typy podložek s pojistnou funkcí

  • Pružné pojistné podložky

    Pojistné podložky jsou upevňovací prvky ve tvaru kuželovité pružiny a mají oboustranné žebrování. Ozubení na obou stranách se „zakousne“ do styčných ploch a vytvoří spolehlivý tvarový styk. V závislosti na aplikaci je kromě zachování předpínací síly nutné zvážit také jištění spoje proti vyšroubování.

    Normy

    • B 53070
  • Kuželové pružné podložky

    Kuželové pružné podložky jsou mírně kónické a zvyšují pružnost spoje. V případě ztrát při sedání se působící předpínací síla zachovává díky pružnému působení podložek.

    Normy

    • DIN 6796
  • Talířové pružiny

    Stejně jako kuželové pružné podložky jsou i talířové pružiny mírně kónické. Použití talířových pružin zvyšuje pružnost šroubového spoje a jistí jej proti výrazné ztrátě předpínací síly. Snižuje se tak dopad významných ztrát při sedání. Rovněž lze kombinovat několik talířových pružin, aby bylo možné upravit pružnost.

    Normy

    • DIN 2093
    • DIN 2093 B
    • DIN 2093 C
  • Pojistky na hřídel a podložkové kotouče

    Pojistky na hřídel mají na vnitřní straně západky. Při montáži se ukotví do materiálu dílu a zajistí ho proti axiálnímu posunu. Při velmi vysokých axiálních silách je vhodnější použít pojistné kroužky pro hřídel dle normy DIN 471.

    Normy

    • B 53060
    • B 53062
  • Podložky s jazýčkem / s nosem

    Pojistný účinek je zajištěn pomocí výčnělků – „jazýčku“ nebo „nosu“ – na podložce. V závislosti na tvaru se tyto podložky používají v kombinaci s kruhovými maticemi se zářezy na obvodě, například k upevnění ložisek na hřídele. Tyto podložky mají přídavné kovové výčnělky, které lze využít k vytvoření tvarového styku. Tyto „jazýčky“ nebo „nosy“ vyžadují vhodný kotevní prvek na dílu nebo spojovacím prvku. Podložky s jazýčkem / s nosem nejsou vhodné pro vysoce předepjaté šroubové spoje. 

    Normy

    • DIN 462 (podložky s jazýčkem)
    • DIN 93 (podložky s nosem)