eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít
  1. Böllhoff Česko
  2. Výrobky
  3. Ploché podložky

DIN díly a normované díly

Ploché podložky

Poskytujeme správnou podložku pro každou aplikaci.

Ploché podložky – DIN 125a.

Distribuce sil

Podložky distribuují předpínací sílu ve šroubových spojích na větší plochu

Kromě jednoduchých podložek existuje mnoho speciálních typů (např. kuželové nebo s výčnělky). Náš sortiment zahrnuje také distanční podložky, těsnicí kroužky, podložky velkého průměru a pojistné podložky.

Postup a princip

Přehled plochých podložek

Princip funkce

Distribuce předpínací síly na větší plochu snižuje tlak působící na styčné plochy spoje. Tím se snižují jevy deformace a tečení. Podložky chrání citlivé povrchy před mechanickým poškozením.

Materiál

Kromě oceli různých tříd tvrdosti jsou k dispozici také nerez ocel, plast, hliník a mosaz. Je třeba věnovat pozornost použití podložek odpovídající tvrdosti, zejména při použití šroubů s vysokou pevností.

Povrch

Naše výrobky mohou být opatřeny různými povrchovými úpravami – v závislosti na požadavcích a aplikaci. Rádi vám individuálně poradíme s výběrem nejvhodnějšího systému povrchové úpravy.

Standardně nabízíme tyto povrchy / povrchové úpravy:

  • Bez úpravy
  • Pozinkování (průmyslový standard)
  • VZD (pozinkování s tlustovrstvou pasivací)
  • Pozinkování podle normy ISO
  • Zinek-nikl
  • Zinkový lamelový povlak

Objevte s námi to správné řešení pro vaši aplikaci.

Typy plochých podložek

  • Podložky velkého průměru

    Podložky velkého průměru neboli blatníkové podložky mají velmi velký vnější průměr.
    Předpínací síla se tak distribuuje na výrazně větší plochu. Tyto díly se používají pro měkké materiály nebo velké průchozí otvory.

    Normy

    • B 9022
  • Kuželové pánve

    Kuželové pánve lze používat společně s kulovými podložkami, kde vyrovnávají úhlové nepřesnosti mezi osami šroubů a povrchy upínaných dílů.
    Pokud se používají samostatně, musí být kulový tvar sladěn s protilehlou stranou spoje (např. matice s nákružkem).

     

    Normy

    • DIN 6319 D
    • DIN 6319 G
  • Kulové podložky

    Kulové podložky lze používat společně s kuželovými pánvemi, kde vyrovnávají úhlové nepřesnosti mezi osami šroubů a povrchy upínaných dílů.
    Pokud se používají samostatně, musí být kulový tvar sladěn s protilehlou stranou spoje (např. konus na spojovacím prvku).

     

    Normy

    • DIN 6319 C
  • Vymezovací podložky

    Kombinace vhodně dimenzovaných vymezovacích podložek kompenzuje nežádoucí axiální vůli. K tomuto účelu jsou k dispozici vymezovací podložky s přesně odstupňovanou tloušťkou.

    Normy

    • DIN 988
  • Podložky

    Podložky distribuují síly na větší plochu. Snižuje se tak tlak působící na styčné plochy spoje. Současně chrání i povrch dílu, protože relativní pohyb mezi spojovacím prvkem a dílem probíhá pouze ve spoji mezi podložkou a spojovacím prvkem.

    Normy

    • DIN 125 A podobná ISO 7089/7090
    • DIN 125 B podobná ISO 7089/7090
    • DIN 126 podobná ISO 7091
    • DIN 1052
    • DIN 1440 podobná ISO 8738
    • DIN 1441
    • DIN 432
    • DIN 433 podobná ISO 7092
    • DIN 440 R podobná ISO 7094
    • DIN 440 V podobná ISO 7094
    • DIN 463
    • DIN 6340
    • DIN 7349
    • DIN 9021 podobná ISO 7093
  • Těsnicí uzavírací podložky

    Těsnicí uzavírací podložky se vtlačují do otvorů, kde fungují jako těsnění. Vlastně se ani nejedná o spojovací prvky. Těsnicí uzavírací podložky se také nazývají těsnicí krytky.

    Normy

    • DIN 470