eShop Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít
  1. Böllhoff Česko
  2. Výrobky
  3. Nýtovací matice

DIN díly a normované díly

Nýtovací matice

Naše nýtovací matice zaručují jednostrannou montáž a umožňují absorbovat vysoké utahovací momenty.

Obrázek nýtovací matice – b51010.

Nýtovací matice pro bezpečné spoje

Rýhování na dříku matice se při zatlačení zaryje do montážního materiálu a vytvoří mechanický tvarový styk, který dokáže absorbovat i vysoké utahovací momenty.

Postup a princip

Přehled nýtovacích matic

Princip funkce

Nýtovací matice se vyznačují rýhováním na nýtovací straně, tj. na dříku se zmenšeným průměrem. Ten lze do dílu vtěsnat axiálním stlačením – pomocí lisovacího nástroje nebo silou vyvinutou při montáži. Takto vytvořený tvarový styk zajišťuje následnou jednostrannou montáž a umožňuje absorbovat vysoké utahovací momenty.

Materiál

K dispozici v provedení z oceli a nerez oceli.

Povrch

Naše výrobky mohou být opatřeny různými povrchovými úpravami – v závislosti na požadavcích a aplikaci. Rádi vám individuálně poradíme s výběrem nejvhodnějšího systému povrchové úpravy.

Standardně nabízíme tyto povrchy / povrchové úpravy:

  • Bez úpravy
  • Pozinkování (průmyslový standard)
  • Tlustovrstvá pasivace
  • Zinek-nikl
  • Zinkový lamelový povlak

Objevte s námi to správné řešení pro vaši aplikaci.

Typy nýtovacích matic

  • Vkládací matice

    Šroub se šroubuje ze zadní strany. Ozubení límce absorbuje utahovací moment.

    Normy

    • B 51050